Toggle navigation
现场支持设备
» 便携式发电机
» 其他设备
» 加热器
» 卡车、拖车和多功能车辆
» 压实设备
» 叉车:直门架
» 园林施工设备
» 挖渠设备
» 支护和掩护设备
» 泵
» 混凝土作业设备
» 混凝土锯切机
» 清扫器/清扫机
» 灯塔
» 空气设备
» 自卸车和料车
» 高空作业平台
查看非最新型号
/
现场支持设备
/
叉车:直门架
/
直门架叉车
开始!
C 11 M
C 11 M
概述
技术规格
优势和特点
设备
相关产品
360 度查看
概述
要观看这些视频,您需要接受使用定向 cookie。
Cookie
技术规格
单位:
美制
公制
最大负载能力
—
2866.01 lb
1300 kg
动力源
柴油
功率
—
16.76 HP
12.5 kW
查看更多
优势和特点
查看更多
要观看这些视频,您需要接受使用定向 cookie。
Cookie
May 17, 2024
技术规格
单位:
美制
公制
最大负载能力
—
2866.01 lb
1300 kg
动力源
柴油
功率
—
16.76 HP
12.5 kW
最大提升高度
—
8.73 ft
2.66 m
车辆高度
—
74.8 in
1900 mm
车辆宽度
—
54.72 in
1390 mm
传动系统
2 轮驱动
优势和特点
数据不可用。
相关产品
单位:
美制
公制
360 度查看