Toggle navigation
现场支持设备
NC
» 灯塔
查看最新型号
/
现场支持设备
/
灯塔
/
灯塔
开始!
AL4000
非最新
AL4000
概述
技术规格
优势和特点
设备
相关产品
360 度查看
概述
要观看这些视频,您需要接受使用定向 cookie。
Cookie
技术规格
单位:
美制
公制
动力源
柴油机
功率
—
13.6 HP
10.1 kW
灯塔高度
—
30 ft
9.1 m
查看更多
优势和特点
查看更多
要观看这些视频,您需要接受使用定向 cookie。
Cookie
May 17, 2024
技术规格
单位:
美制
公制
动力源
柴油机
功率
—
13.6 HP
10.1 kW
灯塔高度
—
30 ft
9.1 m
照明灯
4
油箱容量
—
30 gal(US)
113.6 l
运行时间
60 小时
瓦数
4 X 1000 watts
优势和特点
数据不可用。
相关产品
单位:
美制
公制
360 度查看