Toggle navigation
現場支援設備
» 傾卸機與推車
» 加熱器
» 可攜式發電機
» 壓實設備
» 挖溝設備
» 掃刷機/清掃機
» 景觀設備
» 泵
» 混凝土設備
» 混凝土鋸
» 燈塔
/
現場支援設備
/
燈塔
/
燈塔
Go!
Maxi-Lite 15330
Maxi-Lite 15330
概要
規格
優點與功能
設備
相關產品
360 度導覽
概要
要觀看這些視頻,您需要接受使用定向 cookie。
Cookie
規格
單位:
美制
公制
電源
柴油
電源
—
34.1 HP
25.4 kW
照明塔高度
—
30 ft
9.1 m
深入瞭解
優點與功能
深入瞭解
要觀看這些視頻,您需要接受使用定向 cookie。
Cookie
May 17, 2024
規格
單位:
美制
公制
電源
柴油
電源
—
34.1 HP
25.4 kW
照明塔高度
—
30 ft
9.1 m
燈具
4 或 6
油箱容量
—
50 gal (US)
189 l
運轉時間
80 小時
瓦特
4,000 - 7,500
直立
手動或電動
引擎
Isuzu
優點與功能
沒有可用的資料。
相關產品
單位:
美制
公制
360 度導覽