Toggle navigation
現場支援設備
» 傾卸機與推車
» 加熱器
» 可攜式發電機
» 壓實設備
» 挖溝設備
» 掃刷機/清掃機
» 景觀設備
» 泵
» 混凝土設備
» 混凝土鋸
» 燈塔
/
現場支援設備
/
加熱器
/
強制空氣加熱器
Go!
Premier 350 DF
Premier 350 DF
概要
規格
優點與功能
設備
相關產品
360 度導覽
概要
要觀看這些視頻,您需要接受使用定向 cookie。
Cookie
規格
單位:
美制
公制
輸入額定值
350,000 BTU
油耗
16.2 lbs/hr 丙烷/350 cu.ft/hr 天然氣
重量
—
295 lb
133.8 kg
深入瞭解
優點與功能
深入瞭解
要觀看這些視頻,您需要接受使用定向 cookie。
Cookie
May 17, 2024
規格
單位:
美制
公制
輸入額定值
350,000 BTU
油耗
16.2 lbs/hr 丙烷/350 cu.ft/hr 天然氣
重量
—
295 lb
133.8 kg
長度
—
48 in
1219.2 mm
寬度
—
22 in
558.8 mm
高度
—
41 in
1041.4 mm
優點與功能
沒有可用的資料。
相關產品
單位:
美制
公制
360 度導覽