Toggle navigation
現場支援設備
» 傾卸機與推車
» 加熱器
» 可攜式發電機
» 壓實設備
» 挖溝設備
» 掃刷機/清掃機
» 景觀設備
» 泵
» 混凝土設備
» 混凝土鋸
» 燈塔
/
現場支援設備
/
加熱器
/
強制空氣加熱器
Go!
MH-0150-LM10
MH-0150-LM10
概要
規格
優點與功能
設備
相關產品
360 度導覽
概要
要觀看這些視頻,您需要接受使用定向 cookie。
Cookie
規格
單位:
美制
公制
輸入額定值
120/135/150,000 BTU
油耗
5.5/6.2/6.9 lbs/hr
空氣輸出
400 CFM
深入瞭解
優點與功能
深入瞭解
要觀看這些視頻,您需要接受使用定向 cookie。
Cookie
May 17, 2024
規格
單位:
美制
公制
輸入額定值
120/135/150,000 BTU
油耗
5.5/6.2/6.9 lbs/hr
空氣輸出
400 CFM
重量
—
23 lb
10.4 kg
長度
—
25.1 in
637.5 mm
寬度
—
9 in
228.6 mm
高度
—
15.5 in
393.7 mm
優點與功能
沒有可用的資料。
相關產品
單位:
美制
公制
360 度導覽