Toggle navigation
現場支援設備
» 傾卸機與推車
» 加熱器
» 可攜式發電機
» 壓實設備
» 挖溝設備
» 掃刷機/清掃機
» 景觀設備
» 泵
» 混凝土設備
» 混凝土鋸
» 燈塔
/
現場支援設備
/
加熱器
/
強制空氣加熱器
Go!
HI 110HD D
HI 110HD D
概要
規格
優點與功能
設備
相關產品
360 度導覽
概要
要觀看這些視頻,您需要接受使用定向 cookie。
Cookie
規格
單位:
美制
公制
乾燥
—
61260 ft³
1734.69 m³
鼓風機類型
1/4-hp,軸向
燃油輸入
112,141 btu/hr
深入瞭解
優點與功能
深入瞭解
要觀看這些視頻,您需要接受使用定向 cookie。
Cookie
May 17, 2024
規格
單位:
美制
公制
乾燥
—
61260 ft³
1734.69 m³
鼓風機類型
1/4-hp,軸向
燃油輸入
112,141 btu/hr
空氣加熱
—
150455 ft³
4260.41 m³
熱輸出
90,273 btu/hr
乾重
—
154 lb
69.85 kg
CFM
1,262
燃油類型
柴油
優點與功能
沒有可用的資料。
相關產品
單位:
美制
公制
360 度導覽