Toggle navigation
Equipo de respaldo del sitio
NC
» Generadores portátiles
» Torres de luz
Ver modelos actuales
/
Equipo de respaldo del sitio
/
Generadores portátiles
/
Generadores móviles
Ir
XQ 1500
Fuera de producción
XQ 1500
Información general
Especificaciones
Ventajas y características
Equipos
Productos relacionados
Vista en 360°
Información general
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Salida principal
1360 ekW
Salida de respaldo
1500 ekW
Peso
—
59000 lb
26762 kg
Ver más
Ventajas y características
Ver más
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
May 17, 2024
|
Local XML
|
CPC XML
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Salida principal
1360 ekW
Salida de respaldo
1500 ekW
Peso
—
59000 lb
26762 kg
Ventajas y características
Datos no disponibles.
Productos relacionados
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Vista en 360°