Toggle navigation
Equipo de respaldo del sitio
» Bombas
» Camiones, remolques y vehículos utilitarios
» Cepillos y barredoras
» Equipo de excavación de acequias
» Equipos de aire
» Equipos de apuntalamiento y protección
» Equipos de compactación
» Equipos de paisajismo
» Equipos para hormigón
» Generadores portátiles
» Plataformas de trabajo aéreo
» Torres de luz
/
Equipo de respaldo del sitio
/
Generadores portátiles
/
Generadores portátiles
Ir
GV6600A GEN CARB
GV6600A GEN CARB
Información general
Especificaciones
Ventajas y características
Equipos
Productos relacionados
Vista en 360°
Información general
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Salida máxima
6.600 W
Salida continua
6.000 W
Voltaje de CA
120/240 V
Ver más
Ventajas y características
Ver más
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
May 17, 2024
|
Local XML
|
CPC XML
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Salida máxima
6.600 W
Salida continua
6.000 W
Voltaje de CA
120/240 V
Alimentación eléctrica
Gasolina
Power
—
11 HP
8.2 kW
Peso
—
176.4 lb
80 kg
Fuel Tank Capacity
—
5.548 gal (EE.UU.)
21 L
Ventajas y características
Datos no disponibles.
Productos relacionados
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Vista en 360°