Toggle navigation
现场支持设备
» 便携式发电机
» 其他设备
» 加热器
» 卡车、拖车和多功能车辆
» 压实设备
» 叉车:直门架
» 园林施工设备
» 挖渠设备
» 支护和掩护设备
» 泵
» 混凝土作业设备
» 混凝土锯切机
» 清扫器/清扫机
» 灯塔
» 空气设备
» 自卸车和料车
» 高空作业平台
查看非最新型号
/
现场支持设备
/
压实设备
/
冲击夯
开始!
BS 500oi
BS 500oi
概述
技术规格
优势和特点
设备
相关产品
360 度查看
概述
要观看这些视频,您需要接受使用定向 cookie。
Cookie
技术规格
单位:
美制
公制
履带板宽度
—
11 in
280 mm
夯板长度
—
13 in
330 mm
动力源
燃气
查看更多
优势和特点
冲击夯
冲击夯具有多功能,能够到达狭窄区域,可在几乎任何作业现场压实粘性土壤和混合土壤。 这些冲击夯坚固可靠、动力强劲,可根据您的应用提供各种冲击力和夯板宽度。
查看更多
要观看这些视频,您需要接受使用定向 cookie。
Cookie
May 17, 2024
技术规格
单位:
美制
公制
履带板宽度
—
11 in
280 mm
夯板长度
—
13 in
330 mm
动力源
燃气
功率
—
4 HP
3 kW
排量
—
4.9 in³/rev
80.3 cm³/rev
冲击率
750 bpm
工作重量
—
115 lb
52 kg
优势和特点
冲击夯
冲击夯具有多功能,能够到达狭窄区域,可在几乎任何作业现场压实粘性土壤和混合土壤。 这些冲击夯坚固可靠、动力强劲,可根据您的应用提供各种冲击力和夯板宽度。
数据不可用。
相关产品
单位:
美制
公制
360 度查看