Toggle navigation
現場支援設備
» 傾卸機與推車
» 加熱器
» 可攜式發電機
» 壓實設備
» 挖溝設備
» 掃刷機/清掃機
» 景觀設備
» 泵
» 混凝土設備
» 混凝土鋸
» 燈塔
/
現場支援設備
/
壓實設備
/
搗錘
Go!
BS 700oi
BS 700oi
概要
規格
優點與功能
設備
相關產品
360 度導覽
概要
要觀看這些視頻,您需要接受使用定向 cookie。
Cookie
規格
單位:
美制
公制
履帶板寬度
—
13 in
330 mm
履帶板長度
—
13 in
330 mm
電源
天然氣
深入瞭解
優點與功能
撞錘
撞錘的多用途性使其可以到達狹窄區域,因此適合在幾乎各種作業現場使用,並適用於壓實黏性及混合土壤。 撞錘具備堅固、可靠且強大的特色,可調整各種撞擊力道和履帶板寬度,以配合您的用途。
深入瞭解
要觀看這些視頻,您需要接受使用定向 cookie。
Cookie
May 17, 2024
規格
單位:
美制
公制
履帶板寬度
—
13 in
330 mm
履帶板長度
—
13 in
330 mm
電源
天然氣
電源
—
4 HP
3 kW
排量
—
4.9 in³/rev
80.3 cm³/rev
敲擊率
700 bpm
工作重量
—
159 lb
72 kg
優點與功能
撞錘
撞錘的多用途性使其可以到達狹窄區域,因此適合在幾乎各種作業現場使用,並適用於壓實黏性及混合土壤。 撞錘具備堅固、可靠且強大的特色,可調整各種撞擊力道和履帶板寬度,以配合您的用途。
沒有可用的資料。
相關產品
單位:
美制
公制
360 度導覽