Toggle navigation
现场支持设备
» 便携式发电机
» 其他设备
» 加热器
» 卡车、拖车和多功能车辆
» 压实设备
» 叉车:直门架
» 园林施工设备
» 挖渠设备
» 支护和掩护设备
» 泵
» 混凝土作业设备
» 混凝土锯切机
» 清扫器/清扫机
» 灯塔
» 空气设备
» 自卸车和料车
» 高空作业平台
查看非最新型号
/
现场支持设备
/
其他设备
/
滤筛设备
开始!
516T
516T
概述
技术规格
优势和特点
设备
相关产品
360 度查看
概述
要观看这些视频,您需要接受使用定向 cookie。
Cookie
技术规格
单位:
美制
公制
筛子尺寸
5' x 16'(1.5m x 4.8m)
传送带进料宽度
—
48 in
1219.2 mm
输送装置宽度
—
48 in
1219.2 mm
查看更多
优势和特点
查看更多
要观看这些视频,您需要接受使用定向 cookie。
Cookie
May 17, 2024
技术规格
单位:
美制
公制
筛子尺寸
5' x 16'(1.5m x 4.8m)
传送带进料宽度
—
48 in
1219.2 mm
输送装置宽度
—
48 in
1219.2 mm
传送带出料高度
—
13 ft
4 m
重量
—
58000 lb
26308.4 kg
运输长度
—
47.5 ft
14.5 m
运输高度
—
11.5 ft
3.5 m
优势和特点
数据不可用。
相关产品
单位:
美制
公制
360 度查看