Type de nacelle | Articulé |
Hauteur de la plate-forme | — |
Longueur de la plate-forme | — |
Blocage de différentiel hydraulique et garde au sol de 1 ft 1 in (35 cm) pour une meilleure utilisation sur terrain accidenté
Zone de travail améliorée grâce à une fléchette articulée positive / négative avec mouvement sur 140°
Conception améliorée pour la translation / le transport (longueur de transport de 5,30 m / 17 ft 3 in)
Type de nacelle | Articulé |
Largeur de la plate-forme | — |
Performances en côte | — |
Hauteur de la plate-forme | — |
Longueur de la plate-forme | — |
Poids | — |
Capacité de levage | — |
Portée au levage / horizontale | — |
Blocage de différentiel hydraulique et garde au sol de 1 ft 1 in (35 cm) pour une meilleure utilisation sur terrain accidenté
Zone de travail améliorée grâce à une fléchette articulée positive / négative avec mouvement sur 140°
Conception améliorée pour la translation / le transport (longueur de transport de 5,30 m / 17 ft 3 in)
Données indisponibles.