Type de nacelle | Articulé |
Hauteur de la plate-forme | — |
Longueur de la plate-forme | — |
Blocage de différentiel hydraulique et garde au sol de 16 in (40 cm) pour une meilleure utilisation sur terrain accidenté
Commandes proportionnelles complètes et fonctions de flèche utilisables simultanément pour une productivité accrue
Conception améliorée pour la translation / le transport (longueur de transport de 5,25 m/17 ft 3 in)
Type de nacelle | Articulé |
Hauteur de la plate-forme | — |
Largeur de la plate-forme | — |
Performances en côte | — |
Longueur de la plate-forme | — |
Poids | — |
Capacité de levage | — |
Portée au levage / horizontale | — |
Blocage de différentiel hydraulique et garde au sol de 16 in (40 cm) pour une meilleure utilisation sur terrain accidenté
Commandes proportionnelles complètes et fonctions de flèche utilisables simultanément pour une productivité accrue
Conception améliorée pour la translation / le transport (longueur de transport de 5,25 m/17 ft 3 in)
Données indisponibles.