Type de nacelle | Articulé |
Hauteur de la plate-forme | — |
Longueur de la plate-forme | — |
Zone de travail améliorée grâce à une fléchette articulée positive / négative avec mouvement sur 140°
Le système biénergie (carburant / électricité) permet une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur
Blocage de différentiel hydraulique et garde au sol de 10 in (26,5 cm) pour une meilleure utilisation sur terrain accidenté
Type de nacelle | Articulé |
Hauteur de la plate-forme | — |
Largeur de la plate-forme | — |
Longueur de la plate-forme | — |
Poids | — |
Capacité de levage | — |
Portée au levage / horizontale | — |
Performances en pente | — |
Zone de travail améliorée grâce à une fléchette articulée positive / négative avec mouvement sur 140°
Le système biénergie (carburant / électricité) permet une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur
Blocage de différentiel hydraulique et garde au sol de 10 in (26,5 cm) pour une meilleure utilisation sur terrain accidenté
Données indisponibles.