Hauteur de la plate-forme | — |
Longueur de la plate-forme | — |
Largeur de la plate-forme | — |
Hauteur de la plate-forme | — |
Longueur de la plate-forme | — |
Poids | — |
Largeur de la plate-forme | — |
Portée au levage / horizontale | 42 ft 8 in |
Vitesse de conduite | 4 RM |
Capacité de levage | 500 lb, 600 lb ou 750 lb |
Performances en pente | 45 % |
Données indisponibles.