Toggle navigation
Equipo de respaldo del sitio
» Bombas
» Camiones, remolques y vehículos utilitarios
» Cepillos y barredoras
» Equipo de excavación de acequias
» Equipos de aire
» Equipos de apuntalamiento y protección
» Equipos de compactación
» Equipos de paisajismo
» Equipos para hormigón
» Generadores portátiles
» Plataformas de trabajo aéreo
» Torres de luz
/
Equipo de respaldo del sitio
/
Plataformas de trabajo aéreo
/
Cargadores de pluma
Ir
600SJ
600SJ
Información general
Especificaciones
Ventajas y características
Equipos
Productos relacionados
Vista en 360°
Información general
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Boom Type
Recta
Platform Height
—
66.67 pie
20.32 m
Platform Width
—
36 pulg
914.4 mm
Ver más
Ventajas y características
Ver más
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
May 17, 2024
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
标题
Boom Type
Recta
Platform Height
—
66.67 pie
20.32 m
Platform Width
—
36 pulg
914.4 mm
Gradeability
—
45 %
45 %
Velocidad de impulsión
—
4 milla/h
6.44 km/h
Título
Capacidad de levantamiento
—
500 lb
226.8 kg
Lift/Horizontal Reach
—
56.75 pie
17.3 m
Ventajas y características
Datos no disponibles.
Productos relacionados
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Vista en 360°