Toggle navigation
Equipo de respaldo del sitio
» Bombas
» Calentadores
» Camiones, remolques y vehículos utilitarios
» Cepillos y barredoras
» Equipo de excavación de acequias
» Equipos de aire
» Equipos de apuntalamiento y protección
» Equipos de compactación
» Equipos de paisajismo
» Equipos para hormigón
» Equipos varios
» Generadores portátiles
» Plataformas de trabajo aéreo
» Sierras para hormigón
» Torres de luz
» Volquetes y carros
Ver modelos fuera de producción
/
Equipo de respaldo del sitio
/
Plataformas de trabajo aéreo
/
Cargadores de pluma
Ir
460SJ
460SJ
Información general
Especificaciones
Ventajas y características
Equipos
Productos relacionados
Vista en 360°
Información general
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Boom Type
Recta
Platform Height
—
46 pie
14 m
Platform Width
—
36 pulg
914.4 mm
Ver más
Ventajas y características
Ver más
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
May 17, 2024
|
Local XML
|
CPC XML
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
标题
Boom Type
Recta
Platform Height
—
46 pie
14 m
Platform Width
—
36 pulg
914.4 mm
Velocidad de impulsión
—
5 milla/h
8.05 km/h
Título
Capacidad de levantamiento
—
600 lb
272.16 kg
Lift/Horizontal Reach
—
39 pie
11.9 m
Rendimiento en pendientes
—
45 %
45 %
Ventajas y características
Datos no disponibles.
Productos relacionados
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Vista en 360°