Largeur du tambour | — |
Type de rouleau | Enrobé |
Poids en ordre de marche | — |
Largeur du tambour | — |
Type de rouleau | Enrobé |
Poids en ordre de marche | — |
Fréquence maximale | 4 200 vpm |
Force cent. | 6 800 lb |
Alimentation | — |
moyenne | 0-510 ft/min |
Capacité de compactage de surface | 90 094 ft²/h |
Données indisponibles.