Toggle navigation
现场支持设备
» 便携式发电机
» 其他设备
» 加热器
» 卡车、拖车和多功能车辆
» 压实设备
» 叉车:直门架
» 园林施工设备
» 挖渠设备
» 支护和掩护设备
» 泵
» 混凝土作业设备
» 混凝土锯切机
» 清扫器/清扫机
» 灯塔
» 空气设备
» 自卸车和料车
» 高空作业平台
查看非最新型号
/
现场支持设备
/
压实设备
/
平板夯
开始!
BPU 3545A
BPU 3545A
概述
技术规格
优势和特点
设备
相关产品
360 度查看
概述
要观看这些视频,您需要接受使用定向 cookie。
Cookie
技术规格
单位:
美制
公制
底板宽度
—
18 in
457.2 mm
功率
—
9 HP
6.7 kW
工作重量
—
626 lb
283.9 kg
查看更多
优势和特点
双向平板夯
双向平板具有在最高转速下进行反转的多功能性,是在不可能转动平板时进行原地压实和沟渠压实的理想选择。 这些装置专为压实粒状土壤和沥青而设计,结构坚固,可以处理重负荷和大规模压实作业。
查看更多
要观看这些视频,您需要接受使用定向 cookie。
Cookie
May 17, 2024
技术规格
单位:
美制
公制
底板宽度
—
18 in
457.2 mm
功率
—
9 HP
6.7 kW
工作重量
—
626 lb
283.9 kg
离心力
—
7870 lb
3569.8 kg
优势和特点
双向平板夯
双向平板具有在最高转速下进行反转的多功能性,是在不可能转动平板时进行原地压实和沟渠压实的理想选择。 这些装置专为压实粒状土壤和沥青而设计,结构坚固,可以处理重负荷和大规模压实作业。
数据不可用。
相关产品
单位:
美制
公制
360 度查看