Hauteur de la plate-forme | — |
Longueur de la plate-forme | — |
Largeur de la plate-forme | — |
Hauteur de la plate-forme | — |
Longueur de la plate-forme | — |
Largeur de la plate-forme | — |
Capacité de levage | — |
Poids | — |
Alimentation | Électrique |
Performances maximales Performances en pente | 30 % |
Hauteur de rangement | 78,5 in |
Largeur de rangement | 32 in |
Longueur de rangement | 70 |
Données indisponibles.