Toggle navigation
Equipo de respaldo del sitio
» Bombas
» Calentadores
» Camiones, remolques y vehículos utilitarios
» Cepillos y barredoras
» Equipo de excavación de acequias
» Equipos de aire
» Equipos de apuntalamiento y protección
» Equipos de compactación
» Equipos de paisajismo
» Equipos para hormigón
» Equipos varios
» Generadores portátiles
» Plataformas de trabajo aéreo
» Sierras para hormigón
» Torres de luz
» Volquetes y carros
Ver modelos fuera de producción
/
Equipo de respaldo del sitio
/
Plataformas de trabajo aéreo
/
Cargadores con cizalla
Ir
Compact 12 RTE
Compact 12 RTE
Información general
Especificaciones
Ventajas y características
Equipos
Productos relacionados
Vista en 360°
Información general
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Platform Height
—
33.46 pie
10.2 m
Platform Length
—
98.42 pulg
2.5 mm
Platform Width
—
59.05 pulg
1.5 mm
Ver más
Ventajas y características
Ver más
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
May 17, 2024
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Platform Height
—
33.46 pie
10.2 m
Platform Length
—
98.42 pulg
2.5 mm
Platform Width
—
59.05 pulg
1.5 mm
Lift Capacity
—
992.08 lb
450 kg
Potencia de Rendimiento en pendientes
—
25 %
25 %
Power Supply
Eléctrico
Ventajas y características
Datos no disponibles.
Productos relacionados
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Vista en 360°