Toggle navigation
Equipo de respaldo del sitio
» Bombas
» Calentadores
» Camiones, remolques y vehículos utilitarios
» Cepillos y barredoras
» Equipo de excavación de acequias
» Equipos de aire
» Equipos de apuntalamiento y protección
» Equipos de compactación
» Equipos de paisajismo
» Equipos para hormigón
» Equipos varios
» Generadores portátiles
» Plataformas de trabajo aéreo
» Sierras para hormigón
» Torres de luz
» Volquetes y carros
Ver modelos fuera de producción
/
Equipo de respaldo del sitio
/
Plataformas de trabajo aéreo
/
Cargadores con cizalla
Ir
Compact 8
Compact 8
Información general
Especificaciones
Ventajas y características
Equipos
Productos relacionados
Vista en 360°
Información general
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Platform Height
—
20.34 pie
6.2 m
Platform Length
—
90.55 pulg
2.3 mm
Ancho de la plataforma
—
31.5 pulg
800 mm
Ver más
Ventajas y características
Ver más
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
May 17, 2024
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Platform Height
—
20.34 pie
6.2 m
Platform Length
—
90.55 pulg
2.3 mm
Ancho de la plataforma
—
31.5 pulg
800 mm
Lift Capacity
—
507.06 lb
230 kg
Max. Gradeability
—
25 %
25 %
Power Supply
Eléctrico
Ventajas y características
Datos no disponibles.
Productos relacionados
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Vista en 360°