Toggle navigation
现场支持设备
» 便携式发电机
» 其他设备
» 加热器
» 卡车、拖车和多功能车辆
» 压实设备
» 叉车:直门架
» 园林施工设备
» 挖渠设备
» 支护和掩护设备
» 泵
» 混凝土作业设备
» 混凝土锯切机
» 清扫器/清扫机
» 灯塔
» 空气设备
» 自卸车和料车
» 高空作业平台
查看非最新型号
/
现场支持设备
/
卡车、拖车和多功能车辆
/
运水车
开始!
LW 2000: Ford F-750
LW 2000: Ford F-750
概述
技术规格
优势和特点
设备
相关产品
360 度查看
概述
要观看这些视频,您需要接受使用定向 cookie。
Cookie
技术规格
单位:
美制
公制
油箱容量
—
2000 gal(US)
7570.8 l
满载重量
—
13260 lb
6014.6 kg
功率
—
210 HP
156.6 kW
查看更多
优势和特点
查看更多
要观看这些视频,您需要接受使用定向 cookie。
Cookie
May 17, 2024
技术规格
单位:
美制
公制
油箱容量
—
2000 gal(US)
7570.8 l
满载重量
—
13260 lb
6014.6 kg
功率
—
210 HP
156.6 kW
动力源
柴油机
变速箱
自动
喷嘴数
5
软管接头
—
1.5 in
3.8 cm
车长
—
277 in
703.6 cm
车辆宽度
—
96 in
243.8 cm
车辆高度
—
111 in
281.9 cm
优势和特点
数据不可用。
相关产品
单位:
美制
公制
360 度查看