Décapeuse automotrice 631K
Puissance au volant : tracteur/décapeuse | — |
Capacité de la décapeuse - À refus | — |
Vitesse maximale, en charge | — |
Hauteur d'expédition hors tout | — |
Profondeur d'épandage maximale | — |
Contenance du réservoir de carburant : décapeuse | — |
Capacité de la décapeuse : à ras | — |
Capacité de la décapeuse : à refus | — |
Vitesse maximale, en charge | — |
Largeur hors tout | — |
Profondeur de coupe maximale | — |
Largeur de coupe | — |
Diamètre de braquage, de bordure à bordure, à 180° | — |
Charge nominale | 37 200 kg (82 200 lb) ; 37,2 tonnes (41,1 tonnes US) |
Pneus : décapeuse | 37.25R35**E3 |
Pneus : tracteur | 37.25R35**E3 |
Régime nominal du moteur (tr/min) : tracteur | — |
Modèle de moteur : tracteur | C18 ACERT™ Cat |
Émissions | Le Moteur C18 ACERT Cat est conforme aux normes sur les émissions équivalentes aux normes Tier 2 de l'EPA pour les États-Unis et Stage II pour l'Union européenne. |
Puissance au volant - Tracteur | — |
Puissance au volant : tracteur/décapeuse | — |
Capacité de la décapeuse - À refus | — |
Vitesse maximale, en charge | — |
Carter : tracteur | — |
Circuit de transmission | — |
Circuit hydraulique | — |
Circuit de refroidissement | — |
Réservoir de carburant | — |
De l'avant du tracteur à l'essieu avant | — |
De l'essieu à l'axe d'articulation vertical | — |
Empattement | — |
Essieu arrière : arrière de la machine | — |
Garde au sol - Tracteur | — |
Largeur à l'extérieur des pneus arrière | — |
Largeur - Intérieur de la benne | — |
Largeur des axes des pneus arrière | — |
Hauteur maximale de la lame de décapeuse | — |
Hauteur au sommet de la cabine | — |
Longueur maximale (extracteur-emmancheur) | — |
Hauteur - D'expédition hors tout | — |
Largeur - Hors tout de la machine | — |
Longueur hors tout de la machine : standard | — |
Largeur du tracteur | — |
Poids en ordre de marche : à vide | — |
Longueur hors tout | — |
Longueur hors tout : étrier de suspension vers le bas | — |
Poids en ordre de marche : à vide | — |
Niveau de pression acoustique à l'extérieur de la cabine | Le niveau de puissance acoustique de la machine standard (ISO 6393) est de 111,5 dB(A). |
Cadre ROPS/FOPS | Cadres ROPS (Rollover Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) / FOPS (Falling Objects Protection Structure, cadre de protection contre les chutes d'objets) conformes aux « normes ISO ». |
Alarme de recul | ISO 9533:2010 |
Cadre de protection contre les chutes d'objets | ISO 3449:2005 Niveau II |
Ceinture de sécurité | SAE J386:FEB2006 |
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) | ISO 3471:2008 jusqu'à 21 282 kg (46 919 lb) |
Freins | Freins ISO 3450:2011 |
Circuit de direction | ISO 5010:2007 |
Rapport de transmission : première | — |
Rapport de transmission : quatrième | — |
Rapport de transmission : sixième | — |
Rapport de transmission : troisième | — |
Rapport de transmission : cinquième | — |
Rapport de transmission : septième | — |
Rapport de transmission : marche arrière | — |
Rapport de transmission : huitième | — |
Rapport de transmission : seconde | — |
Relevage de la benne | — |
Flèche d'attelage abaissée | — |
Relevage du bouclier | — |
Déploiement de l'éjecteur | — |
Abaissement de la benne | — |
Flèche d'attelage relevée | — |
Rappel de l'éjecteur | — |
Abaissement du bouclier | — |
Données indisponibles.