Potencia al volante: tractor/traílla | 304 kW (407 hp) |
Capacidad de la traílla: colmada | — |
Velocidad máxima con carga | — |
Ancho de giro de espacio libre vertical a espacio libre vertical de 180° | — |
Altura total de embarque | — |
Profundidad máxima de corte | — |
Capacidad de llenado del tanque de combustible: traílla | — |
Capacidad de la traílla: al ras | — |
Ancho total | — |
Profundidad máxima de distancia | — |
Ancho: corte | — |
Neumáticos: traílla | 33.25R29**E3 |
Neumáticos: tracción del tractor | 33.25R29**E3 |
Carga nominal | 26.127 kg (57,610 lb); 26,19 toneladas métricas (28,81 tons EE.UU.) |
RPM nominales del motor: tractor | — |
Potencia al volante: tractor | — |
Nota | El Motor Cat C13 ACERT cumple con los estándares de emisiones de motores Tier 4 final de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE.UU./Stage IV de la Unión Europea. |
Modelo de motor: tractor | C13 ACERT™ Cat |
Potencia al volante: tractor/traílla | 304 kW (407 hp) |
Capacidad de la traílla: colmada | — |
Velocidad máxima con carga | — |
Sistema de enfriamiento | — |
Cárter | — |
Sistema de la transmisión | — |
Sistema hidráulico | — |
Tanque de combustible | — |
Ancho total de la máquina | — |
Ancho del tractor | — |
Ancho interior de la caja | — |
Ancho: neumáticos traseros exteriores | — |
Altura: envío general | — |
Altura: parte superior de la cabina | — |
Espacio libre sobre el suelo: tractor | — |
Parte delantera del tractor al eje delantero | — |
Eje al pasador de enganche vertical | — |
Altura máxima de la hoja de la traílla | — |
Distancia entre ejes | — |
Eje trasero: parte posterior de la máquina | — |
Ancho: líneas centrales de los neumáticos traseros | — |
Ancho total de la máquina: escalera bajada | — |
Longitud: máxima (tiro y empuje) | — |
Longitud: total de la máquina: estándar | — |
Longitud total | — |
Peso en orden de trabajo: sin carga | — |
Longitud total: con gancho hacia abajo | — |
Nivel de ruido en el exterior | El nivel de potencia acústica exterior para la máquina estándar (ISO 6393) es 111,5 dB(A). |
ROPS/FOPS | Cumple las normas SAE e ISO |
Estructura de protección contra vuelcos (ROPS) | ISO 3471:2008 para hasta 17.084 kg (37.664 lb) |
Estructura de Protección contra la Caída de Objetos (FOPS) | ISO 3449:2005 Level II |
Cinturón de seguridad | SAE J386:JUN1985 |
Alarma de retroceso | ISO 9533:2010 |
Sistema de dirección | ISO 5010:2007 |
Frenos | ISO 3450:1996 |
Marcha de la transmisión: quinta | — |
Marcha de la transmisión: cuarta | — |
Marcha de la transmisión: octava | — |
Marcha de la transmisión: primera | — |
Marcha de la transmisión: segunda | — |
Marcha de la transmisión: tercera | — |
Marcha de la transmisión: séptima | — |
Marcha de la transmisión: retroceso | — |
Marcha de la transmisión: sexta | — |
Caja bajada | — |
Expulsor extendido | — |
Caja subida | — |
Expulsor retraído | — |
Gancho bajada | — |
Compuerta bajada | — |
Compuerta subida | — |
Gancho subida | — |
Datos no disponibles.