Mototraílla 637K
Potencia al volante: tractor/traílla | — |
Capacidad de la traílla: colmada | — |
Velocidad máxima con carga | — |
Capacidad de llenado del tanque de combustible: traílla | — |
Velocidad máxima: cargado | — |
Altura total de embarque | — |
Ancho de giro de espacio libre vertical a espacio libre vertical de 180° | — |
Profundidad máxima de distancia | — |
Capacidad de la traílla: colmada | — |
Capacidad de la traílla: al ras | — |
Profundidad máxima de corte | — |
Ancho total | — |
Neumáticos: tractor | 37.25R35**E3 |
Ancho: corte | — |
Neumáticos: traílla | 37.25R35**E3 |
Carga nominal | 37.200 kg (82.200 lb); 37,2 tons métricas (41,1 tons EE.UU.) |
Potencia al volante: tractor | — |
RPM nominales del motor: traílla | — |
RPM nominales del motor: tractor | — |
Potencia al volante de la traílla | — |
Modelo de motor: traílla | Cat C9.3 con tecnología ACERT |
Modelo de motor: tractor | Cat C18 ACERT™ |
Emisiones | Los motores Cat C9.3 y C18 con tecnología ACERT cumplen normas de emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU. y Stage II de la UE. |
Potencia al volante: tractor/traílla | — |
Capacidad de la traílla: colmada | — |
Velocidad máxima con carga | — |
Sistema de transmisión: tractor | — |
Sistema de transmisión: traílla | — |
Sistema de enfriamiento: tractor | — |
Sistema de enfriamiento: traílla | — |
Cárter: tractor | — |
Cárter: traílla | — |
Sistema hidráulico | — |
Tanque de combustible | — |
Parte delantera del tractor al eje delantero | — |
Eje al pasador de enganche vertical | — |
Distancia entre ejes | — |
Eje trasero: parte posterior de la máquina | — |
Ancho total de la máquina | — |
Bloque de empuje extendido (tiro y empuje) | — |
Ancho: líneas centrales de los neumáticos traseros | — |
Altura: envío general | — |
Ancho interior de la caja | — |
Altura: parte superior de la cabina | — |
Ancho del tractor | — |
Longitud: máxima (tiro y empuje) | — |
Altura máxima de la hoja de la traílla | — |
Longitud: total de la máquina: estándar | — |
Ancho: neumáticos traseros exteriores | — |
Espacio libre sobre el suelo: tractor | — |
Longitud total | — |
Peso en orden de trabajo: sin carga | — |
Peso en orden de trabajo: sin carga | — |
Longitud total: con gancho hacia abajo | — |
ROPS/FOPS | Las estructuras ROPS/FOPS cumplen con "las normas ISO". |
Nivel de ruido en el exterior | El nivel de potencia acústica exterior para la máquina estándar (ISO 6393) es 116 dB(A). |
Cinturón de seguridad | SAE J386:FEB2006 |
Sistema de dirección | ISO 5010:2007 |
Estructura de protección contra vuelcos (ROPS) | ISO 3471:2008 para hasta 21.282 kg (46.919 lb) |
Estructura de Protección contra la Caída de Objetos (FOPS) | ISO 3449:2005 nivel II |
Frenos | ISO 3450:2011 |
Alarma de retroceso | ISO 9533:2010 |
Marcha de la transmisión: tercera | — |
Marcha de la transmisión: séptima | — |
Marcha de la transmisión: segunda | — |
Marcha de la transmisión: primera | — |
Marcha de la transmisión: sexta | — |
Marcha de la transmisión: quinta | — |
Marcha de la transmisión: retroceso | — |
Marcha de la transmisión: cuarta | — |
Marcha de la transmisión: octava | — |
Gancho bajada | — |
Expulsor extendido | — |
Caja subida | — |
Compuerta bajada | — |
Compuerta subida | — |
Expulsor retraído | — |
Caja bajada | — |
Gancho subida | — |
Datos no disponibles.