发动机型号 | Cat® C3.4 DIT |
发动机功率 - ISO 14396 | — |
排量 | — |
缸径 | — |
冲程 | — |
净功率 | — |
总功率 | — |
总功率 - SAE J1995 | — |
净功率 - EEC 80/1269 | — |
净功率 - ISO 9249 EEC | — |
净功率 - SAE 1349 | — |
工作重量 | — |
额定工作容量 - 50% 倾翻负载 | — |
额定工作容量 - 35% 倾翻负载 | — |
接地面积 | — |
对地压力 | — |
倾翻负载 | — |
挖掘力 - 倾斜油缸 | — |
含选装配重的额定工作容量 | — |
长度 - 接地履带 | — |
总长度 - 履带 | — |
长度 - 铲斗放在地面上 | — |
长度 - 不含铲斗 | — |
驾驶室顶部高度 | — |
车辆宽度 | — |
最大总高度 | — |
铲斗连接销高度 - 最大提升高度 | — |
铲斗连接销高度 - 运载位置 | — |
在最大提升/卸载位置时的伸展距离 | — |
最大提升和卸载位置的间隙 | — |
离去角 | 42° |
最大卸载角 | 50° |
自中心至后部的转弯半径 | — |
从中心至连接器的转向半径 | — |
从中心至铲斗的转向半径 | — |
最大伸展距离 - 臂与地面平行时 | — |
后翻角 - 最大高度 | 85° |
铲斗连接销的伸出距离 - 最大提升高度 | — |
离地间隙 | — |
液压流量(1) | 标准 |
装载机液压压力 | — |
装载机最大液压压力 | — |
装载机液压流量 | — |
装载机最大液压流量 | — |
液压动力 | — |
液压流量(2) | 高流量 XPS |
ROPS | SAE J1040 MAY94,ISO 3471:1994 |
FOPS | SAE J1043 SEPT87,ISO 3449:1992 I 级 |
FOPS II 级 | SAE J231 JAN81,ISO 3449:1992 II 级 |
前进行驶速度 | — |
后退行驶速度 | — |
后退行驶速度 - 双速选件 | — |
前进行驶速度 - 双速选件 | — |
冷却系统 | — |
发动机曲轴箱 | — |
燃油箱 | — |
液压系统 | — |
液压油箱 | — |
舒适、简便的操作设计融入操作台的每个方面。宽敞的内部空间和整洁的地板提供了舒适的工作环境,使操作员的头部、肩部和腿部有足够的活动空间,从而提高了操作员的生产率并减轻了疲劳。操作员可长时间待在机器中工作。新型的密封增压驾驶室可以防止灰尘进入,从而保持驾驶室内空气清洁,提高操作员的舒适感。驾驶室内的噪声级别降低,这同样有助于减轻疲劳。
符合人体工程学原理、安装在座椅上的操纵手柄控制装置使各种身材的操作员都可以找到一个舒适的操作位置。座椅和控制装置均可独立调整,以满足操作员的特定需求。
配备了空气悬浮座椅,使得多地形装载机具有无与伦比的舒适性。
选装的高级机器信息和控制系统提供关于液压油和发动机冷却液温度、发动机转速、可选工作速度控制和可选机具控制的易于读取和理解的信息。它还包括用于检查维修代码和部件状态的维修模式。
Cat 多地形装载机配备坚固耐用的橡胶履带,该履带质轻而柔软,并采用高拉伸强度的尼龙绳加以强化。底盘系统提供低对地压力,允许这些机器在脆弱表面上和松软的地面条件下作业。位置提升的强制驱动系统可保持驱动部件始终与地面碎屑分离。独立悬挂在机架两侧的重型扭力轮轴可使机器在崎岖地形上更平稳地行驶。单个部件磨损后可以更换,从而降低拥有和运营成本。287C 提供单级或双级悬挂底盘系统。
单级悬挂式底盘系统可分散负载,极大地减少整台机器的冲击和震动,使行驶更加舒适,并保持优越的铲斗负载能力。
双级悬挂底盘系统采用与单级悬挂底盘系统相同的概念,但增加了摆动式转向架车轮。其结果是,增加了履带触地面积,改善了负载保持能力,提高了操作员舒适性,更好地利用高行驶速度并实现了业内最佳的驾驶性能。
287C 采用垂直提升设计,该设计提供更长的伸展距离和提升高度,从而实现快速轻松的卡车装载。
高性能动力传动系提供了高发动机功率和扭矩。C 系列采用 Cat C3.4 DIT 发动机 – 一种符合全球排放要求的坚固耐用、可靠的发动机。
手油门和脚油门使操作员可以根据任务调整发动机的速度。手油门非常适用于需要发动机速度保持恒定的作业,例如路面冷铣刨、挖沟或吹雪。在其他作业时,如装载和运送,向卡车装载,平地以及推土等,脚油门使操作员可以改变发动机转速和尽量减少燃油消耗。
电子扭矩管理系统最大限度地增强了向地面传输的动力,避免发动机在严苛的挖掘和推土应用中失速,从而实现生产率最大化。该系统允许局部节流操作,从而使机器的运转更平稳并降低油耗。
高流量 XPS 液压系统提供更高的流量和压力,从而最大限度地提高工装机具的性能。
可选机具控制功能带有三级控制,使操作员可以调整提升和倾斜功能的响应性以便更准确地控制机具。
双速选项可将最高行驶速度提高至 14.9 kph(9.3 mph),以便您可以更快地在作业现场内移动。
由于 Cat 多地形装载机配备了快速连接器系统,操作员可以轻松快捷地更换工装机具。标准的快速连接器利用两根高杠杆手柄手动接合和分离工装机具。选装的液压快速连接器使操作员可以在不离开驾驶室的情况下迅速更换机具。
这款深度集成的解决方案通用于履带式推土机和平地机的 AccuGrade 系统,可自动执行机器的电液压控制,从而在整个作业现场获得一致的坡度,提高准确性并提升生产率,最终降低运营和物料成本。
Cat 代理商随时准备协助您作出购买决定以及处理购买之后的所有事宜。在您购买前对您所考虑的机器进行仔细的比较 – 估算部件使用寿命、预防性维护保养和生产成本。提供灵活的融资套餐服务,满足您的需求。通过维修选择方案,您可以预先确定机器将来的维修费用。您的 Cat 代理商可以评估您的机器修理、翻新和更换所涉及的费用,以便您作出正确的选择。代理商零件柜台几乎备有所有零件,以便减少停机时间。操作员培训可提高您的操作员的技术水平并增加您的经济效益。
数据不可用。