发动机型号 | Cat® C3.4 DIT |
发动机功率 - ISO 14396 | — |
排量 | — |
缸径 | — |
冲程 | — |
净功率 | — |
总功率 | — |
总功率 - SAE J1995 | — |
净功率 - EEC 80/1269 | — |
净功率 - ISO 9249 EEC | — |
净功率 - SAE 1349 | — |
工作重量 | — |
额定工作容量 - 50% 倾翻负载 | — |
额定工作容量 - 35% 倾翻负载 | — |
接地面积 | — |
对地压力 | — |
倾翻负载 | — |
挖掘力 - 倾斜油缸 | — |
含选装配重的额定工作容量 | — |
长度 - 接地履带 | — |
总长度 - 履带 | — |
长度 - 铲斗放在地面上 | — |
长度 - 不含铲斗 | — |
驾驶室顶部高度 | — |
车辆宽度 | — |
最大总高度 | — |
铲斗连接销高度 - 最大提升高度 | — |
铲斗连接销高度 - 运载位置 | — |
在最大提升/卸载位置时的伸展距离 | — |
最大提升和卸载位置的间隙 | — |
离去角 | 42º |
最大卸载角 | 40º |
自中心至后部的转弯半径 | — |
从中心至连接器的转向半径 | — |
从中心至铲斗的转向半径 | — |
最大伸展距离 - 臂与地面平行时 | — |
后翻角 - 最大高度 | 85º |
离地间隙 | — |
液压流量(1) | 标准 |
装载机液压压力 | — |
装载机最大液压压力 | — |
装载机液压流量 | — |
装载机最大液压流量 | — |
液压动力 | — |
液压流量(2) | 高流量 XPS |
ROPS | SAE J1040 MAY94、ISO 3471:1994 |
FOPS | SAE J1043 SEPT87、ISO 3449:1992 Level I |
FOPS II 级 | SAE J231 JAN81、ISO 3449:1992 Level II |
前进行驶速度 | — |
后退行驶速度 | — |
后退行驶速度 - 双速选件 | — |
前进行驶速度 - 双速选件 | — |
冷却系统 | — |
发动机曲轴箱 | — |
燃油箱 | — |
液压系统 | — |
液压油箱 | — |
操作台各方面的设计都体现了操作的舒适和简便。 驾驶室内部宽敞,地板整洁,工作环境舒适,头、肩和腿部可自由活动,可提高生产率,减轻疲劳。操作员可长时间进行机器操作。 新型密封增压驾驶室可阻止灰尘进入,确保内部空气洁净,提高操作员的舒适度。 驾驶室内的噪声等级降低也有助于缓解疲劳。
安装在座椅上的人性化操纵手柄控制装置可根据操作员的身材调整到舒适的操作位置。 座椅和控制装置可分别进行调节,以满足操作员的各种具体需求。
多地形装载机上配备的空气悬架座椅舒适无比。
可选装的高级机器信息和控制系统可提供一目了然且通俗易懂的液压油和发动机冷却液温度、发动机转速、可选工作速度控制以及可选机具控制信息。 该系统还提供一种维修模式,以检查零部件的维修代码和状态。
卡特彼勒多地形装载机采用牢固耐用的橡胶履带,该履带轻巧、柔韧,并使用抗张强度极高的纹路进行加固。 该底盘系统对地压力低,可使机器在脆弱的表面和松软的地面条件下进行操作。 抬高的强制传动系统使传动零部件远离地面碎屑。 重型扭力轴分别将机器机架的每一侧架高,使机器可更加平稳地驶过崎岖路面。 零部件可根据各自的磨损情况单独进行更换,从而降低了运营成本。 277C 有单层悬架底盘系统或双层悬架底盘系统可供选择。
单层悬架底盘系统可分散负载,显著减少整个机器受到的冲击和振动,从而提供舒适的驾驶和出色的铲斗负载保持能力。
双层悬架底盘系统采用与单层系统相同的理念,但又另外加装了摆动负重轮。 这样增加了履带与地面的接触面积,提高了负载保持能力,改善了操作员舒适度,更好地利用了高速行驶,并提供了业内最佳的驾驶体验。
277C 采用径向提升设计,提供优异的挖掘性能和总体性能。
高性能的动力传动系提供强劲的发动机功率和更大的扭矩。 C 系列配备了卡特彼勒 C3.4 DIT 发动机,该发动机坚固可靠,可完全满足全球各地的排放要求。
通过手动和脚踏油门,操作员可根据作业任务调节发动机转速。 手动油门最适于需要恒定发动机转速的作业,例如冷刨、挖沟或除雪。 通过脚踏油门,操作员可调节发动机转速,将油耗降至最低,以进行装载运送、卡车装载、平地和推土等其他任务。
电子扭矩管理系统可向地面传输最大动力,避免发动机在进行艰巨的挖掘和推土作业时失速,从而提供最高的生产率。 这一系统还可进行部分油门控制,使机器操作更加顺畅,并降低油耗。
高流量 XPS 液压系统提高了流量和压力,以充分发挥作业机具的性能。
通过拥有三级控制的可选机具控制选装件,操作员可调整提升和倾斜功能的反应能力,以更准确地控制机具。
二速选项将最高行驶速度提高到 14.9 kph (9.3 mph),从而使您能够更快速地在作业现场内行驶。
利用卡特彼勒多地形装载机的快速连接器系统,可迅速、便捷地更换作业机具。 标准快速连接器可利用两个长杠杆手柄手动安装和卸载作业机具。 通过可选装的液压快速连接器,操作员无需离开驾驶室便可快速更换作业机具。
履带式推土机和自动平地机一般配置 AccuGrade 系统,通过这个高度集成的解决方案自动执行机器的电液控制,实现整个工作场地坡度的统一,提高准确性和生产效率,并最终降低运营成本和材料成本。
卡特彼勒代理商随时准备协助您作出购买决定以及处理购买之后的所有事宜。 购买之前,应对机器详加比较,估算零部件的使用寿命、预防性维护和真实的生产成本。 可提供灵活的融资服务来满足您的需求。 选用修理选择方案,以预先计划好维修费用。 卡特彼勒代理商可以帮您评估修理、翻修和更换机器涉及的费用,协助您做出正确的选择。代理商的零件销售柜台几乎备有所有零件,这样可缩短您的停机时间。操作员培训可改善操作员的技能,提高您的效益。
数据不可用。