La conception à élévation verticale du Chargeur tout-terrain 257D Cat lui confère une portée et une hauteur de levage étendues pour un chargement de tombereau rapide et simple. Son système de train de roulement suspendu de série offre en outre une traction, une portance et une qualité de conduite accrues, avec une très faible pression au sol et moins d'impact avec des états du sol très variés.
Modèle de moteur | C3.3B Cat (turbo) |
Puissance nette | — |
Capacités de fonctionnement nominales - 50 % de la charge limite d'équilibre | — |
La meilleure cabine étanche et pressurisée du secteur proposée en option offre un environnement de travail propre et silencieux avec une excellente visibilité sur l'outil de travail. Le siège à suspension pneumatique chauffé à dossier haut avec commandes par manipulateur réglables fait de la série D une référence du secteur en termes de confort du conducteur.
Le groupe motopropulseur hautes performances offre des performances et une capacité de production maximales grâce à son système de gestion électronique du couple, ses deux vitesses de translation en option et son accélérateur électronique à main et au pied doté d'une pédale de décélération, une exclusivité dans le secteur. Le Moteur C3.3B Cat et le groupe motopropulseur hautes performances fournissent une puissance moteur et un couple élevés, permettant de régler les gaz progressivement pour réduire les émissions sonores et la consommation de carburant. Le circuit hydraulique haut débit est disponible pour des applications exigeant des performances hydrauliques maximales de l'outil de travail.
Le système de « nivellement intelligent » Cat (ILEV) offre une technologie, une intégration et des fonctionnalités en option de pointe, telles que la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le retour en position d'excavation de l'outil de travail et la commande de position de l'outil de travail. La suspension d'essieux de torsion standard et entièrement indépendante, combinée au système antitangage asservi à la vitesse en option, permet d'améliorer le fonctionnement de la machine sur terrain accidenté, offrant ainsi une meilleure rétention de la charge, une productivité accrue et un plus grand confort de conduite. Le chargeur tout-terrain Cat bénéficie d'un large éventail d'outils de travail Cat, aux performances exceptionnelles. Sa polyvalence reste ainsi inégalée sur le chantier.
Modèle de moteur | C3.3B Cat (turbo) |
Puissance nette | — |
Puissance brute - SAE J1995 | — |
Puissance nette - SAE 1349 | — |
Cylindrée | — |
Alésage | — |
Course | — |
Puissance nette SAE 1349† | — |
Puissance nette – ISO 9249 | — |
Nota | ††Est conforme aux normes sur les émissions américaines EPA Tier 4 Interim/européennes Stage IIIA(non disponible dans certaines régions). |
Puissance nette ISO 9249† | — |
Poids en ordre de marche | — |
Nota | *Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions des modèles 257D et 287D sont calculés en prenant en compte un conducteur de 75 kg (165 lb), tous les liquides, la translation à une vitesse (257D)/deux vitesses (287D), la configuration OROPS (Open Roll-Over Protective Structure, cadre ouvert de protection en cas de retournement), un godet de terrassement de 1 676 mm (66 in), un circuit hydraulique à débit standard, un siège à suspension mécanique, aucun contrepoids ni attache rapide manuelle en option (sauf mention contraire). |
Capacités de fonctionnement nominales - 50 % de la charge limite d'équilibre | — |
Charge limite d'équilibre | — |
Pression au sol | — |
Surface de contact au sol | — |
Capacité nominale avec contrepoids en option | — |
Force d'arrachage - Vérin d'inclinaison | — |
Capacités de fonctionnement nominales - 35% de la charge limite d'équilibre | — |
Capacités de fonctionnement nominales - 50 % de la charge limite d'équilibre | — |
Garde au sol | — |
Longueur hors tout - Chaîne | — |
Hauteur de déversement au levage/vidage maximal | — |
Hauteur au sommet de la cabine | — |
Hauteur de l'axe du godet - Levage maximal | — |
Portée - Levage/vidage maximal | — |
Angle de fuite | 35° |
Rayon de braquage au centre - Attache | — |
Hauteur maximale hors tout | — |
Rayon de braquage au centre - Godet | — |
Longueur - Chaîne au sol | — |
Rayon de braquage au centre - Arrière de la machine | — |
Hauteur de l'axe du godet - Position de transport | — |
Longueur - Avec godet au sol | — |
Portée au niveau de l'axe du godet - Levage maximal | — |
Portée maximale - Avec bras parallèles au sol | — |
Angle de redressement - Hauteur maximale | 87° |
Longueur - Sans godet | — |
Angle de vidage maximal | 52° |
Largeur du véhicule | — |
Débit hydraulique - Standard - Pression hydraulique du chargeur | — |
Débit hydraulique - Haut débit - Pression hydraulique maximale de la chargeuse | — |
Débit hydraulique - Standard - Puissance hydraulique (calculée) | — |
Débit hydraulique - Haut débit - Débit hydraulique maximal de la chargeuse | — |
Débit hydraulique - Haut débit - Puissance hydraulique (calculée) | — |
Débit hydraulique - Standard - Débit hydraulique du chargeur | — |
ROPS | ISO 3471:2008 |
FOPS | ISO 3449:2005 Niveau I |
FOPS Niveau II | ISO 3449:2005 Niveau II |
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Une vitesse | — |
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Option deux vitesses | — |
Circuit de refroidissement | — |
Réservoir de carburant | — |
Réservoir hydraulique | — |
Carter moteur | — |
Circuit hydraulique | — |
La meilleure cabine étanche et pressurisée du secteur proposée en option offre un environnement de travail propre et silencieux avec une excellente visibilité sur l'outil de travail. Le siège à suspension pneumatique chauffé à dossier haut avec commandes par manipulateur réglables fait de la série D une référence du secteur en termes de confort du conducteur.
Le groupe motopropulseur hautes performances offre des performances et une capacité de production maximales grâce à son système de gestion électronique du couple, ses deux vitesses de translation en option et son accélérateur électronique à main et au pied doté d'une pédale de décélération, une exclusivité dans le secteur. Le Moteur C3.3B Cat et le groupe motopropulseur hautes performances fournissent une puissance moteur et un couple élevés, permettant de régler les gaz progressivement pour réduire les émissions sonores et la consommation de carburant. Le circuit hydraulique haut débit est disponible pour des applications exigeant des performances hydrauliques maximales de l'outil de travail.
Le système de « nivellement intelligent » Cat (ILEV) offre une technologie, une intégration et des fonctionnalités en option de pointe, telles que la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le retour en position d'excavation de l'outil de travail et la commande de position de l'outil de travail. La suspension d'essieux de torsion standard et entièrement indépendante, combinée au système antitangage asservi à la vitesse en option, permet d'améliorer le fonctionnement de la machine sur terrain accidenté, offrant ainsi une meilleure rétention de la charge, une productivité accrue et un plus grand confort de conduite. Le chargeur tout-terrain Cat bénéficie d'un large éventail d'outils de travail Cat, aux performances exceptionnelles. Sa polyvalence reste ainsi inégalée sur le chantier.
Optimisez la capacité et le contrôle de la machine grâce au moniteur hautes performances en option, qui permet un réglage depuis l'écran des réactions de l'équipement, de la commande Hystat et du mode d'approche lente. Le moniteur offre également une fonctionnalité multilingue avec modèles personnalisables, système de sécurité et caméra de vision arrière.
L'accès au niveau du sol à tous les points d'entretien quotidien et périodique permet de réduire les immobilisations de la machine, pour une productivité accrue.
Données indisponibles.