El diseño, la fabricación y el respaldo de la Máquina Forestal 320D utilizan las normas de calidad de Caterpillar, lo que permite proporcionar una máquina fiable y durable para los entornos de explotación forestal más exigentes.
Modelo de motor | Cat® C6.4 ACERT™ |
Potencia neta al volante | — |
Par de giro: forestal general | — |
Diseñada y fabricada para cumplir las demandas de una amplia variedad de aplicaciones forestales, la Serie D incorpora mayor rendimiento, durabilidad excepcional y productividad máxima.
El motor C6.4 Cat® con tecnología ACERT™ y el sistema hidráulico diseñado para aplicaciones forestales operan con potencia, eficiencia y capacidad de control excepcionales. Estos dos componentes son inigualables en la industria en todas las aplicaciones forestales.
El diseño y las técnicas de fabricación que utiliza Caterpillar garantizan durabilidad y vida útil excepcionales. El diseño especial del bastidor principal usa los procesos de fabricación más avanzados, lo que proporciona durabilidad y fiabilidad en las aplicaciones forestales más exigentes.
Modelo de motor | Cat® C6.4 ACERT™ |
Potencia neta al volante | — |
ISO 9249 | — |
J1349 | — |
EEC 80/1269 | — |
Calibre | — |
Carrera | — |
Cilindrada | — |
Forestal general (HIGH/LC) | — |
Tanque de combustible | — |
Tanque de combustible de parte delantera derecha auxiliar optativa | — |
Combustible máximo con todos los tanques optativos | — |
Sistema de enfriamiento | — |
Aceite del motor | — |
Mando de giro | — |
Sistema hidráulico (incluido el tanque) | — |
Tanque hidráulico | — |
Mando final (cada lado): (H/LC) | — |
Frenos | SAE J1026 APR90 |
Cabina/FOGS/OPS/TOPS/FOPS | SAE J1356 FEB88 ISO 10262/SAE J1084/ISO 8084/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602, G603, G604, G608 |
Flujo máximo (2x) del sistema de implemento principal | — |
Presión máxima: implementos | — |
Presión máxima: desplazamiento | — |
Presión máxima: giro | — |
Sistema piloto: flujo máximo | — |
Presión máxima del sistema piloto | — |
Cilindro de la pluma: calibre | — |
Cilindro de la pluma: carrera | — |
Cilindro del brazo: calibre | — |
Cilindro del brazo: carrera | — |
Calibre de cilindro de la pluma | — |
Carrera de cilindro de la pluma | — |
Calibre de cilindro del brazo | — |
Carrera de cilindro del brazo | — |
Calibre de cilindro del cucharón de la Familia B1 | — |
Carrera de cilindro del cucharón de la Familia B1 | — |
Velocidad máxima de desplazamiento | — |
Impulso máximo de la barra de tiro | — |
Par de giro: forestal general | — |
Velocidad de giro: forestal general | — |
Diseñada y fabricada para cumplir las demandas de una amplia variedad de aplicaciones forestales, la Serie D incorpora mayor rendimiento, durabilidad excepcional y productividad máxima.
El motor C6.4 Cat® con tecnología ACERT™ y el sistema hidráulico diseñado para aplicaciones forestales operan con potencia, eficiencia y capacidad de control excepcionales. Estos dos componentes son inigualables en la industria en todas las aplicaciones forestales.
El diseño y las técnicas de fabricación que utiliza Caterpillar garantizan durabilidad y vida útil excepcionales. El diseño especial del bastidor principal usa los procesos de fabricación más avanzados, lo que proporciona durabilidad y fiabilidad en las aplicaciones forestales más exigentes.
Cabina forestal espaciosa de diseño específico, con excelente visibilidad del área de trabajo, con 8 luces y con todas las ventanas de policarbonato resistente a los rayones. FOPS con certificación ISO 8084 y SAE 1084, OPS con certificación ISO 8083 y SAE J231, FOGS con certificación ISO 10262 y SAE J1356, TOPS con certificación OR-OSHA código 437-007-0775 TOPS y con certificación WCB G602/G603/G604/G608.
Una amplia selección de configuraciones de máquina forestal proporciona soluciones para las diferentes aplicaciones forestales y aumenta su productividad.
Los protectores de cabina, los protectores de soporte de zapata y las puertas de acceso de servicio pesado, proporcionados de fábrica por Caterpillar, permiten prolongar la vida útil de los componentes, disminuir el tiempo de inactividad y proteger su inversión.
El servicio simplificado y los diagnósticos electrónicos ayudan a aumentar la productividad y la disponibilidad de la máquina. El nuevo paquete de enfriamiento para máquinas forestales proporciona fácil acceso a todos los núcleos del radiador para permitir una limpieza más rápida. El mantenimiento programado con regularidad prolonga la vida útil de la máquina y disminuye los costos totales de operación.
Una red mundial computarizada puede ayudar a localizar las piezas en existencia para disminuir al mínimo el tiempo de inactividad. Su distribuidor Cat también ofrece una amplia variedad de servicios para satisfacer las necesidades de sus equipos. El distribuidor puede ayudarlo a elegir un plan completo, desde la selección de la máquina y los accesorios hasta el reemplazo.
Datos no disponibles.