发动机型号 | Cat® C9 ACERT™ |
净功率 - ISO 9249 | — |
飞轮功率 | — |
工作重量 | — |
工作重量 | — |
排量 | — |
汽缸数量 | 直列 6 缸 |
飞轮功率(1) | — |
发动机型号 | Cat® C9 ACERT™ |
长度 - 含铲刀 | — |
高度 - ROPS 顶部 | — |
离地间隙 | — |
宽度 - 包括耳轴 | — |
长度 - 不含铲刀 | — |
工作重量 | — |
宽度 - 标准履带 - 履带板 | — |
履带轨距 | — |
长度 - 接地履带 | — |
半通用型 - 宽度 | — |
半通用型 - 带拦污栅的容量 | — |
汽缸数量 | 直列 6 缸 |
飞轮功率(1) | — |
排量 | — |
发动机型号 | Cat® C9 ACERT™ |
工作重量 | — |
高度 - ROPS 顶部 | — |
长度 - 含铲刀 | — |
宽度 - 包括耳轴 | — |
长度 - 不含铲刀 | — |
离地间隙 | — |
履带轨距 | — |
长度 - 接地履带 | — |
宽度 - 标准履带 - 履带板 | — |
直型 - 带拦污栅的容量 | — |
直型 - 宽度 | — |
重负荷铰链式散热器护罩可保护冷却系统。
曲轴箱(机腹)护罩具有双重作用。它们不仅能保护重要动力传动系部件免受接触损害,还能使动力传动系室免受碎屑影响。
倾斜油缸管路护罩有助于在保持软管弹性的同时保护液压管路免受接触损害。
枢轴密封件护罩不但有助于防止碎屑进入并损害 Duo-Cone™ 密封件,而且可保护枢轴密封件固定器上的螺栓。
最终传动密封件护罩有助于防止电线、尼龙绳等相互缠绕和损坏 Duo-Cone 密封件。外壁护罩目前已固定和加厚,而且增加了硬度,这一切都是为了帮助防止因碎屑造成过度磨损。此设计能为密封件提供优异的保护。碎屑进行四次 90°旋转,穿过包装材料,再进行两次 90°旋转。
引导轮密封件护罩有助于防止电线、钓丝、皮带等相互缠绕和损坏 Duo-Cone 密封件。
底盘护罩通过让碎屑从沿底盘上升方向偏转来帮助保护发动机室。
高容量交流发电机提供电气附件所需的额外功率,如补充灯具和通信及娱乐无线电装置。管道有助于防止碎屑进入交流发电机。
Cat 涡轮通过使用由发动机进出气流提供动力的 OPTIMAX 二段式预滤器来提升发动机的空气过滤效果。通过气流驱动式叶轮令进气快速旋转。碎屑沿着外壁分层,然后被排放到大气环境中。残留的污物由辅助净化系统收集和清除,只允许经预过滤的空气继续进入发动机的空气滤清器。
重负荷登梯和扶手由厚钢板和实心连杆制成,能够承受艰巨的填埋作业。
后挡杆融合了牢固的牵引杆以及带有宽大检修门的壳体,这类检修门很适合未配置裂土器的机器上的存储区。如需进一步增加后重,可便捷地对后挡杆进行配重。
倾斜式设计的前挡杆能有效防止碎屑向上拱起履带和损坏防护板或燃油箱和液压箱。
蛤壳式护罩提供一个安装在最终传动上的非旋转护罩,有助于防止电线发生缠绕。该护罩含有检测板。
排风扇具有卷曲式边沿,能够把碎屑从散热器芯向四周放射状地推移,从而减少散热器芯堵塞情况的发生。
Cat 垃圾填埋铲刀可提高垃圾推铲量,而且有助于防止溢出铲刀的物料进入散热器。
多层隔热防护罩覆盖发动机室内的排气管、涡轮增压器热侧和排气歧管。多层隔热防护罩有效地将表面温度降至最常见易燃物的闪点以下。Cat 垃圾搬运机特别配置了水冷却涡轮增压器,以便帮助进一步降低表面温度。
安装在 ROPS 上的空调和风扇是由发动机室改装到 ROPS。• 拆下散热器上的冷凝器和风扇,降低碎屑的聚集和阻塞。这一改装还提高了机器在较高温度下作业时的冷却能力。
液压油箱和燃油箱护罩有助于保护机具液压油箱、蓄电池箱和燃油箱。
Cat 垃圾搬运履带式推土机特别配置了防污散热器,增加了散热叶片之间的间距,从而防止垃圾堵塞散热器。
计算机辅助土方系统(CAES)是高科技的填埋工具,可实现最优压实效果,达到更陡峭的坡度/倾斜度,并可节约宝贵的覆土,而无需标桩和工作人员,这可以使现场更安全。通过监视压实进展和坡度控制,操作员可获得各种所需的信息来最有效地使用机器,从而实现适当的排放和最佳的空间。这项先进的技术工具还有助于识别需要专门搬运和放置记录的物料的特殊存储区,例如危险物、中间物、沉积物和工业物料。通过使用全球导航卫星系统(GNSS)技术、机载部件、高速无线电网络和办公管理软件,该系统可以在驾驶室内的显示屏上显示实时信息,从而有助于提高现场的生产率和效率。注意:请与 Cat 代理商联系,了解您当地填埋方面的 CAES 详情以及授权/许可的兼容性。
Cat 机器在设计时始终充分考虑维修保养便利性。模块化部件、常规维修保养点的检修方便性与更快速诊断的功能结合在一起,能够缩短维护时间,从而使作业时间更长。
通过诊断接头,Cat 代理商的电子测试仪器可进行快速系统故障诊断与排除或使用电子技师(Cat ET)访问已存储的数据。
生态排放口提供更加环保的油液排放方式。作为推荐项目,它们分布在散热器、液压油箱以及主要动力传动系部件之中。
集中维修保养点和易于接近的保养区域让例行检查变得快捷方便。
通过 Cat 计划油样分析监控机器的运行状况,从而在重要的维护需求导致停机之前将其识别。Cat 机器针对发动机机油、动力传动系液压油和冷却液配备了即时取样口。Cat 油样分析使用由 Caterpillar 为 Cat 产品设计的测试方法进行准确分析,并对分析结果进行透彻深入的解读。
Cat 履带式推土机上的主要部件设计为可进行翻修,从而延长了机器的使用寿命。机器和部件翻修可节约资金,并能通过节约原材料和自然资源为可持续发展添砖加瓦。请向 Cat 代理商了解翻修选件。
只有 Cat 机器提供业内最佳的销售和服务支持 - Cat 代理商网络。从帮助您选择合适的机器到提供持续支持,您的 Cat 代理商可提供最佳的销售和服务支持。为了达到成本管理的目的,可以使用预防性保养计划,比如定制跟踪服务、定期油液取样(S•O•SSM)分析和保证维护合同。借助一流的零件供应保持高生产效率。您的 Cat 代理商甚至能在操作员培训方面帮助您提高经济效益。等到需要更换时,您的 Cat 代理商可帮助您采用 Cat 原装再制造零件以节省更多成本。再制造动力传动系和液压部件的成本更低,但与新产品享有相同的保修服务和可靠性。请向 Cat 代理商了解如何通过 Cat 再制造产品减少浪费和节约资金。
数据不可用。