Cat® 330D2 L 能够在各种应用场合中提供最高的生产率、耐用性和多功能性。 它可处理从采石和工业物料搬运到建筑等等的多种作业。
发动机型号 | Cat C7.1 ACERT |
飞轮净功率 | — |
工作重量 | — |
发动机型号 | Cat C7.1 ACERT |
飞轮净功率 | — |
缸径 | — |
冲程 | — |
排量 | — |
净功率 - ISO 14396 | — |
净功率 - SAE J1349 | — |
注(1) | 标称净功率是指发动机配备了风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处测得的功率。 |
注(2) | C7.1 ACERT 发动机久经现场考验,可在海拔高达 5000 m(16405')的地区高效工作。 |
工作重量 | — |
最小工作重量* | — |
最大工作重量** | — |
燃油箱容量 | — |
发动机机油 | — |
回转驱动 | — |
终传动 - 每个 | — |
冷却系统 | — |
液压系统机油容量 - 包括油箱 | — |
液压油箱机油 | — |
回转速度 | — |
回转扭矩 | — |
最大牵引力 | — |
最高行驶速度 | — |
回转系统 - 最大流量 | — |
主系统 - 以 H/L(1800 rpm)行驶时的最大流量 | 254 × 2 [总计 508] L/min(67.1 × 2 [总计 134.2] gal/min) |
主系统 - 运行时(1700 rpm)的最大流量 - 每个 | 240 × 2 [总计 480] L/min(63.4 × 2 [总计 126.8] gal/min) |
主系统 - 以 L/L(1750 rpm)行驶时的最大流量 | 247 × 2 [总计 494] L/min(65.2 × 2 [总计 130.4] gal/min) |
最大压力 - 回转 | — |
先导系统 - 最大压力 | — |
最大压力 - 行驶 | — |
最大压力 - 设备 | — |
先导系统 - 最大流量 | — |
行驶 | — |
工作 | — |
上部结构宽度 | — |
总长度 | — |
注意 | 配有 600 mm(24")TG 履带板的加长型底盘系统。 |
排放 | Cat C7.1 ACERT 符合中国非道路国三排放标准。 |
驾驶室高度 | — |
履带板宽度 | — |
数据不可用。