320D2 采用了针对重型建筑工程的配置,可在卡车装载、挖渠和提升作业中提供优异的燃油节省和生产率。
发动机型号 | Cat C7.1 |
飞轮净功率 | — |
工作重量 | — |
发动机型号 | Cat C7.1 |
飞轮净功率 | — |
缸径 | — |
冲程 | — |
排量 | — |
净功率 - SAE J1349 | — |
发动机功率 - ISO 14396 | — |
注(2) | 在无辅助设备的自然功率减额情况下,320D2 的最高工作海拔达到 4000 m(13123')。 |
注(3) | 1800 rpm 转速下的额定值。 |
工作重量 | — |
注(1) | *R5.7(18'8")HD 标准动臂、R2.5(8'2")B1 HD 标准斗杆、HD 1.00 m3(1.3 yd3)铲斗和配有 600 mm(24")履带板的标准底盘系统。 |
最大工作重量** | — |
最小工作重量* | — |
燃油箱容量 | — |
发动机机油 | — |
回转驱动 | — |
液压系统 - 包括油箱 | — |
液压油箱 | — |
冷却系统 | — |
终传动 | — |
回转速度 | — |
最大回转扭矩 | — |
最大牵引力 | — |
最高行驶速度 - 高速 | — |
最大压力 - 行驶 | — |
最大压力 - 回转 | — |
最大压力 - 设备 | — |
主系统 – 最大流量 - 总计 | — |
制动器 | ISO 10265:2008 |
驾驶室/FOGS | SAE J1356:MAR2013/ISO 10262:1998 |
铲斗齿尖半径 | — |
最大装载高度 | — |
最大挖掘深度 | — |
最大伸展距离 - 地面 | — |
ISO 6395 - 驾驶室外部 | — |
ISO 6396 - 驾驶室内部 | — |
排放 | 320D2 符合美国 Tier 3、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准以及中国非道路国三排放标准。 |
数据不可用。