Cat® 326D2 L 能够帮助您以更短的时间完成更多的工作。 超凡的耐用性、卓越的操作员舒适性和易维修性有助于您实现最大的投资回报。
发动机型号 | Cat C7.1 ACERT |
飞轮净功率 | — |
工作重量 | — |
发动机型号 | Cat C7.1 ACERT |
飞轮净功率 | — |
缸径 | — |
冲程 | — |
排量 | — |
净功率 - SAE J1349 | — |
净功率 - ISO 14396 | — |
发动机转速 - 运行 | — |
发动机转速 - 行驶 | — |
工作重量 | — |
加长型底盘系统:326D2 L 非 ROPS – 最小工作重量* | — |
加长型底盘系统:326D2 L 非 ROPS – 最大工作重量** | — |
注(2) | **600 mm(24")DG 履带 + SLR 动臂 + SLR 斗杆 + 0.57 m3(0.75 yd3)铲斗 |
注(1) | *600 mm(24")TG 履带 + HD 伸展动臂 + R2.95(9'8")HD 钢筋斗杆 + 1.33 m3(1.74 yd3)铲斗 |
燃油箱容量 | — |
发动机机油 | — |
回转驱动 | — |
终传动 - 每个 | — |
冷却系统 | — |
液压油箱机油 | — |
液压系统机油容量 - 包括油箱 | — |
回转速度 | — |
回转扭矩 | — |
最高行驶速度 | — |
牵引力 | — |
主系统 - 以 L/L(1700 rpm)行驶时的最大流量 | 233 × 2 L/min [总计 466](61.6 × 2 gal/min [总计 123.2]) |
最大压力 - 行驶 | — |
最大压力 - 设备 | — |
最大压力 - 回转 | — |
主系统 - 运行时(1700 rpm)的最大流量 - 每个 | 233 × 2 L/min [总计 466](61.6 × 2 gal/min [总计 123.2]) |
回转系统 - 最大流量 | — |
主系统 - 以 H/L(1800 rpm)行驶时的最大流量 | 247 × 2 L/min [总计 494](65.2 × 2 gal/min [总计 130.4]) |
先导系统 - 最大流量 | — |
先导系统 - 最大压力 | — |
滚轮中心间距 - 加长型底盘系统 | — |
履带长度 - 加长型底盘系统 | — |
装运高度* | — |
装运长度 | — |
机尾回转半径 | — |
离地间隙** | — |
配重间隙** | — |
驾驶室高度* | — |
排放 | Cat C7.1 ACERT 发动机符合中国非道路国三排放标准。 |
运输宽度 - 加长型底盘系统:600 mm(24")履带板 | — |
数据不可用。