323D2 L 融合了多项创新技术,不仅降低了拥有成本和运营成本,还实现了卓越的性能和出色的多功能性,因此可以帮助您提高作业现场的效率。
发动机型号 | Cat C7.1 ACERT |
飞轮净功率 | — |
工作重量 | — |
发动机型号 | Cat C7.1 ACERT |
飞轮净功率 | — |
缸径 | — |
冲程 | — |
排量 | — |
发动机功率 - ISO 14396 | — |
净功率 - SAE J1349/ISO 9249 | — |
发动机转速 - 运行 | — |
发动机转速 - 行驶 | — |
注(1) | 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处提供的功率。 |
注(2) | C7.1 ACERT 发动机久经现场考验,可在海拔高达 5000 m(16405 ft)的地区高效工作。 |
工作重量 | — |
注 | 600 mm(24")TG 履带 + 5.7 m(18'8")伸展动臂 + HD R2.9 m(9'6")斗杆 + 1.19 m3(1.56 yd3)HD 铲斗。 |
燃油箱容量 | — |
发动机机油 | — |
回转驱动 | — |
终传动 - 每个 | — |
液压油箱 | — |
冷却系统 | — |
液压系统机油容量 - 包括油箱 | — |
回转速度 | — |
回转扭矩 | — |
最高行驶速度 | — |
牵引力 | — |
回转系统 - 最大流量 | — |
最大压力 - 设备 | — |
先导系统 - 最大流量 | — |
最大压力 - 回转 | — |
最大压力 - 行驶 | — |
主系统 - 作业时的最大流量 | 202×2 L/min(53.4×2 gal/min) |
主系统 - 行驶时的最大流量 | 214×2 L/min(56.5×2 gal/min) |
先导系统 - 最大压力 | — |
观察员噪声级别 - ISO 6395 | — |
操作员噪声级别 - ISO 6396 | — |
长度 - 滚轮中心 - 加长型底盘系统 | — |
履带长度 - 加长型底盘系统 | — |
装运长度 | — |
装运高度* | — |
运输宽度 - 加长型底盘系统 - 600 mm(24 in)履带板 | — |
离地间隙** | — |
配重间隙** | — |
长度 - 滚轮中心 - 加长型底盘系统 | — |
履带长度 - 加长型底盘系统 | — |
离地间隙** | — |
驾驶室高度* | — |
运输宽度 - 加长型底盘系统 - 600 mm(24 in)履带板 | — |
履带轨距 - 加长型底盘系统 | — |
履带轨距 - 加长型底盘系统 | — |
配重间隙** | — |
注释(2) | **不包括履带板突缘高度。 |
注释(2) | **不包括履带板突缘高度。 |
注释(1) | *包括履带板凸缘高度。 |
驾驶室高度* | — |
注释(1) | *包括履带板凸缘高度。 |
履带支重轮数量 - 每侧 - 标准底盘系统 | 8 |
履带板数量 - 每侧 - 标准底盘系统 | 49 |
重负荷动臂数量 - 每侧 - 加长型底盘系统 | 3 |
托链轮数 - 每侧 - 标准底盘系统 | 2 |
履带板数量 - 每侧 - 加长型底盘系统 | 52 |
托链轮数量 - 每侧 - 加长型底盘系统 | 2 |
加长型底盘系统标配 | — |
加长型底盘系统选装 | — |
装运高度* | — |
排放 | Cat C7.1 ACERT 发动机符合中国非道路国三排放标准。 |
数据不可用。