发动机型号 | Cat® C7.1 ACERT™ |
飞轮净功率 | — |
缸径 | — |
冲程 | — |
排量 | — |
最大海拔高度 - 存在功率减额 | — |
净功率 - SAE J1349/ISO 9249 | — |
额定转速 - 发动机 | — |
低怠速 | — |
发动机功率 - ISO 14396 | — |
高怠速 | — |
最大海拔高度 - 无降额 | — |
类型 | 直喷 |
最大扭矩 - 扭矩峰值 - 1400 rpm 时 | — |
工作重量 | — |
最小工作重量 | — |
最大工作重量 | — |
燃油箱容量 | — |
发动机机油 | — |
回转驱动 | — |
终传动 - 每个 | — |
液压系统 - 包括油箱 | — |
液压油箱 | — |
冷却系统 | — |
回转速度 | — |
回转扭矩 | — |
最大牵引力 | — |
最高行驶速度 | — |
DB 铲斗油缸 - 缸径 | — |
最大压力 - 设备 | — |
最大压力 - 回转 | — |
先导系统 - 最大压力 | — |
动臂油缸 - 冲程 | — |
斗杆油缸 - 冲程 | — |
动臂油缸 - 缸径 | — |
回转系统 - 最大流量 | — |
主系统 - 以 L/L(1750 rpm)行驶时的最大流量 | 247 × 2(总计 494)L/min [65.2 × 2(总计 130.4)gal/min] |
CB2 铲斗油缸 - 冲程 | — |
主系统 - 以 H/L(1800 rpm)行驶时的最大流量 | 254 × 2(总计 508)L/min [67.1 × 2(总计 134.2)gal/min] |
DB 铲斗油缸 - 冲程 | — |
CB2 铲斗油缸 - 缸径 | — |
先导系统 - 最大流量 | — |
最大压力 - 行驶 | — |
主系统 - 运行时(1700 rpm)的最大流量 - 每个 | 240 × 2(总计 480)L/min [63.4 × 2(总计 126.8)gal/min] |
斗杆油缸 - 缸径 | — |
排放 | C7.1 ACERT 发动机符合中国非公路用车辆 Stage III 排放标准。 |
Cat C7.1 ACERT 发动机经过精心设计,符合中国非公路用车辆 Stage III 排放标准。C7.1 ACERT 发动机采用经过验证的坚固部件和精密的制造工艺,确保能够可靠、高效地运行。这款发动机久经考验,对低质燃油不太敏感,而且燃油消耗更低,因此拥有更高的可靠性。
发动机转速同步控制功能通过管理泵和发动机转速来提高燃油效率、降低油耗和噪声级别。
发动机转速自动控制功能将在无负载或轻负载条件下激活,可以降低发动机转速,从而最大限度地减少油耗。
径向密封式空气滤清器位于驾驶室后面的一个舱室中,采用了双层滤芯,过滤效率更高。
当积灰超过预设水平时,监视器上将显示一条警告信息。空气预滤器减少了灰尘和碎屑进入进气系统,有助于延长空气滤清器使用寿命,进而最大限度地提升发动机性能。
由 ECM 控制的变速风扇降低了油耗和噪声级别。
C7.1 ACERT 发动机采用经过改进的滤清系统,确保了燃油喷射系统部件的可靠性。更换周期得以延长并且滤清器的数量增加到三个。粗滤器和双联细滤器提高了过滤效率和机器的耐用性。
330D2 L 上安装了新型监视器,屏幕增大 40%,显示分辨率提高四倍。
液晶监视器配备了用于指示关键发动机油压、冷却液温度和机油温度的警告灯和蜂鸣器。监视器可以清晰显示有助于有效和高效操作的重要信息,并可显示多达 42 种语言,以满足当今多元化的工作团队要求。
从主菜单中,可以了解滤清器和油液更换时间间隔,并可查看选装的后视摄像头的影像,进一步提高作业现场的安全性和生产率。
可以对机械座椅或空气悬浮座椅进行多项调节,以适应各种身材的操作员。所有座椅均可进行后仰、向上和向下滑动、高度和倾斜度调节。
操作员可以根据个人喜好调节左右两侧的操纵手柄,从而获得更高的舒适度、生产率和警觉性。先导型操纵手柄控制装置操作省力,设计精良,使操作员能够保持自然的腕部和臂部姿势,以尽量提高操作员的舒适度并减轻其疲劳感。
330D2 L 为增压驾驶室提供了强制过滤通风。可以选择新鲜空气或循环空气,以便在酷热和寒冷的条件下更舒适地工作。
驾驶室外壳通过粘性橡胶驾驶室底座安装在机架上,不仅减振降噪,而且还能提高操作员的舒适度。驾驶室的底部周边使用粗大的钢管,提高了抗疲劳和抗振能力。
液压系统采用双液压泵系统来提供充足的压力,确保实现极佳的挖掘性能和生产率。
独立的先导泵可以平稳、精确地控制前连杆、回转和行驶作业。
缓冲器位于动臂油缸的杆端以及斗杆油缸的两端,可吸收冲击、降低噪声并延长部件使用寿命。
当液压启动操纵杆处于空档位置时,会阻隔所有前连杆、回转和行驶功能。
液压系统和部件的位置设计合理,可提供高水平的系统效率。主泵、控制阀和液压油箱彼此靠近,使部件之间的连接管线更短,从而减少了摩擦损失和压降。
在任何工作条件下,液压交互感应系统利用两个液压泵中的任何一个均可达到 100% 的发动机功率。随着机具速度加快,枢轴的旋转更快、更加有力,生产率也得以提高。
控制回路作为工装提供,增强了多功能性。可用于操作液压剪、抓斗、液压锤、粉碎机、多用途处理机以及振动平板夯等中高压机具。
在动臂下降和斗杆收回的操作过程中,动臂和斗杆再生回路可以节省能量,从而提高效率、缩短循环时间并减少压力损失,以实现更高的生产率、更低的运营成本和更好的燃油效率。
Cat 挖掘机上多达 95% 的结构焊接由机械手完成。机械手焊接的焊透力是人工焊接的三倍以上。
X 形的箱形截面车身具有极佳的抗扭曲能力。机械手焊接的履带支重轮架是压制成形的五边形部件,强度极高,使用寿命长。
履带支重轮、托链轮和引导轮均已密封润滑,因此使用寿命长,并可延长机器在工地的作业时间。
加长型底盘系统(L)的稳定性和提升能力最好。这种长而宽、结实而耐用的底盘系统能提供一个非常平稳的工作平台。
330D2 L 履带链节已组装且使用润滑脂密封,以减少内部衬套磨损、降低行驶噪音、延长使用寿命和降低运营成本。
5.9 mt(6.5 t)标准配重是使用加长型底盘系统进行重载提升的理想选择。配重使用螺栓直接安装在主机架上,进一步提高了刚性。
6.15 m(10'2")重负荷型(HD,Heavy-Duty)伸展动臂采用了加固设计,可用于最严苛的应用场合并提供最大的挖掘能力。这款动臂采用大型箱形截面设计,由高抗拉伸强度钢制成,配有内部隔板和附加的底部防护板,使用寿命长,经久耐用。动臂和斗杆经过了应力消除处理,耐用性更佳。
330D2 L 的设计和布局考虑了维修技师的需求。大多数维修点都可从地面方便地操作,确保快捷高效地完成维修和保养任务。
空气滤清器具有双滤芯结构,过滤效果更好。当空气滤清器堵塞时,驾驶室内的监视器屏幕上会显示一条警告信息。
上部结构的右侧设有检修门,可在地面上维修保养油泵、先导滤清器及带燃油粗滤器的油水分离器。
通过左后侧的检修门可以方便地检修发动机散热器、机油冷却器和空对空后冷器、油水分离器、第二个和第三个燃油滤清器以及燃油冷却器。散热器上装有储水箱和排放旋塞,从而简化了保养工作。
动臂上集中分布的远程润滑点将润滑脂传送到难以到达的前端位置。
发动机散热器风扇完全封闭在细铁丝网内,可减少事故危险。
在储物箱和上部结构的顶部覆盖有防滑板,可避免维修人员在维护过程中滑倒。
330D2 L 配备了用于液压系统、发动机机油和冷却液的 S∙O∙SSM 采样口和液压测试口。
每个 Cat 工装机具附件都旨在优化机器的多功能性和性能。330D2 L 可以选用多种作业机具,包括铲斗、压路机、抓斗、多功能处理器、裂土器、碎石机、粉碎机、液压锤和液压剪。请与当地的 Cat 代理商联系,了解您所在地区可用附件的详细信息。
Cat 铲斗和 Cat 掘地工具(GET,Ground Engaging Tool)经过精心设计,可以与机器完美配合,确保实现最佳的性能和燃油效率。
如果应用条件变化不一,可以先使用重负荷型铲斗,尤其是在作业现场同时混有泥土、粘土、沙子和石砾的情况下。
此类铲斗最适用于碎石、沙岩和花岗岩等磨损性很高的应用场合。
快速连接器使一个人即可在数秒内更换工装机具,从而在作业现场实现最高的性能和灵活性。一台机器可在不同任务之间快速切换,而多台配置类似的机器可共享一个公用工装机具库。
Cat 抓销式快速连接器易于启动、便于接合且易于分离。操作流程简单易用,可轻松上手。这是在每个作业现场提高生产率的最简单方式。
一台挖掘机可以与型号类似的挖掘机共享铲斗和多种工装。资产的管理变得更加轻松。
Cat 抓斗可替代铲斗安装在 Cat 挖掘机上,从而使挖掘机变为转运松散物料、分拣废料和清理清拆现场的理想机器。Cat 为挖掘机提供各种类型和尺寸的抓斗,以满足当前任务要求。
通过使用可更换的夹钳组,多用途处理机可以执行许多清拆机具所做的工作。一台设备只需更换颚钳即可进行压碎、粉碎和截断钢筋和容器等各种具体剪切任务。
Cat 液压剪专为 Cat 机器而设计 - 它充分利用液压流量与液压压力以提高生产率,而丝毫不会降低安全性或引起液压剪及托架的过早磨损。
安装在挖掘机上的机械粉碎机是一种经济高效的机具,可以循环利用已拆除的混凝土碎片。挖掘机上的铲斗油缸可为机械粉碎机提供动力,从而避免使用专用油缸和相关液压系统,并免除额外的安装成本。
这款平板夯增强了挖掘机的多功能性,使压实作业的速度更快、效率更高、成本更低。无论是哪种作业现场压土作业,Cat 平板夯都是最佳选择。
Cat Connect 能够智能地利用各种技术和服务来提高作业现场的效率。通过分析由配备该技术的机器提供的数据,您可以比以往更全面、深入地了解您的设备和运营情况。
Cat Connect 技术在以下主要方面进行了改进:设备管理 – 延长机器正常运行时间,降低运营成本。生产率 – 监控生产并管理作业现场的效率。安全 – 提高作业现场的安全意识以确保人员和设备的安全。
LINK 技术能够实现您与设备的无线连接,从而让您访问在经营业务时需要了解的重要信息。通过 Link 数据,您可以掌握关于机器或设备机群性能状况的重要信息,以使您能够根据事实做出及时的决策,从而提高作业现场的效率和生产率。
Product Link 深度集成到您的机器中,可以避免凭猜测管理设备。通过在线 VisionLink 用户界面可以轻松访问最新的机器信息,例如机器位置、工作小时数、燃油用量、怠速时间和事件代码,从而帮助您高效地管理设备机群并降低运营成本。
采用埋头螺栓的防滑板可以降低滑倒和绊倒危险,提供了一个可满足所有常规维修和保养需求的安全平台。
当标配的液压锁止操纵杆处于降下位置时,会阻隔所有液压功能和行驶功能。它经过专门设计,让操作员在离开驾驶室之前必须先降下液压锁止操纵杆。
三个断路器可保护关键的电气部件,因此延长了机器的正常运行时间。
蓄电池断路开关通过将蓄电池隔离来实现防盗,而且提高了维修机器时的安全性。
全长隔离板将发动机与液压泵隔开,能够在发生事故时提供保护。
地面停机开关一旦激活,将彻底停止为发动机输送燃油并关闭机器。
您可以利用 Cat 全球代理商网络最大限度延长机器的正常运行时间。此外,还可以使用 Cat 的再制造部件降低您的维修成本并为可持续发展作出贡献。
作业要求是什么?需要什么机器工装?您需要进行哪种生产?Cat 代理商可以为您提供建议,帮助您确定正确的机器配置。
通过采用 Cat 代理商独特的服务和融资选项,您可以确保降低拥有成本和运营成本。
Cat 代理商提供各种不同的客户支持协议,并且可与您一起制定满足您特定需求的计划。这些计划可对整台机器(包括附件)提供保障,有助于保护您的投资。
您可以通过改进操作员的技术来提高经济效益。Cat 代理商可提供视频、文字材料以及其他方案,以帮助您提高生产率。Caterpillar 还提供模拟装置和操作员认证培训,以帮助您实现最佳的投资收益。
修理、翻修还是更换?您的 Cat 代理商可以帮您评估所涉及的费用,以便您为您的企业做出最佳选择。
数据不可用。