发动机型号 | Cat® C7.1 ACERT™ |
飞轮净功率 | — |
缸径 | — |
冲程 | — |
排量 | — |
发动机功率 - ISO 14396 | — |
净功率 - SAE J1349/ISO 9249 | — |
工作重量 | — |
最大工作重量 | — |
最小工作重量 | — |
燃油箱容量 | — |
发动机机油 | — |
回转驱动 | — |
终传动 - 每个 | — |
冷却系统 | — |
液压油 | — |
液压系统机油容量 - 包括油箱 | — |
回转速度 | — |
回转扭矩 | — |
最高行驶速度 | — |
牵引力 | — |
斗杆油缸 - 冲程 | — |
B1 铲斗油缸 - 缸径 | — |
B1 铲斗油缸 - 冲程 | — |
先导系统 - 最大流量 | — |
回转系统 - 最大流量 | — |
先导系统 - 最大压力 | — |
最大压力 - 行驶 | — |
斗杆油缸 - 缸径 | — |
动臂油缸 - 冲程 | — |
动臂油缸 - 缸径 | — |
最大压力 - 回转 | — |
最大压力 - 设备 | — |
主系统 - 行驶时的最大流量 | 214×2 L/min(56.5×2 gal/min) |
主系统 - 作业时的最大流量 | 202×2 L/min(53.4×2 gal/min) |
排放 | Cat C7.1 符合中国非公路用车辆 Stage III 排放标准。 |
操作台采用人机工程学设计,宽敞、安静且舒适,可确保操作员在一整天的漫长工作中保持较高的生产率。所有控制开关均位于左侧和右侧控制台上,便于使用。
监视器为彩色液晶显示屏(LCD),监视器配有警告灯和蜂鸣器,用于指示重要的发动机机油压力、冷却液温度和机油温度。主菜单中提供了滤清器和油液更换周期。此外,它还可以显示来自选装后视摄像头的图像,进一步提高了作业现场的安全性和生产率。
与 323D L D 系列监视器相比,323D2 L 上的新监视器的屏幕增大了 40%,分辨率提高了四倍。信息的显示语言从 28 种增加到了 42 种,可满足当今多元化工作团队的需求。
可以对机械座椅或空气悬浮座椅进行多项调节,以适应各种身材的操作员。所有座椅均可进行后仰、向上和向下滑动、高度和倾斜度调节。
操作员可根据个人喜好调节左右两侧的操纵手柄,以便提高操作员的舒适度、生产率和警惕性。先导型操纵手柄控制装置操作省力,设计精良,使操作员能够保持自然的腕部和臂部姿势,以尽量提高操作员的舒适度并减轻其疲劳感。
323D2 L 为增压驾驶室提供了强制过滤通风。可以选择新鲜空气或循环空气,以便在酷热和寒冷的条件下更舒适地工作。
驾驶室外壳采用粘性橡胶驾驶室安装座安装在机架上,可减轻振动和噪声级别,同时还可提高操作员的舒适度。驾驶室的底部周边使用粗大的钢管,提高了抗疲劳和抗振能力。
为了尽可能扩大视野,所有玻璃都直接粘在驾驶室上,没有车窗框。利用单键触控释放系统,可将前挡风玻璃的上半部分打开、关闭以及收放到操作员上方的顶篷上。
Cat C7.1 ACERT 电子控制发动机符合中国非公路用车辆 Stage III 排放标准。C7.1 发动机融合了久经考验、坚固耐用的部件和精密的制造工艺,确保能够可靠、高效地运行。这款久经考验的发动机以优异的可靠性而著称,对低质燃油不太敏感,而且油耗更低。对于想节省燃油的客户,省油模式功能可节省多达 15% 的燃油。
发动机转速自动控制功能将在无负载或轻负载条件下激活,可以降低发动机转速,从而最大限度地减少油耗。
径向密封式空气滤清器位于驾驶室后面的一个舱室中,采用了双层滤芯,过滤效率更高。当积灰超过预设水平时,监视器上将显示一条警告信息。空气预滤器减少了灰尘和碎屑进入进气系统,有助于延长空气滤清器使用寿命,进而最大限度地提升发动机性能。
C7.1 发动机的滤清系统得到改进,确保了燃油喷射系统部件的可靠性。延长间隔时间和减少滤清器数量,最大限度地提高了潜在收益。
在任何作业条件下,液压交互感应系统使两个液压泵均能 100% 利用发动机的功率。随着机具速度加快,枢轴的旋转更快、更加有力,生产率也得以提高。缓冲器位于动臂油缸的杆端以及斗杆油缸的两端,可吸收冲击、降低噪声并延长部件使用寿命。当液压启动操纵杆处于空档位置时,会阻隔所有前连杆、回转和行驶功能,因此进一步提高了可控性和效率。
选装的辅助控制回路可用于操作液压剪、抓斗、液压锤、粉碎机、多用途处理器以及振动平板夯等中、高压作业机具。
323D2 L 液压系统和部件的位置设计合理,可提供高水平的系统效率。主泵、控制阀和液压油箱彼此靠近,使部件之间的连接管线更短,从而减少了摩擦损失和压力下降。
电动动臂和斗杆再生回路可以减少压力损失、提高可控性、缩短循环时间、提高生产率并降低运营成本。它的工作原理是在动臂下降和斗杆缩回的操作过程中,重复利用从油缸盖流向油缸连杆端的机油流量。
宽阔、结实的加长型(L)底盘系统可以提供最大的稳定性和提升能力。
X 形箱截面车斗具有极佳的抗扭曲能力。机械手焊接的履带支重轮架是压制成形的五边形部件,强度极高,使用寿命长。
重负荷支重轮、托链轮和引导轮采用密封润滑,使用寿命长,延长了机器在工地上的作业时间。
323D2 L 下部和上部机架拥有卓越的质量、可靠性和耐用性。它们都能够始终如一地为您完成艰苦的工作。
Cat 前连杆经过专门设计,在任何应用场合下均可实现出色的多功能性、生产率和效率。
5.7 m(18'8")重负荷型(HD)伸展动臂采用加固设计,可用于最严苛的应用并提供最大的挖掘能力。重负荷型伸展动臂采用大型箱形截面设计,由高抗拉伸强度钢制成,配有内部隔板和附加的底部防护板,使用寿命长,经久耐用。
重负荷型伸展动臂提供两种斗杆选件,以满足您所有的应用需求。
2.9 m(9'6")斗杆是功能最全面的选件,尤其适用于需要更大工作范围的卡车装载和挖沟应用场合。
2.5 m(8'2")斗杆最适合需要更大铲斗尺寸的应用场合。它提供了最大的挖掘力,可助您更快地完成作业。
每个 Cat 工装机具附件都旨在优化机器的多功能性和性能。323D2 L 可以选用多种作业机具,包括铲斗、压路机、抓斗、多功能处理器、裂土器、碎石机、粉碎机、液压锤和液压剪。请与当地的 Cat 代理商联系,了解您所在地区可用附件的详细信息。
Cat 铲斗和 Cat 掘地工具(GET)经过精心设计,可以与机器完美配合,确保实现最佳的性能和燃油效率。
此类铲斗用于挖掘低冲击、中等磨损物料,如泥土、肥土、石砾和粘土等。
如果应用条件变化不一,可以先采用重负荷型铲斗。尤其是在作业现场同时混合泥土、粘土、沙子和石砾的情况下。
此类铲斗最适用于碎石、沙岩和花岗岩等磨损性很高的应用场合。
快速连接器使一个人即可在数秒内更换工装机具,从而在作业现场实现最高的性能和灵活性。一台机器可在不同任务之间快速切换,而多台配置类似的机器可共享一个公用工装机具库。
E 系列液压锤融合了 Caterpillar 丰富的制造和物流经验,可充分满足客户对性能、质量和维修保养便利性的期望。
E 系列液压锤运行安静,噪音小,非常适用于城市和空间受限的区域。
Cat 抓斗可替代铲斗安装在 Cat 挖掘机上,从而使挖掘机变为转运松散物料、分拣废料和清理清拆现场的理想机器。Cat 为挖掘机提供各种类型和尺寸的抓斗,以满足当前任务要求。
通过使用可更换的夹钳组,多用途处理机可以执行许多清拆机具所做的工作。一台设备只需更换颚钳即可进行压碎、粉碎和截断钢筋和容器等各种具体剪切任务。
Cat 液压剪专为 Cat 机器而设计 - 它充分利用液压流量与液压压力以提高生产率,而丝毫不会降低安全性或引起液压剪及托架的过早磨损。
安装在挖掘机上的机械粉碎机是一种经济高效的机具,可以循环利用已拆除的混凝土碎片。挖掘机上的铲斗油缸可为机械粉碎机提供动力,从而避免使用专用油缸和相关液压系统,并免除额外的安装成本。
这款平板夯增强了挖掘机的多功能性,使压实作业的速度更快、效率更高、成本更低。无论是哪种作业现场压土作业,Cat 平板夯都是最佳选择。
使用 Cat Product Link,您可以监控和改进设备机群管理。集成系统会向基于 Web 的安全应用程序 VisionLink® 报告事件、诊断代码、工时、油耗、位置和其他的详细机器信息。VisionLink 内的强大工具可以与您和您的授权 Cat 代理商进行通信,以使代理商能够帮助您避免停机以及更好地维护您的设备机群。
323D2 L 的设计和布局考虑了维修技师的需求。大多数维修点都可从地面方便地操作,确保快捷高效地完成维修和保养任务。
空气滤清器具有双滤芯结构,过滤效果更好。空气滤清器堵塞时,驾驶室内的监视器会显示一条警告信息。免维护蓄电池是标准配置,带有一个蓄电池断路开关。
上部结构的右侧设有检修门,通过它,可从地面上维修保养液压泵、液压滤清器、发动机机油滤清器和燃油滤清器。
通过左后侧的检修门可以方便地检修发动机散热器、液压油冷却器、空对空后冷器和空调冷凝器。散热器上装有储水箱和排放旋塞,可在地面进行维护。
动臂上集中分布的远程润滑点将润滑脂传送到动臂和斗杆上难以到达的位置。
发动机散热器风扇封闭在钢护罩内,可以在执行常规维修和维护时提供最大的保护。
防滑板覆盖整个上部结构和储物箱,可避免维修人员在维护过程中滑倒。此外还采用了埋头螺栓以降低绊倒的风险,进一步增强了安全性。
323D2 L 配备了用于液压系统、发动机机油和冷却液的定期油样分析(S∙O∙SSM)采样口。标准液压测试端口使维修技师可在机器出现问题时轻松快捷地找出故障。
您可以利用 Cat 全球代理商网络最大限度延长机器的正常运行时间。此外,还可以使用 Cat 的再制造部件降低您的维修成本并为可持续发展作出贡献。
作业要求是什么?需要什么机器工装?您需要进行哪种生产?Cat 代理商可以为您提供建议,帮助您确定正确的机器配置。
通过采用 Cat 代理商独特的服务和融资选项,您可以确保降低拥有成本和运营成本。
Cat 代理商提供各种不同的客户支持协议,并且可与您一起制定满足您特定需求的计划。这些计划可对整台机器(包括附件)提供保障,有助于保护您的投资。
您可以通过改进操作员的技术来提高经济效益。Cat 代理商可提供视频、文字材料以及其他方案,以帮助您提高生产率。Caterpillar 还提供模拟装置和操作员认证培训,以帮助您实现最佳的投资收益。
修理、翻修还是更换?您的 Cat 代理商可以帮您评估所涉及的费用,以便您为您的企业做出最佳选择。
数据不可用。