Excellent controllability and reliability, impressive lift capacity, better fuel efficiency, simplified service and a more comfortable operator station to increase your productivity and lower your operating costs.
Modèle de moteur | C7 ACERT |
Puissance nette au volant | — |
Poids en ordre de marche | — |
Le Moteur C7 Cat® avec technologie ACERT™ offre un meilleur rendement énergétique et une usure réduite. La technologie ACERT agit au niveau du point de combustion pour optimiser les performances du moteur et réduire les émissions à l'échappement. Grâce à la combinaison de la technologie ACERT et du nouveau mode économie et gestion de puissance, les clients peuvent ajuster leurs objectifs de performances et de rendement énergétique en fonction de leurs besoins et applications spécifiques.
Grâce à ses nombreuses qualités (marche plus silencieuse, baisse des émissions du moteur, vidanges moins fréquentes et entretien plus propre), vous pourrez respecter, voire dépasser, la réglementation antipollution en vigueur et protéger l'environnement.
Le circuit hydraulique a été spécialement conçu pour offrir un niveau élevé de fiabilité et une maîtrise exceptionnelle avec une force de creusement, une capacité de levage et un effort de traction plus importants. Le système de commande d'outils Cat offre une souplesse de travail supérieure. Le mode levage de charges lourdes permet d'optimiser les performances de levage et de maintenir une excellente stabilité.
Modèle de moteur | C7 ACERT |
Puissance nette au volant | — |
Alésage | — |
Course | — |
Cylindrée | — |
Poids en ordre de marche | — |
Poids en ordre de marche - Maximum | — |
<}74<}74{> | — |
Contenance du réservoir de carburant | — |
Circuit de refroidissement | — |
Huile moteur | — |
Réducteur d'orientation | — |
Réducteur – Chacun | — |
Circuit hydraulique – Réservoir compris | — |
Réservoir hydraulique | — |
Vitesse de translation maximale | — |
Le Moteur C7 Cat® avec technologie ACERT™ offre un meilleur rendement énergétique et une usure réduite. La technologie ACERT agit au niveau du point de combustion pour optimiser les performances du moteur et réduire les émissions à l'échappement. Grâce à la combinaison de la technologie ACERT et du nouveau mode économie et gestion de puissance, les clients peuvent ajuster leurs objectifs de performances et de rendement énergétique en fonction de leurs besoins et applications spécifiques.
Grâce à ses nombreuses qualités (marche plus silencieuse, baisse des émissions du moteur, vidanges moins fréquentes et entretien plus propre), vous pourrez respecter, voire dépasser, la réglementation antipollution en vigueur et protéger l'environnement.
Le circuit hydraulique a été spécialement conçu pour offrir un niveau élevé de fiabilité et une maîtrise exceptionnelle avec une force de creusement, une capacité de levage et un effort de traction plus importants. Le système de commande d'outils Cat offre une souplesse de travail supérieure. Le mode levage de charges lourdes permet d'optimiser les performances de levage et de maintenir une excellente stabilité.
Productivité améliorée. Cycles plus rapides dans le chargement de tombereaux et le décapage de sols rocheux. Maintient une cadence de frappe optimale, gage d'une productivité soutenue.
Outre un espace maximal, le poste de conduite offre un champ de vision plus large et un accès facile aux commandes. Le moniteur est un écran graphique couleur qui permet au conducteur d'assimiler rapidement les informations de la machine. Globalement, la nouvelle cabine propose un environnement extrêmement confortable pour le conducteur.
The compact, full-color, graphical display monitor displays machine, maintenance, diagnostic and prognostic information in twenty different languages, as well as the rear view camera image. The Economy Mode and Power Management is selected from the monitor. To minimize sun glare, the monitor angle is adjustable.
Caterpillar design and manufacturing techniques assure outstanding durability and service life from these important components. The 329D comes standard with grease lubricated tracks. Cat designed excavator undercarriage is stable, durable and low maintenance for good machine stability and transportability.
Les flèches et bras pour pelles Caterpillar sont conçus pour des performances optimales et une longue durée de vie. Deux types de flèches et trois bras sont disponibles, offrant toute une gamme de configurations pour une multitude d'applications. Des axes surdimensionnés pour la timonerie de godet améliorent la fiabilité et la longévité. Toutes les flèches et tous les bras sont dégagés des contraintes.
Un large éventail d'outils de travail est disponible: godets, attaches, marteaux, concasseurs, broyeurs, cisailles universelles, cisailles et pinces.
Intervalles d'entretien prolongés, filtration avancée, facilité d'accès aux filtres et simplicité des outils de diagnostic électroniques: autant de facteurs pour un entretien simple et rapide, se traduisant par une plus grande productivité et une réduction des coûts d'entretien.
Votre concessionnaire Cat propose un grand choix de services qui peuvent faire l'objet d'un contrat d'assistance client au moment de l'achat du matériel. Le concessionnaire vous aidera à établir un plan couvrant tous vos besoins, depuis le choix de la machine et des accessoires jusqu'à leur remplacement.
Données indisponibles.