El nuevo modelo 336D está diseñado específicamente para maximizar la productividad y la producción de nuestros clientes. El nuevo Motor Cat C9 con Tecnología ACERT™ ofrece una mejor eficiencia del combustible y un menor desgaste. El sistema hidráulico se diseñó para proporcionar el más alto nivel de fiabilidad con la máxima potencia hidráulica.
Modelo de motor | Cat® C9 ACERT® |
Potencia neta al volante | — |
Peso en orden de trabajo | — |
Modelo de motor | Cat® C9 ACERT® |
Potencia neta al volante | — |
Potencia neta: ISO 9249 | — |
Calibre | — |
Carrera | — |
Cilindrada | — |
Potencia neta: SAE J1349 | — |
Potencia neta - EEC 80/1269 | — |
Peso en orden de trabajo | — |
Peso en orden de trabajo: máximo | — |
Contrapeso | — |
Capacidad máxima del cucharón | — |
Capacidad del tanque de combustible | — |
Sistema de enfriamiento | — |
Aceite del motor | — |
Mando de giro | — |
Mando final: cada uno | — |
Sistema hidráulico (incluido el tanque) | — |
Tanque hidráulico | — |
Velocidad de giro | — |
Impulso máximo de la barra de tiro | — |
Velocidad máxima de desplazamiento | — |
Flujo máximo (2x) del sistema de implemento principal | — |
Presión máxima: equipo | — |
Presión máxima: levantamiento pesado | — |
Presión máxima: desplazamiento | — |
Presión máxima: giro | — |
Sistema piloto: flujo máximo | — |
Presión máxima del sistema piloto | — |
Cilindro de la pluma: calibre | — |
Cilindro de la pluma: carrera | — |
Cilindro del brazo: calibre | — |
Cilindro del brazo: carrera | — |
Calibre de cilindro del cucharón de la Familia DB | — |
Carrera de cilindro del cucharón de la Familia DB | — |
Cilindro del cucharón de la familia TB1: calibre | — |
Cilindro del cucharón de la familia TB1: carrera | — |
Rendimiento | ANSI/SAE J1166 OCT 98 |
Frenos | SAE J1026 APR90 |
Cabina/FOGS | SAE J1356 FEB88 |
Estándar con tren de rodaje largo | — |
Optativo, garra doble | — |
Cantidad de zapatas por lado: tren de rodaje largo | 49 |
Cantidad de rodillos inferiores por lado: tren de rodaje largo | 9 |
Cantidad de rodillos superiores por lado: tren de rodaje largo | 2 |
Espacio libre sobre el suelo: entrevía fija | — |
Anchura de transporte | — |
Altura de transporte | — |
Espacio libre del contrapeso | — |
El Motor Cat C9 con tecnología ACERT® introduce una serie de mejoras evolutivas e incrementales que proporcionan una tecnología de motor innovadora. Los componentes básicos de la tecnología ACERT son el suministro de combustible, la administración de aire y el control electrónico. La tecnología ACERT optimiza el rendimiento del motor al mismo tiempo que cumple las regulaciones sobre emisiones de motores para aplicaciones fuera de carretera. Gracias a un accesorio optativo, el modelo 336D L cumple con los requisitos sobre emisiones del motor Tier 3 Interim de la EPA de EE.UU. y Stage III de la UE.
Los montajes del motor son aislamientos de caucho acoplados con el paquete del motor. La disminución de ruido se logra gracias a algunos cambios de diseño en la cubierta superior aislada, en el colector de aceite, en la estrategia de inyección múltiple, en la cubierta de sincronización aislada, en el cárter moldeado y en los refinamientos del tren de engranajes.
La ubicación de los componentes y el diseño del sistema hidráulico proporcionan el máximo nivel de eficiencia del sistema. Las bombas principales, las válvulas de control y el tanque hidráulico están ubicados cerca entre sí, lo cual permite usar tubos y tuberías más cortos entre los componentes, con lo que se reducen la pérdida por fricción y las caídas de presión en las tuberías. Además, la distribución proporciona mayor comodidad del operador mediante la ubicación del radiador en el lado de la cabina de la estructura superior. Esto permite que el aire entrante ingrese al compartimiento del motor por el lado del operador y que el aire caliente y el respectivo ruido del motor salgan por el lado opuesto al operador. Esto disminuye la transmisión del calor y del ruido desde el compartimiento del motor hacia el operador.
Los amortiguadores están ubicados en el extremo de varilla de los cilindros de la pluma y en ambos extremos del cilindro del brazo para amortiguar impactos y, al mismo tiempo, reducir los niveles de ruido y prolongar la vida útil de los componentes.
La estación de trabajo es espaciosa, silenciosa y cómoda, lo que asegura una alta productividad durante una jornada laboral prolongada. El aire acondicionado y los interruptores de accesorios se encuentran convenientemente ubicados en la pared de la derecha, y el interruptor de llave y el selector del acelerador están en la consola de la derecha. El monitor está instalado en la parte delantera del poste derecho de la cabina y es fácil de visualizar.
El monitor es una pantalla gráfica de cristal líquido a todo color de 400 x 234 píxeles. El ángulo del monitor se puede ajustar para minimizar el reflejo del sol y puede mostrar información en 27 idiomas distintos.
Para mejorar la comodidad y la productividad del operador, la cabina incluye un encendedor, un portabebidas, un gancho para ropa, un medidor de servicio, un portadocumentos, un revistero y un compartimiento de almacenamiento.
Hay disponible un nuevo asiento con suspensión neumática optativo en el modelo 336D L. Tanto el asiento estándar como el optativo proporcionan una variedad de ajustes que se adaptan al tamaño y peso del operador, incluidos los ajustes longitudinales, de altura y de peso. También se incluyen amplios apoyabrazos regulables y un cinturón de seguridad retráctil.
Los controles de palanca universal requieren poco esfuerzo del operador y se diseñaron para ajustarse a la posición natural de la mano y de la muñeca. Estos controles de palanca universal se pueden operar con un brazo en el apoyabrazos y el movimiento vertical y horizontal se diseñó para reducir la fatiga del operador.
Para proporcionar mayor seguridad, esta palanca debe estar en la posición de operación con el fin de accionar las funciones de control de la máquina.
El control de temperatura completamente automático ajusta la temperatura y el flujo, y determina qué salida de aire es la mejor en cada situación con el toque de un botón.
Las consolas rediseñadas cuentan con un diseño simple y funcional que reduce la fatiga del operador, ofrece una fácil operación de los interruptores y proporciona una excelente visibilidad. Ambas consolas poseen apoyabrazos integrados, con ajustes de altura.
El diseño exterior utiliza tubería de acero grueso a lo largo del perímetro inferior de la cabina, lo que mejora la resistencia contra la fatiga y la vibración. Este diseño permite que el FOGS se emperne directamente a la cabina, en la fábrica o como un accesorio más adelante, lo que hace posible que la máquina cumpla las especificaciones y los requisitos del sitio de trabajo.
La carrocería de la cabina está sujetada al bastidor con montajes de cabina de caucho viscoso, que amortiguan las vibraciones y los niveles de ruido para aumentar la comodidad del operador.
Para favorecer la visibilidad, el vidrio se fija directamente a la cabina, lo que elimina el uso de marcos de ventanas. El parabrisas delantero superior se abre, se cierra y se guarda en el techo sobre el operador con el sistema de liberación con la acción de un toque.
Los limpiaparabrisas montados en el pilar aumentan el área de visualización del operador y ofrecen modalidades continuas e intermitentes.
Un tragaluz más ancho con visera proporciona una excelente visibilidad y ventilación.
Las soldaduras estructurales de la Excavadora 336D L se realizan por medio de robots. Las soldaduras robóticas logran más de tres veces la penetración de soldaduras manuales.
El tren de rodaje de Cat®, de gran durabilidad, amortigua los esfuerzos y proporciona excelente estabilidad a la máquina.
La pluma de alcance cuenta con un diseño óptimo que maximiza las áreas de excavación con dos opciones de brazos: brazos R3.9DB, R3.2DB• El cucharón de la familia DB asociado a estos brazos tiene suficiente capacidad para lograr alcance y profundidad excelentes en aplicaciones de apertura de zanjas y construcción general.
La pluma para excavación de gran volumen maximiza la productividad. La versión de gran volumen ofrece fuerzas de excavación significativamente mayores y permite usar cucharones más grandes.Brazo M2.55TB1• El Brazo TB1 usa un cucharón de la familia TB y fue diseñado para mover tierra de gran volumen, soportar las potentes fuerzas de excavación y emplear un cucharón de gran capacidad. Junto con una pluma de gran volumen, este brazo proporciona excepcionales niveles de productividad.
Los Brazos TB1 usan un cucharón de la familia TB y fueron diseñados para mover tierra de gran volumen, soportar las potentes fuerzas de excavación y emplear un cucharón de gran capacidad. Junto con una pluma de gran volumen, este brazo proporciona excepcionales niveles de productividad.
Se agrandaron los pasadores del varillaje del cucharón para mejorar la fiabilidad y la durabilidad. Todos los pasadores utilizados en los varillajes delanteros poseen un cromado grueso, lo que les proporciona una alta resistencia al desgaste y a la corrosión.
El enlace de potencia prolonga la durabilidad, aumenta la capacidad de levantamiento de la máquina en posiciones de levantamiento clave y es más fácil de utilizar en comparación con el anterior cáncamo de levantamiento.
Los cucharones de servicio pesado se usan con una amplia gama de aplicaciones moderadamente abrasivas, como tierra mezclada, arcilla y roca. Los cucharones HD tienen las mejores características de carga y descarga, y se vaciarán más fácilmente en material cohesivo. Tienen una construcción más robusta que los cucharones GP.
Los cucharones con capacidad de uso general son los mejores para excavar en terreno blando o duro, con materiales abrasivos de leves a moderados.
Los cucharones de potencia de servicio pesado son ideales para aplicaciones abrasivas donde la fuerza de desprendimiento y los tiempos de ciclo son fundamentales. Maximizan la fuerza de la punta y mejoran los tiempos de ciclo en la mayoría de los materiales.
Los cucharones de servicio pesado para roca se utilizan en condiciones de carga extremas con aplicaciones altamente abrasivas, como roca triturada o granito. Los cucharones HDR incluyen planchas de desgaste inferiores más gruesas y planchas de desgaste laterales más largas que ayudan a prolongar la vida útil del cucharón con estas aplicaciones exigentes.
Todos los cucharones de la familia DB/TB utilizan GET (Ground Engaging Tool, Herramienta de corte) Caterpillar K Series™. Este sistema GET emplea un retén vertical que es más fácil de quitar e instalar que el pasador Cat J Series. Las formas de las puntas son más agresivas y proporcionan una mejor penetración en comparación con la generación anterior de estas. También hay una variedad de cortadores laterales y protectores de barra lateral para adaptarse a las condiciones de operación.
Los acopladores rápidos aumentan la versatilidad de las excavadoras Cat y permiten el cambio fácil de herramientas para satisfacer los requisitos del trabajo actual en minutos o segundos. Los cucharones con acopladores rápidos dedicados no pierden el radio de la punta y desarrollan fuerzas máximas de desprendimiento.
El vástago grande de una sola pieza reforzado está diseñado para romper hielo y suelo duros durante la preparación de terrenos. Es ideal para realizar trabajos en canteras o en minería.
Los martillos hidráulicos Cat se adaptan con precisión a las máquinas Cat para ofrecer el óptimo rendimiento en una amplia variedad de aplicaciones de demolición y construcción.
Las tenazas Cat® multiplican las capacidades de la excavadora. Esta flexible herramienta funciona junto con el cucharón para transformar cualquier excavadora en una máquina versátil de manipulación de materiales.
Los multiprocesadores realizan el trabajo de muchos tipos de herramientas de demolición al usar mandíbulas intercambiables. El cambio de mandíbulas permite que una sola unidad aplaste, pulverice y realice una variedad de tareas especializadas de corte, por ejemplo, el corte de barras de refuerzo de acero y tanques.
Este sistema facilita los máximos niveles de flexibilidad y versatilidad de las opciones auxiliares que se ofrecen. Este sistema está disponible en dos opciones de configuración, como un sistema autónomo o con un circuito de presión media y una tercera bomba. Este sistema es capaz de funcionar con herramientas unidireccionales o bidireccionales y herramientas de una o dos bombas. La incorporación del circuito de presión media permite el uso de herramientas que giran, como garfios, cizallas o multiprocesadores. En el monitor, se pueden preprogramar y seleccionar hasta 10 ajustes de configuración de herramientas diferentes.
Se encuentra disponible de fábrica un sistema de seguridad de la máquina optativo para el modelo 336D L. Este sistema controla cuándo puede operarse la máquina y utiliza claves específicas para prevenir el uso no autorizado de la máquina, por lo que constituye un sistema disuasivo de robo importante.
El modelo 336D L cuenta con Product Link 321 estándar. Los niveles de servicio optativos, como Asset Watch, Maintenance Watch y Health Watch, le permiten controlar y mantener los equipos, lo cual ayuda a obtener costos operativos muy bajos.
Aumenta la versatilidad de la excavadora, ya que permite que la máquina recoja una amplia variedad de herramientas sin salir de la cabina.
Las cizallas Caterpillar cuentan con rotación de 360° y una alta relación entre fuerza y peso. Se utiliza para la demolición de estructuras de acero y la preparación unidades de chatarra (como autos, maquinaria para granjas y vagones ferroviarios) para su posterior procesamiento.
Al realizar el diseño y la distribución del modelo 336D L se tuvo en cuenta al técnico de servicio. Muchas ubicaciones de servicio pueden accederse fácilmente a nivel del suelo, lo que permite realizar el mantenimiento crítico de manera rápida y eficiente.
El filtro de aire cuenta con un diseño de elemento doble para ofrecer una eficiencia de limpieza superior. Cuando se obstruye el filtro de aire, se muestra una advertencia en la pantalla del monitor dentro de la cabina.
Una puerta de servicio ubicada a la derecha de la estructura superior permite el acceso a nivel del suelo a la bomba y al filtro piloto.
La puerta de servicio izquierda trasera facilita el acceso al radiador del motor, al enfriador de aceite y al posenfriador aire a aire. Hay un tanque de reserva y un grifo de drenaje conectados al radiador para simplificar el mantenimiento.
Un bloque concentrado de engrase remoto en la pluma suministra grasa a los lugares difíciles de alcanzar en la parte delantera.
El filtro de retorno hidráulico tipo cápsula está ubicado fuera del tanque hidráulico. Este filtro impide la entrada de contaminantes al sistema cuando se cambia el aceite hidráulico, lo que mantiene la operación limpia.
El ventilador del radiador del motor está completamente protegido por una malla metálica fina para reducir el riesgo de accidentes.
La plancha antipatinaje cubre la parte superior de la caja de almacenamiento y la estructura superior para evitar resbalones durante el mantenimiento.
El modelo 336D L está equipado con orificios de análisis S•O•SSM y orificios de pruebas hidráulicas para realizar en el sistema hidráulico, el aceite del motor y el refrigerante. En la cabina se encuentra una conexión de prueba para la herramienta de servicio Técnico Electrónico Cat (Cat ET).
Encontrará prácticamente todas las piezas en nuestro mostrador de piezas del distribuidor. Los distribuidores Cat utilizan una red mundial computarizada para localizar piezas en existencias a fin de reducir el tiempo de inactividad de la máquina. Ahorre dinero con los componentes remanufacturados.
Haga comparaciones detalladas de las máquinas que esté considerando adquirir antes de hacer la compra. ¿Cuáles son los requisitos del trabajo, los accesorios de la máquina y las horas de operación? ¿Cuál es el nivel de producción requerido? Su distribuidor Cat puede proporcionarle recomendaciones.
Los distribuidores Cat ofrecen diversos convenios de respaldo al producto y trabajan con los clientes para confeccionar un plan que satisfaga necesidades específicas de manera óptima. Estos planes pueden cubrir la máquina en su totalidad, incluidos los accesorios, para ayudar a proteger la inversión del cliente.
Mejorar las técnicas de operación puede aumentar sus ganancias. Su distribuidor Cat tiene videos, publicaciones y otras ideas para ayudarlo a aumentar la productividad, y Caterpillar ofrece clases de capacitación para certificar operadores a fin de aumentar al máximo el rendimiento de la inversión de la máquina.
Los programas optativos de reparación garantizan el costo de las reparaciones por adelantado. Los programas de diagnóstico, tales como el Análisis Programado de Aceite, el Análisis del Refrigerante y el Análisis Técnico, lo ayudan a evitar reparaciones no programadas.
¿Reparar, reconstruir o reemplazar? Su distribuidor Cat puede ayudarlo a evaluar los costos involucrados para que pueda tomar la decisión correcta.
Datos no disponibles.