La 320D2/D2 L está configurada para construcción pesada, lo que proporciona un gran ahorro de combustible y productividad en la carga de camión, la excavación de zanjas y el levantamiento.
Modelo de motor | C7.1 Cat |
Potencia neta al volante | — |
Peso en orden de trabajo | — |
Modelo de motor | C7.1 Cat |
Potencia neta al volante | — |
Calibre | — |
Carrera | — |
Cilindrada | — |
Potencia neta: SAE J1349 | — |
Potencia del motor: ISO 14396 | — |
Nota (3) | Potencia a 1.800 rpm. |
Peso en orden de trabajo | — |
Tren de rodaje estándar: peso en orden de trabajo máximo* | — |
Nota (2) | **Pluma de alcance HD R5.7 (18' 8"), brazo de alcance HD R2.5 (8' 2") B1, cucharón HD de 1,4 m3 (1,83 yd3) y zapatas de 600 mm (24"). |
Tren de rodaje largo: peso en orden de trabajo máximo* | — |
Tren de rodaje estándar: peso en orden de trabajo mínimo* | — |
Nota (1) | *Pluma de alcance HD R5.7 (18' 8"), brazo de alcance HD R2.9 (9' 6") B1, cucharón HD de 1,4 m3 (1,83 yd3) y zapatas TG de 790 mm (31"). |
Tren de rodaje largo: peso en orden de trabajo mínimo* | — |
Capacidad del tanque de combustible | — |
Sistema de enfriamiento | — |
Aceite del motor | — |
Mando de giro | — |
Tanque hidráulico | — |
Mando final | — |
Sistema hidráulico (incluido el tanque) | — |
Velocidad de giro | — |
Impulso máximo de la barra de tiro | — |
Velocidad máxima de desplazamiento: alta | — |
Presión máxima: desplazamiento | — |
Sistema principal: flujo máximo: total | — |
Presión máxima: giro | — |
Presión máxima: equipo | — |
Frenos | SAE J1026/APR90 |
Cabina/FOGS | SAE J1356 FEB88 ISO 10262 |
Radio de plegado del cucharón | — |
Alcance máximo: línea a nivel del suelo | — |
Altura máxima de carga | — |
Profundidad máxima de excavación | — |
ISO 6395: exterior | — |
ISO 6396: dentro de la cabina | — |
Emisiones | La 320D2/D2 L cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 y Stage IIIA. |
Datos no disponibles.