发动机型号 | Cat® 3306 DITA |
飞轮功率 | — |
最大飞轮功率 | — |
净功率 - Caterpillar | — |
净功率 - SAE J1349 | — |
净功率 - EU 80/1269 | — |
净功率 - ISO 9249 | — |
缸径 | — |
冲程 | — |
排量 | — |
1.0 前进档 | — |
2.0 前进档 | — |
3.0 前进档 | — |
1.0 倒档 | — |
2.0 倒档 | — |
3.0 倒档 | — |
燃油箱 | — |
冷却系统 | — |
发动机曲轴箱 | — |
终传动 - 每个 | — |
液压油箱 | — |
变速箱、锥齿轮和转向离合器室、变矩器 | — |
工作重量 | — |
装运重量 | — |
长度 - 接地履带 | — |
宽度 - 不含铲刀 | — |
高度 | — |
高度 - ROPS/顶篷 | — |
总长度 - 基本配置推土机 - 带牵引杆 | — |
离地间隙 | — |
履带轨距 | — |
履带板类型 | 中速行驶(单抓地齿) |
宽度 - 履带板 | — |
宽度 - 履带板 - 选装 | — |
每侧履带板数 | 38 |
抓地齿高度 | — |
接地履带 | — |
接地面积 | — |
对地压力 | — |
SU - 铲刀容量 | — |
S 铲容量 | — |
A 铲容量 | — |
类型 | 固定平行连杆 |
齿套数 | 3 |
横梁总宽度 | — |
最大提升间隙 - 齿尖下方,销装底孔 | — |
最大裂土深度 | — |
Caterpillar® 3306 发动机为 6 缸、4 冲程柴油发动机。 大排量允许较低的发动机转速,从而可以减小应力,并延长发动机使用寿命。
3306 型通过采用直喷技术控制燃油油耗,保持了每单位燃油的良好生产率。 最佳的重量/马力比可以尽可能减少循环时间,使得铲刀载荷能力更大、负载时间更短。 喷油喷嘴不会堵塞,并无需调节。
3306 型采用了椭圆形、配备三活塞环的铸造锥形铝合金活塞,用于减小摩擦、降低热量堆积并提供出色的机油控制。 曲轴轴颈经过硬化,铝制轴承采用钢背。 高疲劳强度铝合金轴承表面不仅具有承受曲轴旋转过程中的高冲击载荷的能力,还可以适应曲轴轴颈的正常磨损。
气门采用钴铬钨合金硬化表面,而气门座采用了坚硬的铝钢合金,这提高了硬度,有助于延长使用寿命
3306 型能够进行翻修,因而具有很长的使用寿命。
扭矩分配器的配置是卡特彼勒所独有的,当在完成较低的发动机负载功能时,比如沟渠回填或摊铺物料时,不仅具有直接传动效率,还能实现负载时的大扭矩倍增。
3 速前进和 3 速倒档/倒档变速箱,采用大直径、高容量和油冷式离合器。 调节系统保证快速的速度和方向转换. 采用油-水型冷却器,冷却能力最大. 油浸式润滑冷却离合器组件,最大限度延长离合器使用寿命。
履带支重轮架是加强的箱型截面结构,每侧配备有 6 个终身润滑履带支重轮,而外侧安装有托链轮,每侧 2 个。
特有对称 Duo-Cone 密封,密封使用寿命长,防止油液损失和灰尘侵入。 复曲面环能够在广泛的温度范围内保持性能。 支重轮和引导轮均可经维修和修复后重新投入使用,增加价值。 支座型盖将支重轮和引导轮牢固地连接到支重轮。 所有引导轮、支重轮和托链轮都为终身润滑,无需定期维修保养。
履带板有多种规格,可以适应不同的作业条件。
前后导向护板是标准配置。
销套与销之间存在一薄层润滑油,而润滑油由一个聚氨脂密封件保持,可减小内部销套与销的磨损。 这延长了底盘系统作为一个系统的使用寿命。
转向和变速箱操纵装置位于操作员左手侧,操作方便、舒适。
推土铲操纵装置位于操作员的右手侧。
操作员工作区采用了直通式设计,提供了一个舒适的操作环境,以及触手可及的操纵装置。
舒适的悬浮式座椅可前后调节,使操作员感觉更舒适。 扶手为全天候操作提供舒适性。 宽 76 mm (3 in) 的座椅安全带是标准配置。
机器监测系统有助于跟踪以下机器系统: 燃油油位 冷却液温度 变速箱/变矩器温度 工作小时计 空气滤清器 维修指示器 发动机机油压力与交流发电机受警示灯和声音警报系统的监控。
单个制动踏板可以对两侧履带进行制动,简化了操作。
选装的空调带有合理布局的出风口,可在各种天气条件下提供舒适的工作环境。
选装的驾驶室采用密封设计,以防止灰尘进入。 三速吹风式风扇是标准配置。
所有推土铲具有坚固的箱形截面设计,防止扭曲和裂纹。 推土铲由卡特彼勒 DH-2™ 钢制成,具有极高的抗拉伸强度,可以应付最严苛的作业。 重载犁板构造以及硬化螺栓安装刀刃和边刃,增强了强度和耐用性。
直铲可以处理各类不同的物料,包括重载物料。 配备有高每米千瓦 (hp/ft) 切削能力的刀刃,可获得强劲的穿透力。
角铲既可以摆直,也可与两侧呈 25 度,成为一种多功能的选择。
SU 铲适用于穿透力比生产率更加重要的艰巨作业。 铲翼设计保证推土铲在紧密压实物料以及修整工作中,实现优异的负载保持及切削能力。
多齿裂土器能够快速穿透坚硬的物料,并使其彻底裂开,可用于多种物料。
刀刃采用 DH-2 钢。 边刃采用 DH-3™ 钢,在处理坚硬物料最大限度延长使用寿命。
将保养和维修的停机时间减少到最少。 机器两侧开口很大,易于够到主要维修保养点。
购买之前请仔细比较您想要的机器。 零部件能使用多长时间? 预防性维护保养的成本为多少? 损失生产的确切成本是多少?卡特彼勒代理商会详细解答这些非常重要的问题。
并考虑可选用的融资方式以及日常的运营成本。 此时也要注意可以包含在机器成本内的代理商服务质量,以便从长远角度来节约设备的运营成本。
在购买设备之前作好有效的保养计划。 购买机器时请从代理商的大范围的保养服务中选择保养计划。 诸如用户跟踪服务(CTS),S•O•S 分析,技术分析和保证保养合同等服务,使您的机器实现最长的使用寿命和最佳的性能。
卡特彼勒代理商的零件柜台有几乎全部的零件。 卡特彼勒代理商利用全球的计算机网络找出库存零件以缩短停机时间。主要零部件的更换程序请咨询卡特彼勒代理商。 可以缩短维修时间降低成本。
纯正卡特彼勒再制造零件帮您省钱。 可以在节省40-70%的费用的同时得到像新产品一样的保证和可靠性。 提供有传动系、发动机及液压系统的零部件。
提高操作技术能增大效益。 卡特彼勒代理商有培训材料和其他方案帮助您提高生产率。
数据不可用。