/  设备  /  推土机  /  中型推土机

D6R2非最新

D6R2 - 2015, China Nonroad III

概述

Cat D6R2 推土机凭借 100 多年的履带式推土机制造经验,为您的作业现场提供强力支持。完美集成的发动机和动力传动系由 Caterpillar 设计并制造,能够协同作业,为您提供最高的生产率、效率和可靠性。双泵液压系统、差速转向等功能为您带来全新水平的多功能性和机动性。从坚固的结构到操作员舒适度,D6R2 是专为帮助您在各种应用中完成高质量作业而打造的世界级推土机。

技术规格

单位: 
发动机型号 Cat C9
净功率
工作重量
查看更多

优势和特点

专为操作员设计

    • 舒适并带有集成式防滚翻保护结构(ROPS,Roll Over Protection Structure)的驾驶室让操作员拥有更佳的全方位视野,提高了安全性和生产率。
    • 安静的驾驶室经过增压,有助于防止灰尘进入,实现更清洁的操作环境。
    • 仪表盘易于读取。
    • 单个扭转操作柄控制配置可以进行方向/档位选择,易于操作,并且有助于操作员在狭窄的区域内更精确地作业。
    • 先导液压机具控制装置使操作员更省力,并提供更平稳、更精确、响应更快速的操作。
    • 电子控制的行星齿轮动力换档变速箱使换档更平稳。
    • 可选的自动换档模式提供两种额外的档速,使机器可以根据负载情况自动降档至最高效的档位。这有助于您节省燃油和提高生产率。
    • 可选的双向控制装置允许操作员拨至预先选定的前进档/倒档,这使操作员更省力且提高了效率。

性能和生产率

    • Cat C9 发动机提供您所需的强大动力,助您轻松推铲难以处理的物料。
    • 差速转向系统可以在降低一条履带速度的同时增加另一条履带的速度,即使在铲刀满载的情况下,也可以提供卓越的转向性能。
    • 双泵液压系统意味着您可以同时兼顾铲刀响应和转向性能。得益于此,您将获得更出色的精度和操控性,这在执行狭窄区域作业或土地清理作业时尤其有用。
    • 负载感应液压系统能够持续调整液压动力,从而最大限度地提升您的效率。
    • 更大的风扇和经过改进的铝质薄壁冷却系统比以前的型号具有更高的效率,而且冷却能力更高,让您轻松应对高温环境条件。
    • 林业、垃圾处理和寒冷天气配置总成提供更多的功能和防护,确保机器可以在特别苛刻的环境中高效工作。

专为实现长期高效生产而打造

    • Caterpillar 高架链轮设计可使终传动免受地面冲击的影响。
    • 标准、XL 或 LGP 配置任君挑选,完美适配各种工况和应用。
    • 重负荷型或 SystemOne™ 底盘可供选择,以便根据您的具体应用优化机器性能。
    • 带燃油含水传感器的高效燃油滤清器进一步提升了燃油系统的可靠性。
    • 新型设计将交流发电机放在更高的位置,这可以提供更好的保护,特别是在潮湿、多沙的工况中。

  May 18, 2024

技术规格

单位: 
发动机
发动机型号 Cat C9
净功率
注(1) 额定发动机转速为 1850 rpm
排放 符合等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 的中国非道路国三排放标准
发动机 - 标准
额定净功率 – ISO 9249/SAE J1349
发动机 - XL/LGP
额定净功率 – ISO 9249/SAE J1349
维修保养加注容量
燃油箱
重量
工作重量
工作 – D6R2(S)
工作 – D6R2(SU)
工作 – D6R2(A)
工作 – D6R2 XL(SU)
工作 – D6R2 XL(A)
工作 – D6R2 LGP(S)
底盘系统 - XL
对地压力 - SU 铲(ISO 16754)
底盘系统 - 标准
对地压力 - A 铲(ISO 16754)
底盘系统 - LGP
对地压力 - SLGP 铲(ISO 16754)
铲刀
S 铲容量
SU - 铲刀容量
A 铲容量
SU XL - 容量
A XL - 容量
S 铲容量 - LGP
S 铲宽度
SU - 铲刀宽度
A 铲宽度
SU XL - 宽度
A XL - 宽度
S 铲宽度 - LGP

优势和特点

专为操作员设计

    • 舒适并带有集成式防滚翻保护结构(ROPS,Roll Over Protection Structure)的驾驶室让操作员拥有更佳的全方位视野,提高了安全性和生产率。
    • 安静的驾驶室经过增压,有助于防止灰尘进入,实现更清洁的操作环境。
    • 仪表盘易于读取。
    • 单个扭转操作柄控制配置可以进行方向/档位选择,易于操作,并且有助于操作员在狭窄的区域内更精确地作业。
    • 先导液压机具控制装置使操作员更省力,并提供更平稳、更精确、响应更快速的操作。
    • 电子控制的行星齿轮动力换档变速箱使换档更平稳。
    • 可选的自动换档模式提供两种额外的档速,使机器可以根据负载情况自动降档至最高效的档位。这有助于您节省燃油和提高生产率。
    • 可选的双向控制装置允许操作员拨至预先选定的前进档/倒档,这使操作员更省力且提高了效率。

性能和生产率

    • Cat C9 发动机提供您所需的强大动力,助您轻松推铲难以处理的物料。
    • 差速转向系统可以在降低一条履带速度的同时增加另一条履带的速度,即使在铲刀满载的情况下,也可以提供卓越的转向性能。
    • 双泵液压系统意味着您可以同时兼顾铲刀响应和转向性能。得益于此,您将获得更出色的精度和操控性,这在执行狭窄区域作业或土地清理作业时尤其有用。
    • 负载感应液压系统能够持续调整液压动力,从而最大限度地提升您的效率。
    • 更大的风扇和经过改进的铝质薄壁冷却系统比以前的型号具有更高的效率,而且冷却能力更高,让您轻松应对高温环境条件。
    • 林业、垃圾处理和寒冷天气配置总成提供更多的功能和防护,确保机器可以在特别苛刻的环境中高效工作。

专为实现长期高效生产而打造

    • Caterpillar 高架链轮设计可使终传动免受地面冲击的影响。
    • 标准、XL 或 LGP 配置任君挑选,完美适配各种工况和应用。
    • 重负荷型或 SystemOne™ 底盘可供选择,以便根据您的具体应用优化机器性能。
    • 带燃油含水传感器的高效燃油滤清器进一步提升了燃油系统的可靠性。
    • 新型设计将交流发电机放在更高的位置,这可以提供更好的保护,特别是在潮湿、多沙的工况中。

归根结底,正常运行至关重要

    • 经过专门设计,便于维修保养。您可以缩短维修保养时间,将更多的时间投入到工作中。
    • 维修保养点集中布置,目测表便于快速检查液位。
    • 带燃油含水传感器的高效燃油滤清器增加了正常工作时间。
    • 安装在驾驶室顶部的空调冷凝器增加了功能性,同时也提高了发动机的冷却性能和维修方便性。
    • Cat 再制造零件和 Cat Certified Rebuild 计划助力您的机器获得第二次甚至第三次使用寿命。借助最新的工程技术,您的推土机将焕然一新并享受全新的机器保修服务。

特制专用机型

    • 林业配置总成提供了扫刷、滤网和新增护罩等选装机器保护件,以免机器受到恶劣条件的影响。冷却系统专为多碎屑环境而设计,易于对其进行清理。
    • 寒冷天气套件包括可反转风扇和重负荷蓄电池/交流发电机,以便顺利实现冷起动。极地气候驾驶室采用双层玻璃,并可选装加热型悬浮座椅,确保操作员在极冷的天气中更加舒适。坚固的机罩增强了机器对冰雪的防护能力,机油和终传动密封件经过专门设计,能够应对寒冷的气候条件。
    • 垃圾搬运机/垃圾填埋配置总成提供专门的护罩、挡杆和密封,有助于防止机器受到冲击和悬浮/周围碎屑的影响。冷却系统专为多碎屑环境而设计,便于进行清理。专门的空气处理功能有助于向机器提供更清洁的空气。垃圾填埋铲刀和中心孔履带板可帮助优化垃圾搬运机的作业性能。

标配设备

  • 推土机配置
    • D6R2
    • D6R2 XL
    • D6R2 LGP(低对地压力)
  • 动力传动系
    • Cat C9 涡轮增压直喷柴油发动机
    • 铝条板散热器
    • 带层流管除尘器的空气滤清器和预滤器
    • 带电子保养指示器的空气滤清器
    • 铝质薄壁空对空后冷器(ATAAC)
    • 长效冷却液
    • 直接驱动式鼓风机风扇
    • 3 行星单减速行星齿轮终传动
    • 带燃油含水传感器/指示器的燃油滤清器
    • 电动燃油注油泵
    • 带斜接排气管的消音器
    • 电子停车制动器
    • 电子动力换档 3F/3R 速度行星变速箱
    • 预滤网
    • 变矩器/扭矩分配器
  • 底盘系统
    • 永久性润滑的托链轮(XL 和 LGP 型号)
    • 托链轮预留装置(STD 型号)
    • 平衡杆
    • 履带端导向护罩
    • 永久性润滑的引导轮
    • 销装枢轴
    • 可更换的链轮轮辋零件
    • 永久性润滑的履带支重轮
    • 管状履带支重轮架
    • 液压履带调节器
    • 重负荷密封润滑履带
  • 电气系统
    • 倒车警报器
    • 交流发电机(115 A)
    • 两个 12 V 免维护蓄电池(24 V 系统)
    • 转换器(12 V、10 A、1 个插座)
    • 诊断接头
    • 24 V 电起动装置
    • 前进警报喇叭
    • 卤素灯(4)
  • 操作员环境
    • 可调扶手
    • 减速踏板
    • 差速转向操作柄控制装置
    • 集成式 ROPS 驾驶室
    • Caterpillar 监控系统:– 冷却液温度 – 液压油温度 – 动力传动系机油温度 – 燃油油位 – 发动机转速/转速计 – 工时计 – 系统警告灯
    • 安装在仪表板上的脚垫
    • 带电子停止开关的先导操纵型液压控制装置
    • 后视镜
    • 悬浮式可调仿形座椅
    • 76 mm(3 in)回缩安全带
    • 电子油门转盘开关
  • 其他标准设备
    • Cat Product Link 预留装置
    • 带多孔机罩和侧边外壳的发动机盖
    • 前拉设备
    • 底部护罩
    • 百叶窗式散热器门
    • 提升油缸安装座
    • 含管路的提升油缸
    • 推土板提升和倾斜负载感应液压装置
    • 液压机油冷却器
    • 采样口:– 发动机机油 – 发动机冷却液 – 动力传动系机油 – 液压油
    • 防破坏保护装置:– 安装到蓄电池箱和燃油箱排放口的盖锁 – 油液舱室和发动机外壳的盖锁

选装设备

  • 动力传动系
    • 动力传动系生态排放口
    • 带水冷式涡轮增压器的发动机隔热罩
    • STD、XL 或 LGP 终传动,极地油液
    • XL 或 LGP 终传动,受保护的密封件
    • 加热型燃油系统
    • 240 V 发动机冷却液加热器
    • 高速换油系统
    • 加高的预滤器
    • 带滤网的涡轮预滤器
    • 散热器芯保护装置
    • 可反转散热器风扇(寒冷天气)
    • 推料器散热器风扇
    • 增速型散热器风扇(高温环境)
    • 外部隔音装置
    • 乙醚辅助起动装置
    • 防垃圾散热器
  • 底盘系统
    • SystemOne(XL 或 LGP)
    • 中央履带导向护罩(STD、XL 和 LGP)
    • 全长履带导向护罩(STD、XL 和 LGP)
    • 560 mm(22.0 in)履带板,中等强度作业(STD 和 XL)
    • 560 mm(22.0 in)履带板,极限强度作业(STD 和 XL)
    • 560 mm(22.0 in)履带板,极限强度作业,带梯形孔(XL)
    • 610 mm(24 in)履带板,中等强度作业(STD 和 XL)
    • 610 mm(24 in)履带板,极限强度作业,SystemOne(XL)
    • 610 mm(24 in)履带板,极限强度作业,带梯形孔(XL)
    • 915 mm(36.0 in)履带板,中等强度作业(LGP)
    • 915 mm(36.0 in)履带板,极限强度作业,SystemOne(LGP)
    • 915 mm(36.0 in)履带板,极限强度作业,带梯形孔(LGP)
    • 990 mm(39 in)履带板,自清洁(LGP)
    • 垃圾处理/垃圾填埋(XL 和 LGP)
  • 电气系统
    • 150 A 重负荷交流发电机
    • 150 A 导管式交流发电机
    • 大容量蓄电池
    • 卤素灯(6)
    • LED 灯(6)
    • 卤素灯(4 - 扫频)
    • 卤素灯(8 - 扫频)
  • 操作员环境
    • 集成式 ROPS 驾驶室,极地配置
    • 集成式 ROPS 顶篷
    • 额外后视镜
    • 驾驶室或顶篷后部护网
    • 驾驶室或顶篷侧面护网
    • 驾驶室或顶篷门/前部护网
    • 聚乙烯椅套悬浮座椅,带 76 mm(3 in)回缩安全带
    • 布面椅套悬浮座椅,带 76 mm(3 in)回缩安全带
    • 具有加热和通风功能的布面椅套悬浮座椅,带 76 mm(3 in)回缩安全带
  • 技术产品
    • Cat Product Link,卫星,专业系列
    • Cat Product Link,蜂窝,专业系列
    • Cat Product Link,双模式,专业系列和精英系列
  • 其他工装
    • 刚性牵引杆
    • 后部配重
    • 液压系统,裂土器
    • 多齿杆裂土器,直型或弧型齿杆(3)
    • 后挡杆(XL 或 LGP)
    • 前挡杆(XL 或 LGP)
  • 护罩
    • 密闭式发动机外壳
    • 重负荷底部护罩
    • 燃油箱护罩
    • 液压铲刀倾斜管路护罩
    • 土地清理护罩
    • 重负荷散热器护罩
    • 变速箱护罩
    • 前向保护扫刷
  • 推土铲
    • 液压或机械倾斜 A 铲(STD 和 XL)
    • 液压或机械倾斜角铲,土地清理(XL)
    • 液压倾斜半通用铲(STD 和 XL)
    • 液压倾斜半通用铲,垃圾填埋(XL)
    • 液压倾斜半通用铲,土地清理(STD 和 XL)
    • 液压倾斜直铲(STD 和 LGP)
    • 液压倾斜直铲,垃圾填埋(LGP)

360 度查看