El D8T está diseñado para ser duradero y fiable en las condiciones de trabajo más difíciles. Un Motor C15 Cat proporciona rendimiento y eficiencia del combustible superiores mientras cumple con los objetivos de emisiones gracias a la tecnología ACERT. El D8T es fácil de operar y conveniente para el servicio con el fin de ayudar a alcanzar una mayor productividad en el lugar de trabajo. Y cuando debe recibir servicio, el D8T cuenta con el respaldo del excelente apoyo de la red de distribuidores Cat.
Modelo de motor | C15 ACERT™ Cat® |
Potencia al volante | — |
Peso en orden de trabajo | — |
Modelo de motor | C15 ACERT™ Cat® |
Potencia al volante | — |
Potencia bruta | — |
Calibre | — |
Carrera | — |
Cilindrada | — |
Potencia neta - DIN 70020 | 322 PS |
Potencia neta: ISO 9249 | — |
Potencia neta: EU 80/1269 | — |
Potencia neta: SAE J1349 | — |
Potencia neta: Caterpillar | — |
Potencia bruta: ISO 14396 | — |
Emisiones | Equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la Unión Europea, Brasil MAR-1 |
Nota (2) | La potencia neta publicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. |
Nota (3) | No es necesario reducir la potencia hasta una altitud de 3.658 m (12.000'). Cuando se excede esa altitud, se produce una reducción automática de la potencia. |
Nota (1) | Las clasificaciones de motor corresponden a una velocidad de 1.850 rpm. |
Peso en orden de trabajo | — |
Peso de embarque | — |
Nota (1) | Peso en orden de trabajo: Incluye controles hidráulicos, cilindro de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, ROPS, cabina FOPS, hoja SU, desgarrador de vástago individual, zapatas MS de 610 mm (24") y operador. |
Nota (2) | Peso de embarque: Incluye refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno en un 20 %, ROPS, cabina FOPS y zapatas MS de 610 mm (24"). |
Longitud total: hoja SU/desgarrador SS | — |
Longitud: con desgarrador de vástago múltiple | — |
Entrevía de cadena | — |
Longitud total: tractor básico | — |
Ancho: sin muñones: zapata estándar | — |
Altura: parte superior del tubo de escape vertical | — |
Longitud: con desgarrador de vástago sencillo | — |
Longitud: tractor básico: con cabrestante | — |
Altura: cabina FOPS | — |
Longitud: con hoja universal | — |
Longitud: tractor básico: con barra de tiro | — |
Ancho: sobre muñones | — |
Longitud: con hoja A | — |
Altura: techo/ROPS | — |
Longitud: con hoja SU | — |
Espacio libre sobre el suelo | — |
Altura de la barra de tiro (centro de la horquilla) | — |
Longitud, cadena sobre el suelo | — |
Avance 1 | — |
2 de avance | — |
Avance 3 | — |
Retroceso 1 | — |
Retroceso 2 | — |
Retroceso 3 | — |
Avance 3: tracción en la barra de tiro (1.000) | — |
Avance 2: tracción en la barra de tiro (1.000) | — |
Avance 1: tracción en la barra de tiro (1.000) | — |
Tipo de bomba | Desplazamiento variable de tipo con pistones |
Rendimiento de la bomba: dirección | — |
Rendimiento de la bomba: implemento | — |
Flujo del cilindro de inclinación: flujo del extremo de varilla | — |
Flujo del cilindro de inclinación: flujo de la parte delantera | — |
Ajuste de la válvula de alivio de la hoja topadora | — |
Ajuste de la válvula de alivio del cilindro de inclinación | — |
Desgarrador: levantamiento: ajuste de la válvula de alivio | — |
Desgarrador: paso: ajuste de la válvula de alivio | — |
Dirección | — |
Nota (4) | El sistema completo consta de una bomba, tanque con filtro, enfriador de aceite, válvulas, tubería y palancas de control. |
Nota (3) | La válvula piloto electrohidráulica facilita la operación de los controles del desgarrador y de la hoja topadora. Los sistemas hidráulicos estándar incluyen cuatro válvulas. |
Nota (2) | Rendimiento de la bomba del implemento medido a 1.850 rpm y 6.895 kPa (1.000 lb/pulg²). |
Nota (1) | Rendimiento de la bomba de dirección medido a 2.300 rpm y 30.000 kPa (4.351 lb/pulg²). |
Tipo de zapata | Servicio moderado |
Ancho: zapata | — |
Zapatas por lado | 44 |
Altura de la garra | — |
Paso | — |
Espacio libre sobre el suelo | — |
Entrevía de cadena | — |
Longitud, cadena sobre el suelo | — |
Área de contacto con el suelo | — |
Rodillos inferiores por lado | 8 |
Cantidad de rodillos superiores | 1 por lado (optativo) |
Nota | Cadena con sistema de retención positiva del pasador. |
Tanque de combustible | — |
Sistema de enfriamiento | — |
Cárter del motor* | — |
Tren de fuerza | — |
Mando final: cada uno | — |
Bastidores de los rodillos: cada uno | — |
Compartimiento del eje pivote | — |
Nota | * Con filtros de aceite. |
Altura | — |
Inclinación máxima | — |
Profundidad de excavación | — |
Nota (1) | *Incluye cilindro de inclinación de la hoja. |
Capacidad: SAE J1265 | — |
Espacio libre sobre el suelo | — |
Ancho: sobre las cantoneras | — |
Peso en orden de trabajo total**: con desgarrador de hoja y vástago sencillo | — |
Peso*: sin controles hidráulicos | — |
Nota (2) | **Peso en orden de trabajo: Incluye controles hidráulicos, cilindro de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, ROPS, cabina FOPS, hoja, desgarrador de vástago individual, zapatas MS de 560 mm (22") y operador. |
Inclinación máxima | — |
Capacidad | — |
Espacio libre sobre el suelo | — |
Peso en orden de trabajo total**: con desgarrador de hoja y vástago sencillo | — |
Peso*: sin controles hidráulicos | — |
Profundidad de excavación | — |
Ancho: sobre las cantoneras | — |
Altura | — |
Nota (1) | *Incluye cilindro de inclinación de la hoja. |
Nota (2) | **Peso en orden de trabajo: Incluye controles hidráulicos, cilindro de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, ROPS, cabina FOPS, hoja, desgarrador de vástago individual, zapatas MS de 560 mm (22") y operador. |
Peso*: sin controles hidráulicos | — |
Profundidad de excavación | — |
Espacio libre sobre el suelo | — |
Ancho: sobre las cantoneras | — |
Altura | — |
Peso en orden de trabajo total**: con desgarrador de hoja y vástago sencillo | — |
Inclinación máxima | — |
Capacidad: SAE J1265 | — |
Nota (1) | *Incluye cilindro de inclinación de la hoja. |
Nota (2) | **Peso en orden de trabajo: Incluye controles hidráulicos, cilindro de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, ROPS, cabina FOPS, hoja, desgarrador de vástago individual, zapatas MS de 560 mm (22") y operador. |
Penetración máxima: punta estándar | — |
Ancho total de la viga | — |
Fuerza máxima de penetración: vástago vertical | — |
Peso en orden de trabajo total**: con hoja SU y desgarrador | — |
Peso: un vástago: sin controles hidráulicos | — |
Fuerza de dislocación: desgarrador de vástagos múltiples con un diente | — |
Longitud añadida | — |
Espacio libre máximo levantado: debajo de la punta, instalado con pasadores en el orificio inferior | — |
Vástago adicional | — |
Cantidad de portavástagos | 3 |
Nota | **Peso en orden de trabajo total: Incluye controles hidráulicos, cilindro de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, ROPS, cabina FOPS, hoja SU, desgarrador de vástagos múltiples, zapatas MS de 610 mm (24") y operador. |
Espacio libre máximo levantado: debajo de la punta, instalado con pasadores en el orificio inferior | — |
Peso en orden de trabajo total*: con hoja SU y desgarrador | — |
Cantidad de portavástagos | 1 |
Nota | *Peso en orden de trabajo total: Incluye controles hidráulicos, cilindro de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, ROPS, cabina FOPS, hoja SU, desgarrador, zapatas MS de 610 mm (24") y operador. |
Fuerza de dislocación | — |
Penetración máxima: punta estándar | — |
Longitud añadida | — |
Fuerza máxima de penetración: vástago vertical | — |
Peso: sin controles hidráulicos | — |
Peso* | — |
Nota (1) | Velocidad variable, impulsado hidráulicamente, sistema de frenado doble, tres guíacables de rodillo. |
Capacidad de aceite | — |
Longitud aumentada del tractor | — |
Caja del cabrestante: ancho | — |
Diámetro de la brida | — |
Ancho del tambor | — |
Nota (2) | *Peso: Incluye bomba y controles del operador. |
ROPS | La ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos) ofrecida por Caterpillar para la máquina cumple con los criterios de la norma ISO 3471:2008 para ROPS. |
FOPS | La FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos) cumple con la norma ISO 3449:2005 Nivel II. |
Nota (1) | El nivel Leq (nivel de presión acústica equivalente) de exposición al ruido por parte del operador, medido según los procedimientos especificados en la norma ANSI/SAE J1166 OCT 98, es de 80 dB(A) para la cabina que ofrece Caterpillar, cuando esta se instala y mantiene apropiadamente, y se prueba con puertas y ventanas cerradas. |
Nota (3) | El nivel de presión acústica exterior para la máquina estándar, medido a una distancia de 15 m (16,4 yd) según los procedimientos de prueba especificados en la norma SAE J88 APR95, con la máquina en funcionamiento a una marcha intermedia, es de 84 dB(A). |
Nota (2) | Es posible que se requiera protección para los oídos si se opera con una cabina y una estación del operador abiertas (cuando no se han realizado los procedimientos de mantenimiento correctamente o cuando se opera con las puertas y ventanas abiertas) durante períodos prolongados o en ambientes con altos niveles de ruido. |
Con un rendimiento con potencia neta nominal plena de 231 kW (310 hp) a 1.850 rpm, la gran cilindrada y el gran aumento de par permiten que el D8T realice tareas en material difícil. Junto con el divisor de par de alta eficiencia y la servotransmisión de control electrónico, proporcionará años de servicio fiable. El motor C15 con Tecnología ACERT cumple con normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE, así como las normas de emisiones MAR-1 de Brasil.
Controla el suministro de combustible para lograr rendimiento óptimo por litro (galón) de combustible usado. Proporciona un suministro flexible de combustible, lo que permite que el motor responda rápidamente a las necesidades cambiantes de la aplicación. Monitorea las condiciones y mantiene al motor funcionando con la mayor eficiencia.
El Motor C15 ACERT cuenta con un sistema de inyección unitaria electrónica accionado de forma mecánica (MEUI™, Mechanically Actuated Electronic Unit Injection) que destaca en su capacidad para controlar la presión de inyección en toda la gama de velocidad de operación del motor. Mediante la optimización del ciclo de combustión, el sistema contribuye a reducir las emisiones y aumentar la eficiencia del combustible.
El Posenfriador Aire a Aire (ATAAC) mantiene bajas las temperaturas de admisión de aire y, junto con los componentes de la cámara de combustión de tolerancia reducida, maximiza la eficiencia del combustible y minimiza las emisiones. Se generan mejoras significativas en el flujo de aire gracias a un turbocompresor enfriado por agua, una culata de flujo transversal única y un árbol de levas sobre la culata de cilindro simple. El sistema proporciona una alta potencia con un mejor tiempo de respuesta mientras mantiene bajas las temperaturas de admisión por muchas horas de funcionamiento continuo.
Los sistemas de monitoreo del motor simplifican el mantenimiento y las reparaciones. Los distribuidores Cat tienen un fácil acceso al diagnóstico electrónico usando la herramienta Técnico Electrónico Cat.
Un operador que se encuentra cómodo estará más concentrado, lo que mejora la productividad y la seguridad en el lugar de trabajo. El D8T ofrece una cabina estándar montada con aislamiento para reducir el ruido y la vibración y cuenta con más zona vidriada para proporcionar una mejor visibilidad.
Una única barra de timón controla la dirección y el grado de los giros, los cambios de avance y reversa, y la selección de marcha para proporcionar facilidad de operación y comodidad al operador.
Ajustable y diseñado para proporcionar comodidad y apoyo.
Los posabrazos ajustables estándar proporcionan comodidad adicional para el operador.
El montaje rígido y los controles accionados con la punta de los dedos dan un apoyo firme y un control positivo en condiciones difíciles.
Las características como la respuesta y la posición libre de la hoja pueden ajustarse mediante el panel del Advisor.
La información clave del funcionamiento de la máquina proporciona detalles sobre el funcionamiento de la máquina y las necesidades de mantenimiento.
Dispone de una empuñadura de montaje rígido que proporciona un soporte firme para el operador, incluso durante el desgarramiento en los terrenos más accidentados. La palanca de bajo esfuerzo accionada con el pulgar controla la subida y bajada. La palanca operada con el dedo controla la posición hacia dentro y hacia fuera del vástago. El botón accionado con el pulgar sube automáticamente el desgarrador. Se puede configurar un botón de retracción automática no solo para levantar el desgarrador, sino también para sacar o introducir el vástago según se desee.
Un timón de doble control y palanca sencilla controla la velocidad, el sentido y la dirección de la máquina. El timón permite que el operador trabaje en áreas con poco espacio, alrededor de estructuras, estacas de pendiente, otras máquinas y durante trabajo de nivelación de acabado.
A medida que aumentan las cargas en el tractor, el modelo D8T ofrece capacidad de sobrecarga inigualable y cambios más suaves cuando se presenta la necesidad de hacer cambios de marcha bajo cargas variadas. El tren de impulsión ofrece excelentes velocidades de desplazamiento y capacidades de dirección precisa bajo carga.
El divisor de par de alta eficiencia con un estator de rueda libre proporciona multiplicación de alto par mientras se protege el tren de impulsión de los impactos repentinos de par y de la vibración.
El tren de rodaje estándar con cadena con retención firme del pasador (PPR) es el tren de rodaje estándar de fábrica. Se recomienda para aplicaciones de alto impacto, desperdicios y de empaque pesado. La cadena PPR cuenta con un diseño exclusivo de Cat que traba el eslabón en el pasador para prolongar la vida útil de la articulación de la cadena. Todos los componentes del tren de rodaje Cat están diseñados para sufrir un desgaste equilibrado en una variedad de aplicaciones.
El tren de rodaje SystemOne optativo puede ayudar a reducir los costos totales de posesión y operación en aplicaciones de alto desgaste del buje. La cadena SystemOne cuenta con cartuchos sellados y lubricados de por vida con bujes rotativos. Esto elimina los giros del buje y el desgaste del segmento de la rueda motriz coincide con la vida útil de la cadena. Todos los componentes del tren de rodaje SystemOne están diseñados para funcionar y desgastarse como un sistema.
Seleccione las zapatas de cadena de servicio moderado, servicio extremo o servicio superextremo para ayudar a optimizar la máquina sobre la base de sus aplicaciones más frecuentes. La zapata de cadena apropiada ayuda a reducir el impacto y el desgaste para proporcionar una vida útil óptima del tren de rodaje, especialmente en condiciones de alto impacto o altamente abrasivas.
Las hojas están hechas de acero con alta resistencia a la tracción para resistir las aplicaciones más severas. La vertedera de construcción pesada y las cuchillas y cantoneras empernables aumentan la resistencia y la durabilidad. También están disponibles hojas especializadas para aplicaciones con carbón y de apilamiento de viruta de madera.
Los desgarradores con vástago individual y de vástagos múltiples se fabrican para penetrar material rápidamente y desgarrar por completo, y se pueden usar en una variedad de materiales.
El operador puede ajustar la profundidad del vástago desde el asiento mediante un extractor optativo de pasador de vástago individual. Las barras separadoras termotratadas en el portador del desgarrador extienden la vida útil de la cavidad y reducen las ranuras del vástago. Se dispone de un vástago grande de una sola pieza en la configuración para desgarramiento profundo.
Permite adaptar el tractor al material al usar uno, dos o tres vástagos.
Proporciona el equilibrio adecuado del tractor para maximizar la producción de explanación. Se recomienda si no cuenta con ningún otro accesorio trasero.
Para conocer las opciones, comuníquese con su distribuidor Cat.
Los sistemas de control de rasante pueden mejorar notoriamente la productividad de la máquina, la eficiencia y la utilización del material, así como reducir los costos totales de inspección y de operación. El D8T viene listo para la instalación de control de rasante de fábrica, con los componentes de sistema y los puntos de cableado y de montaje. La instalación del sistema es rápida y sencilla con el uso del kit de fábrica o una modificación en terreno. El sistema listo para la instalación de control de rasante asiste tanto a los sistemas de GPS doble montados en la hoja como a los sistemas de receptor GPS sencillo montados en la cabina. Ambos utilizan satélites globales de posicionamiento para obtener la información de la ubicación de la hoja y de la cadena, además de planes de sitio electrónicos integrados para controlar de manera precisa la pendiente y rasante.
Los sistemas de GPS dobles AccuGrade™ montados en la hoja proporcionan información precisa sobre la posición de la cuchilla de la hoja. Los planes de sitio electrónicos integrados comparan la posición de la hoja con el plan de diseño. Los operadores pueden elegir entre un control manual o un control automático de indicación.
Los sistemas de GPS sencillo montado en la cabina AccuGrade comparan la posición de la cadena en relación con el diseño del plan. El operador recibe la información de corrección para controlar la hoja de forma manual. Este sistema se adapta mejor a trabajos de movimiento de tierras de gran volumen o a trabajos de nivelación irregular o escarpada. El sistema de movimiento de tierras asistido por computadora indica al operador dónde debe cortar y rellenar en tiempo real.
Cat Product Link permite el monitoreo remoto del equipo para mejorar la eficacia general de la administración de la flota. Product Link está completamente integrado en los sistemas de la máquina. Los sucesos y los códigos de diagnóstico, al igual que las horas, el combustible, el tiempo en vacío y otra información detallada, se transmiten a VisionLink®, una aplicación segura basada en la web. VisionLink cuenta con potentes herramientas para proporcionar información a los usuarios y a los distribuidores, incluidos datos de mapeo, tiempo de trabajo y en vacío, nivel de combustible y más.
Las estructuras y los componentes principales están fabricados para permitir la reconstrucción, lo que disminuye el material de desperdicio y los costos de reemplazo.
Datos no disponibles.