Los tiendetubos Cat han sido el estándar en la industria del tendido de tuberías durante décadas. Una red mundial de distribuidores Cat, en conformidad con las necesidades de producción especiales y a gran escala de los tiendetubos, ofrece respaldo a estas máquinas fiables y duraderas. Los tiendetubos Cat se construyen con la finalidad de satisfacer las demandas exclusivas de los clientes que trabajan con tuberías. Además, al igual que todas las máquinas Cat, los tiendetubos están diseñados para tener una vida útil prolongada, facilitar el servicio y permitir la reconstrucción, lo que ayuda a mantener bajos los costos de posesión y operación.
Modelo de motor | Cat® 3176C |
Potencia al volante | — |
Capacidad de levantamiento | — |
Modelo de motor | Cat® 3176C |
Potencia al volante | — |
Potencia bruta | — |
Potencia neta - EEC 80/1269 | — |
Potencia neta: SAE J1349 | — |
Calibre | — |
Carrera | — |
Cilindrada | — |
Potencia neta: EEC 80/1269 (métrica) | — |
Potencia bruta: ISO 14396 (métrica) | — |
Potencia bruta: métrica | — |
Potencia nominal al volante (métrico) | — |
Potencia neta: ISO 9249 (métrica) | — |
Potencia neta: ISO 9249 | — |
Potencia nominal al volante | — |
Potencia bruta: ISO 14396 | — |
Potencia neta: SAE J1349: métrica | — |
Avance 1 | — |
2 de avance | — |
Avance 3 | — |
Retroceso 1 | — |
Retroceso 2 | — |
Retroceso 3 | — |
Entrevía de cadena | — |
Cadena sobre el suelo | — |
Ancho de zapata de cadena | — |
Rodillos de cadena: cada lado | 7 |
Presión sobre el suelo | — |
Cantidad de zapatas: por lado | 43 |
Área de contacto con el suelo | — |
Peso de embarque | — |
Peso en orden de trabajo | — |
Capacidad de levantamiento | — |
Longitud de la pluma | — |
Diámetro del tambor del cabrestante del gancho | — |
Fuerza de rotura mínima de la cuerda | — |
Diámetro del tambor del cabrestante de la pluma | — |
Diámetro de la brida del cabrestante del gancho | — |
Diámetro de la brida del cabrestante de la pluma | — |
Longitud del tambor del cabrestante del gancho | — |
Longitud del tambor del cabrestante de la pluma | — |
Diámetro: cable de acero | — |
Capacidad del cabrestante del gancho: diámetro de 19 mm (3/4") | — |
Capacidad del cabrestante de la pluma: diámetro de 19 mm (3/4") | — |
Gancho con cable de acero instalado: diámetro de 19 mm (3/4") | — |
Pluma con cable de acero instalada: diámetro de 19 mm (3/4") | — |
Velocidad de la tubería de la pluma | — |
Velocidad del gancho con tubería de 4 piezas (baja) | — |
Velocidad del gancho con tubería de 4 piezas (alta) | — |
Contrapeso removible de 4 segmentos: 2 a | — |
Contrapeso removible de 4 segmentos: 1 a (1) | — |
Contrapeso removible de 4 segmentos: 1 a (2) | — |
Capacidad de levantamiento en el punto límite de equilibrio | — |
Contrapeso removible: total de los 4 segmentos | — |
Peso total: extensible | — |
Contrapeso removible: cantidad de segmentos | 4 |
Tipo | Bomba de pistones de compensación de presión. |
Salida: máxima | — |
Ajuste de la válvula de alivio: contrapeso | — |
Ajuste de la válvula de alivio: cabrestante del gancho y de la pluma | — |
Tanque de combustible | — |
Cárter: con filtro | — |
Transmisión: corona cónica y embrague de la dirección | — |
Mando final: cada uno | — |
Sistema de enfriamiento | — |
Tanque hidráulico | — |
Compartimientos del resorte tensor (cada uno) | — |
ROPS | La ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos) que ofrece Caterpillar para la máquina cumple con los criterios de las normas ISO 3471:2008, ISO 3449:2005 nivel II. |
Frenos | Los frenos cumplen con la norma SAE J/ISO 10265:2008. |
Entrevía de cadena | — |
Ancho del tractor: sin pluma | — |
Ancho - Tractor - Contrapeso extendido | — |
Altura de la máquina: punta de la garra, parte superior del cabrestante | — |
Altura de la barra de tiro (centro de la horquilla) | — |
Longitud, cadena sobre el suelo | — |
Longitud de operación (con barra de tiro) | — |
Altura: parte superior del tubo de escape vertical | — |
Altura de la garra | — |
Espacio libre sobre el suelo - SAE J1234 | — |
Ancho del tractor | — |
Altura de la pluma: punta de la garra en la proyección SAE 1,22 m (4') | — |
Altura de la máquina: punta de la garra: parte superior de ROPS | — |
Capacidad de levantamiento en el punto límite de equilibrio | — |
Los cabrestantes hidráulicos independientes impulsan los malacates de la pluma y el gancho. Los frenos de disco en aceite proporcionan un funcionamiento uniforme, así como una retención positiva de las posiciones de la pluma y el gancho. Los controles de velocidad infinitamente variables permiten al operador mantener un control preciso, y la función de caída libre le permite al operador dejar caer la carga rápidamente en caso de emergencia.
Un perfil estrecho del diseño del contrapeso ayuda a que los operadores tengan una mejor vista alrededor de la máquina. El bastidor de la sección de caja, soldado a la caja fundida de la corona cónica, ofrece un diseño de bastidor principal resistente. El contrapeso se extiende hidráulicamente para lograr un mejor equilibrio de carga y un pestillo de servicio traba mecánicamente el contrapeso en la posición extendida.
La pluma tubular de acero fundido es resistente y ofrece mejor vida útil contra la fatiga. Cojinetes reemplazables montados en la pluma ayudan a la facilidad de servicio y vida útil prolongada. La posibilidad de elegir entre una pluma estándar de 6,10 m (20') o una pluma optativa de 7,3 m (24'), significa que puede equipar la máquina para que se adapte mejor a las exigencias de la operación.
El sólido diseño de levantamiento pesado es popular en toda la industria de las tuberías. Un pestillo de contrapeso le proporciona un mayor nivel de seguridad de servicio o inspección.
Una barra de tiro sólida remolca una amplia gama de accesorios para la máxima versatilidad.
El Motor Cat 3176C proporciona la gran cilindrada y excelente capacidad de arranque en frío que requieren los trabajos desafiantes. Su diseño duradero ha sido probado en algunas de las condiciones más difíciles del mundo y proporcionará años de servicio confiable.
La servotransmisión planetaria controlada electrónicamente permite cambios más suaves y cambios de velocidad y sentido más rápidos para proporcionar la máxima productividad. Con tres velocidades de avance y tres velocidades de retroceso, la transmisión utiliza embragues de larga vida útil, de diámetro grande, de alta capacidad y enfriados con aceite. El flujo forzado de aceite lubrica y enfría los conjuntos de embrague para una vida útil prolongada.
Las palancas con la punta de los dedos de bajo esfuerzo facilitan el control de la dirección y permiten que su operador trabaje con más precisión en áreas cerradas y una prioridad de paso estrecha.
Las placas y los discos del embrague de gran diámetro, accionados hidráulicamente y enfriados por aceite proporcionan una mayor capacidad de par y aumentan la vida de servicio.
El bastidor principal de los tiendetubos está diseñado para manejar la mayoría de las aplicaciones más exigentes. El bastidor principal está fabricado para absorber las altas cargas de impacto y las altas fuerzas de torsión. El chasis completamente soldado de una sola pieza proporciona resistencia superior en los diseños empernados, así como también, una óptima estructura para el montaje del tiendetubos. Las piezas de fundición de acero pesado agregan resistencia a la caja principal, al soporte central y al travesaño delantero para durabilidad sobresaliente. Los mandos finales están elevados muy por encima del nivel del suelo del área de trabajo para protegerlos de las cargas de impacto, la abrasión y los contaminantes. Caterpillar usa técnicas de soldadura robótica en el conjunto de la caja y los bastidores. La penetración profunda y la consistencia de la soldadura robótica garantiza la calidad de una vida útil y durabilidad prolongadas.
El modelo 572R2 cuenta con un rígido tren de rodaje con rueda motriz elevada de Cat que aísla los mandos finales de las condiciones abrasivas. Un bastidor de rodillos de cadena larga y la entrevía ancha ofrecen más área de contacto de las cadenas para lograr una base de trabajo muy estable. Los componentes del tren de rodaje están fabricados para proporcionar una larga vida útil y facilidad de servicio. Los rodillos y las ruedas guía tienen sellos Duo-Cone™ para ayudar a evitar pérdidas de aceite y entrada de suciedad. Los bastidores de rodillos tubulares resisten la flexión y las torceduras al contar con mayor refuerzo en los lugares donde las fuerzas de operación son máximas. Los segmentos de rueda motriz de Cat son maquinados con precisión después de un tratamiento térmico para lograr un ajuste adecuado. Los segmentos se pueden remover o reemplazar sin romper la cadena. La cadena de los tiendetubos está diseñada para aplicaciones de altos niveles de impacto y de grandes cargas. La cadena sellada y lubricada de servicio pesado cubre permanentemente el pasador de la cadena con un lubricante sellado. Esto minimiza el contacto entre metales y elimina prácticamente el desgaste interno del pasador y del buje.
La monitorización remota con Product Link mejora la eficacia de la administración total de la flotilla. Product Link está completamente integrado en los sistemas de la máquina. Los sucesos y los códigos de diagnóstico, al igual que las horas, el combustible, el tiempo de funcionamiento en vacío y otra información detallada, se transmiten a VisionLink®, una aplicación segura basada en la web. VisionLink cuenta con potentes herramientas para proporcionar información a los usuarios y a los distribuidores, incluidos datos de mapeo, tiempo de trabajo y en vacío, nivel de combustible y más. *Las licencias de Product Link no están disponibles en todas las áreas.
Los componentes principales están diseñados como módulos y la mayoría se pueden quitar sin perturbar ni quitar otros componentes. Esto significa menos tiempo de servicio y más tiempo de trabajo para usted.
El Sistema Monitor de la máquina proporciona retroalimentación instantánea sobre la condición de los sistemas de operación, mediante el uso de un sistema de advertencia de tres niveles. El sistema se puede actualizar fácilmente al borrar el software.
Los puntos de servicio principales están agrupados para que el mantenimiento regular sea más rápido y más fácil. Las grandes puertas del panel de servicio proporcionan acceso más fácil a todas las ubicaciones de mantenimiento.
Controle el estado de la máquina e identifique las necesidades clave de mantenimiento antes de que provoquen tiempo de inactividad con el Análisis Programado de Aceite Cat. Las máquinas Cat cuentan con orificios de muestreo del aceite del motor, el sistema hidráulico del tren de fuerza y el refrigerante. El análisis de aceite Cat ofrece precisión mediante pruebas diseñadas por Caterpillar para sus productos, además del conocimiento necesario para interpretar los resultados.
Los drenajes ecológicos proporcionan un método conveniente para drenar fluidos que ahorra tiempo y ayuda a evitar derrames.
Los distribuidores Cat destacan la disponibilidad de entrega de piezas y servicio de equipos, incluso en las áreas más remotas. Con más de 10.000 técnicos de servicio trabajando en más de 3.000 distribuidores Cat alrededor del mundo, las piezas, los recursos y las capacidades de servicio de Caterpillar no tienen comparación. Los distribuidores Cat proporcionan lo mejor en ventas y servicio, desde ayudarlo a elegir la máquina correcta hasta el respaldo constante y experimentado. Controle los costos con programas de mantenimiento preventivo, como el Servicio Especial de Cadenas (CTS, Custom Track Service), el análisis programado de aceite (S·O·S, Scheduled Oil Sampling) y los contratos de mantenimiento garantizados. Mantenga su productividad con la disponibilidad de piezas del mejor nivel. Los distribuidores Cat pueden capacitar a sus operadores para ayudarlo a multiplicar sus ganancias. Cuando sea el momento de reemplazar una máquina, el distribuidor Cat podrá ayudarlo a ahorrar más dinero con las piezas genuinas Cat Reman. Reciba la misma garantía y fiabilidad que obtiene en los productos nuevos con un ahorro del 40 al 70 % en los costos de los componentes del tren de fuerza y los componentes hidráulicos.
Datos no disponibles.