La Pavimentadora de Asfalto AP600 es una pavimentadora de ruedas que proporciona un alto retorno de la inversión gracias a su sistema de reglón de rápido calentamiento, su bajo consumo de combustible, los componentes duraderos y la tecnología fácil de usar. El diseño de reglón de barra de pisón ofrece un flujo de materiales uniforme y resultados de calidad con un ajuste superior.
Alcance de pavimentación con el modelo SE50 VT | 2,55 m - 8,0 m (8' 4" - 26' 4") |
Peso en orden de trabajo con el modelo SE50 VT | — |
Capacidad de producción máxima | — |
Alcance de pavimentación con el modelo SE50 VT | 2,55 m - 8,0 m (8' 4" - 26' 4") |
Longitud en orden de trabajo | — |
Ancho en orden de trabajo | — |
Altura total | — |
Longitud de transporte | — |
Anchura de transporte | — |
Altura de transporte | — |
Potencia bruta | — |
Modelo de motor | Cat® C7.1 |
Peso en orden de trabajo con el modelo SE50 VT | — |
Peso de embarque: solo pavimentadora | — |
Capacidad de producción máxima | — |
Velocidad máxima de desplazamiento | — |
Velocidad máxima de pavimentación: con reglón de barra de pisón | — |
Radio de giro interior | — |
Capacidad del tanque de combustible | — |
Sistema de enfriamiento: total | — |
Tanque de aceite hidráulico | — |
Tanque de rocío de lavado | — |
Datos no disponibles.