Las pavimentadoras Cat® continúan liderando la industria de pavimentación y cumpliendo con los exigentes requisitos de su trabajo. Se han desarrollado muchas tecnologías y características fáciles de usar para guiar a la tripulación en la producción de cintas de alta calidad una y otra vez.
Peso en orden de trabajo máximo | — |
Ancho estándar de pavimentación | 1,70 a 3,20 m (5,58 a 10,50') |
Potencia bruta | — |
El motor diesel de cuatro cilindros y enfriado con líquido incorpora la tecnología comprobada de motores de calibre mediano y grande, que proporciona un funcionamiento silencioso, alta fiabilidad y fácil servicio. El motor también cumple las regulaciones sobre emisiones Stage II de la Unión Europea. El sistema de enfriamiento de alta capacidad proporciona aire de admisión frío para maximizar la eficiencia del combustible y minimizar las emisiones.
Un sistema de propulsión hidrostático de circuito cerrado proporciona control preciso de la propulsión. La bomba de propulsión proporciona un servicio de mejoramiento óptimo del desplazamiento. La servodirección de las ruedas delanteras optativa aumenta la potencia de fuerza de tracción al proporcionar una mejor tracción.
La AP300 incluye la estación doble del operador con consola de control deslizante. Las estaciones del operador se pueden ubicar más allá del bastidor de la máquina para obtener mejor visibilidad cuando se requiere de control de pavimentación preciso.
Peso en orden de trabajo máximo | — |
Ancho estándar de pavimentación | 1,70 a 3,20 m (5,58 a 10,50') |
Altura de descarga del camión | — |
Ancho máximo de pavimentación | — |
Radio de giro interior | — |
Ancho mínimo de pavimentación | — |
Velocidad máxima de desplazamiento | — |
Capacidad de la tolva | — |
Velocidad máxima de pavimentación: con reglón de barra de pisón | — |
Ancho de entrada del camión | — |
Potencia bruta | — |
Modelo de motor | Cat 3054C DINA |
Ancho de transporte, tolvas levantadas, compuertas traseras de reglones conectadas | — |
Ancho de transporte, tolvas levantadas, compuertas traseras de reglones retiradas | — |
Altura de transporte | — |
Ancho de operación del tractor | — |
Largo con rodillo de empuje y reglón más grande | — |
Altura máxima | — |
Capacidad del tanque de combustible | — |
El motor diesel de cuatro cilindros y enfriado con líquido incorpora la tecnología comprobada de motores de calibre mediano y grande, que proporciona un funcionamiento silencioso, alta fiabilidad y fácil servicio. El motor también cumple las regulaciones sobre emisiones Stage II de la Unión Europea. El sistema de enfriamiento de alta capacidad proporciona aire de admisión frío para maximizar la eficiencia del combustible y minimizar las emisiones.
Un sistema de propulsión hidrostático de circuito cerrado proporciona control preciso de la propulsión. La bomba de propulsión proporciona un servicio de mejoramiento óptimo del desplazamiento. La servodirección de las ruedas delanteras optativa aumenta la potencia de fuerza de tracción al proporcionar una mejor tracción.
La AP300 incluye la estación doble del operador con consola de control deslizante. Las estaciones del operador se pueden ubicar más allá del bastidor de la máquina para obtener mejor visibilidad cuando se requiere de control de pavimentación preciso.
La AP300 cuenta con dos neumáticos de tracción con banda de rodadura amplia y cuatro ruedas direccionales de caucho macizo con soportes basculantes, que proporcionan un contacto óptimo con el terreno y un funcionamiento uniforme.
El generador optativo proporciona control continuo y simple en las operaciones de pavimentación para el uso del personal en la obra. Este generador integrado suministra potencia simultánea a los elementos de calentamiento eléctricos del reglón, al suministro de potencia de la utilidad eléctrica y al sistema de iluminación nocturno que proporciona una alta fiabilidad.
La AP300 proporciona un suministro de mezcla preciso con mínima supervisión por parte del operador. El funcionamiento independiente de los sinfines y transportadores reduce el desgaste de los componentes y el potencial de segregación de la mezcla. Los sinfines y transportadores reversibles ayudan a la tripulación al reducir la necesidad de trabajo manual y limpieza.
La AP300 garantiza un excelente acceso a todas las piezas de la máquina que requieran un mantenimiento programado. Las grandes puertas de servicio garantizan una rápida y fácil inspección de las piezas principales. El motor montado transversalmente a baja altura proporciona un óptimo acceso a las bombas hidráulicas. El cableado del sistema eléctrico está numerado y etiquetado con identificadores de componentes para simplificar la Localización y Solución de Problemas.
La AP300 está disponible con el Reglón de Asfalto Extensible de Potencia Hidráulica AS3173, disponible con un sistema vibratorio de frecuencia variable y con un sistema de calentamiento eléctrico o de LPG. El Reglón AS3173 coloca el material según el ancho y la profundidad que desee mientras proporciona un acabado liso con la compactación inicial.
Datos no disponibles.