发动机型号 | Cat® 3508B EUI |
总功率 - SAE J1995 | — |
净功率 - SAE J1349 | — |
净功率 - Cat | — |
飞轮功率 | — |
净功率 - ISO 9249 | — |
净功率 - 80/1269/EEC | — |
扭矩储备 | — |
缸径 | — |
冲程 | — |
排量 | — |
峰值扭矩 | — |
目标总机器工作重量 | — |
工作重量 - 空载 | — |
最高速度 - 满载 | — |
车斗容量 - 平装 | — |
车斗容量 - SAE 2:1 | — |
标称有效负载能力 | — |
前进 - 1 档 | — |
前进 - 2 档 | — |
前进 - 3 档 | — |
前进 - 4 档 | — |
前进 - 5 档 | — |
前进 - 6 档 | — |
前进 - 7 档 | — |
后退 | — |
差速器传动比 | 2.74:1 |
行星齿轮传动比 | 7.00:1 |
总减速比 | 19.16:1 |
制动面 - 前 | — |
制动面 - 后 | — |
泵流量 - 高怠速 | — |
安全阀设置 - 提升 | — |
安全阀设置 - 下降 | — |
车斗提升时间 - 高怠速 | — |
车斗下降时间 - 浮动 | — |
车斗功率下降 - 高怠速 | — |
平装 | — |
堆装 2:1(SAE) | — |
前轴 - 空载 | — |
前轴 - 满载 | — |
后轴 - 空载 | — |
后轴 - 满载 | — |
有效油缸冲程 - 前部 | — |
有效油缸冲程 - 后部 | — |
后轴 - 摆动 | — |
底盘 | — |
正文 | — |
空载车辆 | — |
燃油箱 | — |
冷却系统 | — |
差速器 - 终传动 | — |
转向油箱 | — |
曲轴箱 | — |
变矩器 - 制动器 - 提升液压油箱 | — |
变矩器 - 变速箱油箱 | — |
标准轮胎 | 27.00-R49(E4)轮胎 |
ROPS/FOPS 标准 | SAE J1040 MAY94、ISO 3471:1997 |
噪声标准 | ANSI/SAE J1166 MAY90、SAE J88 JUN96 |
转向标准 | SAE J1511 OCT90、ISO 5010:1992(E) |
高度 - ROPS 顶部 | — |
车斗总长度 | — |
车斗内部长度 | — |
总长度 | — |
轴距 | — |
后轴 - 车尾 | — |
离地间隙 | — |
卸载间隙 | — |
装载高度 - 空载 | — |
车斗内部深度 - 最大值 | — |
总高度 - 车斗提升 | — |
工作宽度 | — |
前轮胎中心线之间的宽度 | — |
发动机护罩间隙 | — |
顶篷总宽度 | — |
车斗内部宽度 | — |
前顶篷高度 | — |
后轴 - 间隙 | — |
后双轮胎中心线之间的宽度 | — |
轮胎总宽度 | — |
Cat 3508B EUI 双涡轮增压和后冷式柴油发动机可在最苛刻的工作条件下提供强大的动力和可靠性能。 3508B 八缸四冲程发动机采用长距离有效动力冲程,燃油燃烧更彻底且效率更高。
与之前的 3508 EUI 发动机相比,3508B EUI 的特定油耗率降低了 2%。
3508B 发动机符合美国 环境保护局 Tier I 排放标准。
采用配 100A 交流发电机和四个 190 安培小时、低保养、高输出 12V 蓄电池的 24V 直流起动系统,确保机器可靠起动。
在海拔高度 2228 m(7500')以下时可实现最高的工作效率。
在加速、陡坡和粗糙的地面条件下,23% 的转矩储备可提供无可匹敌的牵引力。 扭矩储备与变速箱换档点高效配合,效率达到最大,循环时间更短。
大排量、低转速额定值和稳定的额定功率,意味着更多的路面运输时间和更短的维修时间。
分体式铰接活塞采用深杯状、低容量、凹槽设计,提高了燃烧效率和燃油效率并降低了废气排放量。
电子控制式单体喷油系统能够判断工况、调节供油量,从而获得最佳燃油效率。 高压燃油系统提供更佳的响应时间及更高的燃烧效率,而排放量和排烟更少。
ECM 采用先进的发动机管理软件,利用自诊断式电子传感器来监测、控制和保护发动机。 计算机化的系统可随时感应工作条件和所需动力,并调整发动机,以使其达到最佳性能和最高效率。
可使后冷器回路的工作温度比水套水温度低,从而使进气密度更大,燃烧更充分。
在冷起动、高海拔作业、空气滤清器堵塞及高排气温度情况下,计算机化的电子系统可以保护发动机。
独特的消音器/排气设计,把热量输送到卡车车斗,避免在寒冷天气下物料粘在车斗上。 处于降下位置时,分流器使废气流经车斗;处于升高位置时,则使废气流经消音器。
Cat 七速行星齿轮动力换档变速箱与直喷式 3508B 柴油发动机充分配合,能在宽阔的工作速度范围内提供稳定的动力。
久经考验的行星动力换档变速箱专为为配合 3508B 发动机更强劲的马力而设计,非常坚固,可在大修期之间提供长久的使用寿命。
TCC 利用电子转换发动机转速数据,在预设点上进行换档,从而达到最佳性能、效率和离合器使用寿命。
它将变矩器驱动的最大轮辋牵引力和平稳换档与直接驱动装置的效率和性能融合在一起。 在车速约 6.4 km/h(4 mph)时接合,可向车轮提供更强大的动力。
Cat 终传动与行星动力换档变速箱组成一个系统进行工作,可向地面传递最大动力。 双级减速终传动为耐受高扭矩和冲击负荷而设计,可提供高数倍的扭矩(19.16:1)以进一步降低动力传动系的应力。
全浮动的轮轴采用喷丸处理工艺来释放内部应力并提高耐用性。 此外,滚压花键也具有更长的使用寿命。
铸制后轮和 Cat 中间安装的轮辋,采用柱头螺栓和螺帽固定,可最大程度地减少维护并增加耐用性。
液压转向控制系统专为卓越的平稳性和精确的控制性而设计。 独立回路可避免交叉污染,从而延长使用寿命。
通过电子技术整合了机器计算机系统,从而优化动力传动系的总体性能、提高可靠性、延长部件使用寿命和降低运营成本。
通过使用 Electronic Technician(Cat ET)维修工具,机械技师可将发动机设置降至 920 马力的总功率,以配合装载机/破碎机的使用情况并节约燃油。
TCC 通过电子方式转换发动机转速数据以在预设点进行换档,从而达到最佳性能、效率和离合器使用寿命。变速箱底盘控制器向以下电子控制装置提供统一功能:
EMS III 使操作员能查看所需的信息,并利用三级警告系统提醒操作员有关机器出现的异常情况。 通过 Electronic Technician(ET)维修工具,可以下载数据,以便快速诊断和修理。
Caterpillar 提供可供选装的制动控制装置,它可与 Cat 数据链路通过电子方式整合,以改善减速、牵引和制动性能:
Cat 油冷式制动系统可在非常严峻的运输路况下呈现可靠的性能和控制。 该集成系统将行车制动、辅助制动、停车制动与减速功能集成于一个强大的系统内,制动效率达到最佳。
Caterpillar 后轮强制油冷式多盘行车制动器采用水/油热交换器进行持续不断的冷却,以提供出色的无衰减制动和减速性能。
Cat 油冷盘式制动器设计含大型盘片,性能可靠,无需调整。 制动器为全封闭和密封式,以避免污染和减少保养工作。
盘式制动器作为标准装置安装在前轮上。
Caterpillar 的两件式活塞设计把行车制动、辅助制动、停车制动和减速功能集成到一个系统里。 主活塞用液压启动行车制动功能和减速功能。 辅助活塞由弹簧推动,依靠液压压力保持在脱离位置。 液压系统的压力一旦降到指定压力以下,由弹簧推动的辅助活塞就会自动应用制动器。
弹簧推动、液压释放的油冷式停车制动器施加在后轮上,可在坡度不超过 15% 的各种坡道上提供出色的停车制动能力。
ARC 通过电子方式控制制动器,使发动机转速在坡道上保持在大约 1900 rpm(可在 1850-1950 rpm 转速范围内调整,调整增量为 10 rpm)。 当操作员踩下制动器或油门时,ARC 便会失效。
TCS 通过电子方式监视和控制后轮滑移率以增加牵引力,并在恶劣的地面条件下提高卡车性能。 如果滑移率超过设定限值,油冷盘式制动器将接合而使车轮自转速度减慢。 扭矩随后自动传递到牵引力更佳的车轮上。
IBC 将自动缓速器控制(ARC)和牵引力控制系统(TCS)集成到一个综合制动控制系统中,以获得最佳效率、性能和可靠性。
所有控制模式通过 Cat 数据链路通信并共同工作,如同一个集成系统,显著提高生产效率,并延长部件使用寿命。
777D 机架采用箱型截面设计,在应力集中的部位整合 2 个锻件和 22 个铸件,并且采用连续包围透焊焊接,可在不添加重量的情况下抵御扭曲负荷造成的损坏。
整体式防滚翻保护结构设计为卡车机架的伸出部分,采用弹性方式安装到主机架上,可减轻振动和噪音。 ROPS/FOPS 结构为操作员提供了“五面保护”。
Cat 集成转向和悬挂系统设计具有精确的转向、优异的机动性和最小的轮胎磨损以及卓越的驾驶操控性,从而提高了操作员一整天的舒适性。
双作用双油缸的转向系统结构,在所有装载和地面条件下,有精确的控制能力。 转向系统与主液压系统分离,避免由于其他来源引起交叉污染和过热。
设计用于分散运输路面和装载产生的冲击,延长机架使用寿命,使驾驶更舒适。
内置回弹控制和位于前轴相对位置的驾驶室,最大限度地减小了倾翻和回弹的影响,使行车更加舒适、生产率更高、疲劳度更小。
777D 操作台的设计符合人机工程学原理,允许在一个舒适、高产的环境中操作所有机器控制装置。 所有控制装置、手柄开关及仪表布局均很合理,可最大限度地提高生产率,减轻操作员疲劳。
环绕式仪表板将所有控件均设在操作员触手可及的地方。 背光显示,提高能见度。
Cat 空气悬浮舒适座椅采用符合人机工程学的设计,其扶手可作全方位调整,从而实现最佳的驾驶舒适度。 可回缩宽座椅安全带提供安全、舒适的保护。
带倾斜和伸缩转向功能的运动方向盘可提供舒适的驾驶位置,控制性能更好。
符合人体工程学的换档操纵杆配有黑色背光指示器,提高了效率。
开阔的视野使四周尽收眼底,路面视线清晰,使操作员自信操控,提高生产率。
整体式隔音驾驶室采用弹性方式安装在主机架上,可将操作员与声源和振源隔开,从而使行车安静、安全且舒适。
易于接近的转向信号灯、远光灯、挡风玻璃雨刷器/冲洗器和减速器控制装置都采用高效的舒适设计。
宽大的储物箱位于教练座椅下方,提供整洁的工作环境。
全尺寸、全面加垫的教练座椅,具有靠背,臀部和肩部空间大,配座椅安全带,行车安全。
通过电子控制的四速风扇和九个通风口提供温度可控的空气循环,因此可在任何天气条件下提供舒适的工作环境。 (选装)
符合人机工程学的设计提供了舒适性。 辅助制动踏板位于地板上,方便操作员控制。
电动式操作员车窗操作简单,视野宽阔。
通过指尖控制的四方位电子提升系统可以提供低冲击力的车斗降下缓冲效果。 安装在操作员座椅附近,便于操作。
驾驶室预先布置了变压器、扬声器、配线线束、天线和必备件线路,以便连接附加的通信系统。
选装的 Product Link 系统可在代理商和客户之间提供有关关键机器数据及位置信息的双向交流。 Product Link 提供工时计读数、机器状况、机器位置以及综合计划/路线规划的最新信息。
Caterpillar 设计的卡车车斗与集成式底盘系统配合使用,结构可靠、耐用,寿命长。
卸载时,操作员能更好控制负载,包括侧偏的负载控制,并在整个工作过程中调节控制。 车斗自动缓冲功能可降低对机架、提升油缸和操作员的冲击。
两级提升油缸可快速卸载,提升时间和降下时间分别为 15 秒和 13 秒。
有多种不同的衬套可供选择,以减轻重量、延长车斗系统寿命。 耐磨的斗面和衬套能应付激烈的负载冲击,同时耐磨。 耐磨板可在高磨损区域提供较长的使用寿命。
777D 的设计能够提供全有效负载和更短的循环时间。 如果匹配完善,Cat 卡车和装载设备能创造高效率组合,用最低的运营成本进行大量物料运输。
提供不同的卡车配置选项供您选择,以满足具体的现场环境和运输条件。
从一系列轮胎选项中选择能适应具体地面条件、运输路况和运输距离的轮胎,从而提高性能,延长轮胎寿命。
Caterpillar 系统解决方案借助通用设计来提高效率。 Cat 运输卡车、装载机和挖掘机使用共同的发动机、零件和操作员环境,可以提供更长的正常运行时间、更高的生产率和更低的维护成本。
易于对日常维修点进行检修,这样简化了维修,减少了常规维护流程所需时间。 维修保养方便性更佳,维修周期更长,确保提高机器可用性和生产率。
提供对发动机、空气滤清器、转向液压油箱和蓄电池箱的检修。
允许方便检修主要部件,便于维修和拆卸。
油箱、滤清器、排放口、蓄电池断路装置和发动机停机装置的维修十分方便。
Wiggins 快速注油服务中心能高速加注燃油和高速换油。
S•O•SSM 采样阀可缩短采样和可靠性分析的时间。
断流阀在整个液压系统中位于方便触及的位置,便于测试压力。
径向密封空气滤清器易于更换,所需维护时间更少。
电气接头经过密封,可防止灰尘和湿气进入。 线束交错编织,以避免受损。 电线采用颜色编码,便于诊断和修理。
燃油和机油系统都采用旋压式滤清器,缩短更换时间,并有助于确保密封干净、牢靠。
EMS III 不断检查所有重要的机器功能和部件,有助于快速定位故障并加快修理速度。 通过 Electronic Technician(ET)维修工具,电子控制系统可以快速诊断发动机状况并实现高效的维护和维修。
在购买之前,务必深思熟虑,对机器详加比较。 另外,Cat 代理商可以估算部件使用寿命、预防性维护成本和实际生产损失成本。
仔细研究最初的价格。 考虑可利用的融资方案以及日常运营成本。 此时也要注意可能包含在机器成本中的代理商维修服务,以便从长远角度来节约设备拥有和运营成本。
对于安排可支付得起的针对所有 Caterpillar 产品的融资方案,您的代理商拥有丰富的知识和经验。
您可以在 Cat 代理商零部件柜台获得几乎所有零件。 Cat 代理商利用全球计算机网络查找库存零件,以尽可能缩短停机时间。 利用 Cat 再制造零件节省费用。 在节约 40% - 70% 成本的同时,享有与新产品相同的保修和可靠性。
操作和保养手册易于使用,有助于您获得设备投资的全部价值。
Cat 代理商提供广泛的产品支持协议,并可以与客户共同制定最适合具体需求的方案。 这些计划可为整台机器(包括附件)提供保障,有助于保护您的投资。
改进操作技术可以提高您的经济效益。 Cat 代理商有培训录像带、资料和其他方案帮助您提高生产率。
修理、翻修还是更换? 您的 Cat 代理商可以帮助您评估所涉及的成本,以便您作出正确的选择。
有关 Cat 产品、代理商服务及行业解决方案的详细信息,请访问我们的网站 www.CAT.com。
数据不可用。