Tombereau de chantier 777E
Classe de charge utile nominale (100%) | — |
Modèle de moteur | C32 Cat |
Vitesse maximale, en charge | — |
Modèle de moteur | C32 Cat |
Alésage | — |
Course | — |
Cylindrée | — |
Puissance moteur – ISO 14396 | — |
Couple net - 1 300 tr/min | — |
Nota (2) | Valeurs nominales dans des conditions atmosphériques normales, conformément à la norme SAE J1995 (température de 25 °C/77 °F et pression atmosphérique de 100 kPa/29,61 Hg). Puissance obtenue à partir d'un carburant d'une densité API de 35 à 16 °C (60 °F), ayant un pouvoir calorifique inférieur de 42 780 kJ/kg (18 390 BTU/lb) pour un moteur utilisé à une température de 30 °C (86 °F). |
Puissance brute - SAE J1995 | — |
Régime moteur | — |
Réserve de couple nette | 23% |
Puissance nette - SAE J1349 | — |
Nota (1) | La puissance nominale s'applique à un régime de 1 750 tr/min lors d'essais réalisés dans les conditions spécifiées par la norme. |
Cylindres | 12 |
Émissions (2) | Certifié conforme aux normes chinoises Stage III pour les moteurs non routiers. |
Émissions (1) | Conforme aux normes équivalentes aux normes américaines sur les émissions EPA Tier 2. |
Nota (3) | Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3 048 m (10 000 ft) d'altitude. |
Classe de charge utile nominale (100%) | — |
Vitesse maximale, en charge | — |
Classe de charge utile maximale (110 %) | — |
Marche avant - 1 | — |
Marche avant – 3 | — |
Marche avant5 | — |
Marche avant7 | — |
Nota | Vitesses de translation maximales avec pneus 27.00R49 (E4) de série. |
Marche arrière – 1 | — |
Rapport différentiel | 2.74:1 |
Rapport planétaire | 7.00:1 |
Rapport de réduction total | 19.16:1 |
Surface de freinage - étrier avant | — |
Surface des freins - disque à bain d'huile avant | — |
Normes de freinage | ISO 3450:2011 |
Surface des freins, arrière | — |
Temps de levage de la benne, régime maxi à vide | — |
Débit de la pompe, régime maxi à vide | — |
À ras | — |
Capacité à refus 2:1 (SAE) | — |
Essieu avant – en charge/à vide | 44%/30% |
Essieu arrière – en charge/à vide | 56%/70% |
Course réelle du vérin - Avant | — |
Course réelle du vérin - Arrière | — |
Essieu arrière : oscillation | 5.4° |
Réservoir de carburant | — |
Circuit de refroidissement | — |
Différentiels | — |
Carter | — |
Réducteur – Chacun | — |
Convertisseur de couple - Frein - Réservoir hydraulique des vérins | — |
Circuit de direction - Réservoir inclus | — |
Circuit de transmission | — |
ROPS | Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS) proposé par Caterpillar est conforme à la norme ISO 3471:2008 pour l'opérateur et ISO 13459:2012 pour l'instructeur. |
FOPS | Le cadre de protection contre les chutes d'objets (FOPS) est conforme à la norme ISO 3449:2005 pour le conducteur et ISO 13459:2012 Niveau II pour l'instructeur. |
Normes acoustiques | ISO 6393:2008, SAE J1166:2008 |
Nota (1) | Le niveau de pression acoustique équivalent (Leq) pour le conducteur, mesuré selon les procédures de cycle de travail stipulées dans la norme SAE J1166:2008, est de 80 dB(A) pour une cabine Caterpillar correctement montée et entretenue, testée avec portes et vitres closes. |
Nota (2) | Le niveau de pression acoustique dynamique pour le conducteur est de 80 dB(A), conformément à la norme ISO 6396:2008 pour une cabine Caterpillar. correctement installée et entretenue, testée avec portes et vitres closes. |
Rayon de braquage, avant | — |
Normes de direction | ISO 5010:2007 |
Angle de braquage | 30.5° |
Nota | Le circuit hydraulique distinct empêche la contamination croisée. |
Braquage - Diamètre de dégagement | — |
À ras | — |
Capacité à refus 2:1 (SAE) | — |
Largeur hors tout du toit | — |
Largeur de travail avec longue passerelle | — |
Largeur à l'axe central des pneus jumelés arrière | — |
Longueur hors tout de la benne | — |
Hauteur hors tout – Benne relevée | — |
Largeur extérieure de la benne | — |
Empattement | — |
Profondeur intérieure de la benne – Maximale | — |
Largeur hors-tout des pneus avant | — |
Longueur hors tout | — |
Hauteur de vidage | — |
Garde au sol | — |
Essieu arrière - Partie arrière | — |
Hauteur au sommet du cadre ROPS - Chargé | — |
Largeur à l'axe central des pneus avant | — |
Longueur intérieure de la benne | — |
Garde au sol de la protection moteur | — |
Largeur intérieure de la benne | — |
Essieu arrière - Hauteur de déversement | — |
Hauteur de chargement – À vide | — |
Hauteur avant du toit de benne - Chargée | — |
Largeur hors tout des pneus | — |
Largeur en ordre de marche | — |
Largeur hors tout du toit | — |
Largeur à l'axe central des pneus avant | — |
Hauteur de vidage | — |
Largeur de travail avec longue passerelle | — |
Longueur hors tout de la benne | — |
Largeur hors tout des pneus | — |
Hauteur avant du toit de benne - Chargée | — |
Profondeur intérieure de la benne – Maximale | — |
Longueur hors tout | — |
Empattement | — |
Largeur intérieure de la benne | — |
Longueur intérieure de la benne | — |
Largeur hors-tout des pneus avant | — |
Hauteur de chargement – À vide | — |
Essieu arrière - Hauteur de déversement | — |
Garde au sol de la protection moteur | — |
Hauteur au sommet du cadre ROPS - Chargé | — |
Hauteur hors tout – Benne relevée | — |
Essieu arrière - Partie arrière | — |
Largeur en ordre de marche | — |
Garde au sol | — |
Largeur à l'axe central des pneus jumelés arrière | — |
Largeur extérieure de la benne | — |
Poids à vide en ordre de marche | — |
Poids brut en ordre de marche cible | — |
Charge utile cible | — |
Poids de la benne | — |
Poids à vide en ordre de marche | — |
Poids brut en ordre de marche cible | — |
Poids de la benne | — |
Charge utile cible | — |
Charge utile cible | — |
Poids de la benne | — |
Poids à vide en ordre de marche | — |
Poids brut en ordre de marche cible | — |
Nota (2) | Caterpillar conseille de réaliser une étude complète de l'application prévue et de consulter le fournisseur pour le choix des pneus les plus appropriés. |
Nota (1) | La capacité de production du tombereau 777E est telle que, dans certaines conditions de travail, le coefficient TKPH (TPMH) des pneus (de série ou en option) peut s'avérer insuffisant, ce qui limite la production. |
Pneu standard | 27.00R49 (E4) |
Poids de la benne | — |
Poids à vide en ordre de marche | — |
Poids brut en ordre de marche cible | — |
Charge utile cible | — |
Le moteur C32 optimisé Cat® et le puissant convertisseur de couple avec transmission à commande électronique de la pression d'embrayage (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control) offrent des performances exceptionnelles. La transmission ECPC avec passage des rapports avec contrôle automatique de l'accélérateur régule le régime moteur, le verrouillage du convertisseur de couple et l'engagement de l'embrayage de transmission pour des changements de vitesse plus souples, une réduction de l'usure de l'embrayage et une plus longue durée de vie des composants.
Les fusées des roues arrière sont faites dans un acier robuste pour prolonger leur durée de service et les cylindres de suspension arrière ont été inversés pour réduire les risques de contamination. Ces cylindres robustes présentent un alésage de grand diamètre et sont comprimés à basse pression avec un mélange azote/huile pour prolonger la durée de service et limiter l'entretien.
TRANSMISSION
Surveille électroniquement l'état du moteur et passe automatiquement au rapport supérieur pour éviter tout surrégime. En cas de surrégime au rapport le plus élevé, l'embrayage de verrouillage se désengage et les freins sont engagés.
Les stratégies d'économies de carburant du 777E permettent de réduire la consommation et les frais de carburant. 1) Le mode Économie modifie la cartographie du moteur pour tirer parti des pentes et des plats, en réduisant la puissance et la consommation de carburant. 2) La limitation de vitesse choisit instantanément et automatiquement le rapport et la vitesse les plus adaptés au terrain et garantissant le plus d'économies de carburant. 3) Le système d'arrêt automatique du moteur au ralenti détecte lorsque le tombereau est en position de stationnement et que celui-ci reste au ralenti plus longtemps que la durée prédéfinie, pour alors déclencher la coupure du moteur dans le but d'économiser le carburant.
L'intérieur de la cabine du 777E a été entièrement repensé afin d'améliorer la visibilité et le confort de l'opérateur. La cabine inclut un nouveau tableau de bord, un module d'affichage Advisor et une console centrale redessinée. Le cadre ROPS - FOPS contre le retournement et les chutes d'objets est intégré au châssis du tombereau.
POSTE DE CONDUITE
Grâce à sa conception ergonomique, le nouveau poste de conduite permet au conducteur de maîtriser toutes les commandes de la machine dans un environnement confortable, productif et sécurisé. L'emplacement des commandes, leviers, contacteurs et instruments a été pensé pour optimiser la productivité du conducteur et réduire sa fatigue. Conçu pour accroître la visibilité panoramique et offrir une vue dégagée sur le parcours de travail du tombereau, le large pare-brise propose au conducteur une exceptionnelle visibilité. Les mains courantes parfaitement positionnées permettent à l'opérateur de maintenir trois points de contact pour un accès et une descente en cas d'urgence plus sûrs et plus aisés.
SIÈGE COMFORT
Le siège Comfort Cat est doté d'une suspension entièrement pneumatique pour garantir le confort sur les terrains accidentés et comprend une ceinture de sécurité à 4 points à enrouleur avec baudrier. Un siège instructeur avec ceinture de sécurité sous-abdominale facilite la formation sur le terrain.
TRANSMISSION
Surveille électroniquement l'état du moteur et passe automatiquement au rapport supérieur pour éviter tout surrégime. En cas de surrégime au rapport maxi, l'embrayage de verrouillage se désengage et les freins se serrent.
L'appareil électronique ET Cat permet aux techniciens d'entretien d'accéder facilement aux données de diagnostic consignées via la liaison de données Cat.
Les données essentielles du groupe motopropulseur, (notamment les changements de vitesse, le régime moteur et la consommation de carburant) offrent aux techniciens d'entretien des capacités de diagnostic accrues, qui se traduisent par des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation réduits.
COMMANDE DE TRACTION
Le système de commande de traction surveille et contrôle électroniquement le patinage des roues arrière pour augmenter l'adhérence et améliorer les performances du tombereau sur terrains difficiles. Si le patinage dépasse une limite définie, les freins à bain d'huile à l'arrière s'engagent pour ralentir les roues. Le couple est alors automatiquement transféré aux roues avec une meilleure traction et un contrôle optimal.
COMMANDE DE RALENTISSEUR AUTOMATIQUE (ARC)(en option)
Le système ARC contrôle le freinage en pente de manière électronique, tout en maintenant un régime moteur constant, une faible consommation de carburant et une maniabilité accrue.
DIRECTION AUXILIAIRE
Cette direction s'engage automatiquement si la source d'alimentation du système de direction principal connaît un dysfonctionnement.
Les tombereaux Cat sont réputés partout dans le secteur pour leurs châssis fiables et durables. Ces châssis sont construits pour évoluer sur les chantiers et sur piste. Caterpillar utilise des pièces moulées dans les zones exposées à de fortes contraintes et une construction caissonnée pour gérer les charges de torsion. Les châssis sont soudés sur une plateforme qui pivote sur 360 degrés, ce qui permet d'obtenir des soudures uniformes avec une pénétration profonde. Chaque châssis est soumis à des tests de qualité et de conformité en amont de l'assemblage.
SUSPENSION ET DIRECTION
Le système de direction et de suspension intégré Cat est conçu pour des changements de direction précis, une excellente maniabilité, une usure des pneus minimale et une excellente manœuvrabilité.
FREINS
Les freins avant à étrier sec Cat associés aux freins arrière multidisques refroidis par huile garantissent des performances et un contrôle fiables dans les conditions de transport les plus difficiles. Les freins à bain d'huile sur les roues arrière et la limitation des rapports lorsque la benne est relevée sont des caractéristiques de série. Si la machine est équipée de freins multidisques refroidis par huile à l'avant, le ralentissement aux roues avec une répartition de l'effort de freinage de 60 % à l'arrière et de 40 % à l'avant augmente la maîtrise sur les terrains glissants et limite le blocage des roues.
DURABILITÉ
Les fusées des roues arrière sont faites dans un acier robuste pour prolonger leur durée de service et les cylindres de suspension arrière ont été inversés pour réduire les risques de contamination. Ces cylindres robustes présentent un alésage de grand diamètre et sont comprimés à basse pression avec un mélange azote/huile pour prolonger la durée de service et limiter l'entretien.
Données indisponibles.