/  Equipos  /  Camiones de obras  /  Camiones de obras

775 (07)

775 (07B) LRC 2023 APD, CIS, AME

Información general

Caterpillar se complace en presentar el Camión de Obras 775. Se debe estar preguntando cómo, después de 40 años de hacer camiones, Caterpillar ha mejorado la capacidad de este producto para dar respaldo a su negocio. El 775 se diseñó y fabricó con las tecnologías de control de calidad más recientes, tanto virtuales como prácticas. Este producto cuenta con más de 30.000 horas de rendimiento comprobado en manos de clientes antes de su producción. Esto sirvió para garantizar que el camión que llegue a su obra esté listo para trabajar, de manera confiable y segura.
Además de la calidad que ofrecen, los Camiones de obras Cat 775 reducirán los costos, ya que proporcionan siete alternativas diferentes para ayudarlo a ahorrar combustible. Le ofrecemos dos modalidades de ahorro de combustible personalizables que le permitirán elegir el nivel de ahorro. Con los Camiones Cat 775 en sus flotas de acarreo, puede ser más productivo, usar menos tiempo en el mantenimiento y proteger el medio ambiente con nuevos niveles de rendimiento ecológico. Su personal agradecerá todas las nuevas características de comodidad y servicios en nuestra cabina actualizada. En términos más simples, los Camiones de obras Cat 775 pueden marcar y marcarán una diferencia positiva, tanto para su negocio como para las personas.

Especificaciones

Unidades: 
Clase de carga útil nominal (100%)
Modelo de motor Cat® C27
Velocidad máxima con carga
Ver más

Ventajas y características

LOGRE UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD

ÓPTIMA EFICIENCIA DEL COMBUSTIBLE

DISEÑO PARA LA SEGURIDAD

  May 17, 2024

Especificaciones

Unidades: 
Motor
Modelo de motor Cat® C27
Velocidad nominal del motor
Potencia bruta: SAE J1995
Potencia neta: SAE J1349
Potencia neta: ISO 9249
Potencia neta: 80/1269/EEC
Calibre
Carrera
Cilindrada
Par máximo: velocidad
Potencia del motor: ISO 14396
Par neto
Nota (3) No se necesita reducción de la potencia del motor hasta los 3.810m (12.500') para cumplir con la norma Tier2 equivalente.
Nota (1) Las clasificaciones de potencia se aplican a 2.000rpm cuando se prueban según las condiciones indicadas para la norma especificada.
Nota (2) Clasificaciones basadas en las condiciones de aire estándar según la norma SAE J1995 a 25 °C (77 °F) y 100 kPa (29,61 Hg) de presión barométrica. La potencia está basada en el combustible que tiene una gravedad API de 35 a 16° C (60° F) y un LHV de 42.780 kJ/kg (18.390 BTU/lb) cuando se utiliza el motor a 30° C (86° F).
Pesos: aproximados
Peso bruto vehicular máximo
Especificaciones de operación
Clase de carga útil nominal (100%)
Velocidad máxima con carga
Capacidad de la caja (SAE2:1)
Carga útil máxima permitida (120 %)*
Nota (2) * Consulte la política de carga útil 10/10/20 de Caterpillar para obtener información sobre las limitaciones del peso bruto máximo de la máquina.
Carga útil de trabajo máxima (110 %)
Nota (1) Capacidad con caja con doble declive sin revestimiento.
Carga útil de objetivo (100 %)
Transmisión
Avance: 1
Avance: 2
Avance: 3
Avance: 4
Avance: 5
Avance: 6
Avance: 7
Retroceso
Nota Velocidades máximas de desplazamiento con neumáticos 24.00R35(E4) estándar.
Mandos finales
Relación diferencial 3.64:1
Relación planetaria 4.80:1
Relación de reducción total 17.49:1
Frenos
Superficie de freno: delantera
Superficie de freno: trasera
Normas de los frenos ISO 3450:2011
Dispositivos de levantamiento de cajas
Flujo de la bomba: velocidad alta en vacío
Ajuste de la válvula de alivio: levantada
Ajuste de válvula de alivio: bajada
Tiempo de levantamiento de la caja: velocidad alta en vacío
Tiempo de bajada de la caja: posición libre
Disminución de la potencia de la caja: velocidad alta en vacío
Capacidad (piso de doble declive con factor de llenado del 100 %)
A ras
Colmada (SAE 2:1)*
Nota (2) * ISO 6483:1980
Nota (1) Comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener recomendaciones acerca de la caja.
Capacidad: piso plano, factor de llenado del 100%
A ras
Colmada (SAE 2:1)*
Nota (1) Comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener recomendaciones acerca de la caja.
Nota (2) * ISO 6483:1980
Distribuciones del peso: aproximadas
Eje delantero: vacío
Eje delantero: con carga
Eje trasero: vacío
Eje trasero: con carga
Suspensión
Carrera del cilindro delantero sin carga/con carga
Carrera del cilindro trasero sin carga/con carga
Eje trasero: oscilación 8.1°
Capacidades de llenado de servicio
Tanque de combustible
Sistema de enfriamiento
Diferencial: mandos finales
Tanque de dirección
Sistema de dirección: incluye tanque
Convertidor de par: sistema de la transmisión, HRC
Convertidor de par: sistema de la transmisión, LRC
Cárter
Tanque hidráulico con frenos/dispositivo de levantamiento
Sistema de frenos/dispositivo de levantamiento
Neumáticos
Nota (1) En determinadas condiciones de trabajo, debido a la capacidad de producción del Camión775G, se podría exceder la capacidad de los neumáticos estándar u optativos de TKPH (Ton Kilometer Per Hour, tonelada-kilómetro por hora) (TMPH [Tones Miles Per Hour, tonelada métrica-milla por hora]) y, por lo tanto, se limitaría la producción.
Nota (2) Caterpillar recomienda que el cliente analice todas las condiciones de trabajo y consulte a su proveedor habitual de neumáticos para que le ayude a elegir los más adecuados.
Neumático estándar 24.00R35 (E4)
ROPS
Normas de FOPS La estructura de protección contra la caída de objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure) cumple con las normas ISO 3449:2005 Level II FOPS.
Normas de ROPS La estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure) para la cabina que ofrece Caterpillar cumple los criterios ISO 3471:2008 ROPS.
Ruido
Normas de ruido (1) El nivel de presión acústica equivalente (Leq) para el operador es de 76dB(A) cuando se utiliza la norma SAE J1166 FEB2008 para medir el valor en una cabina cerrada. Este es el nivel de exposición al ruido durante un ciclo de trabajo. La cabina se instaló correctamente y tuvo un mantenimiento adecuado. La prueba se llevó a cabo con las puertas y las ventanas de la cabina cerradas.
Normas de ruido (2) El nivel de presión acústica exterior para la máquina estándar, medido a una distancia de 15m (49') de acuerdo con los procedimientos de prueba especificados en la norma SAEJ88:2008, con la máquina operando a una marcha intermedia, es de 86dB(A).
Normas de ruido (3) Es posible que se requiera protección para los oídos si se opera con una cabina y una estación del operador abiertas (cuando no se han realizado los procedimientos de mantenimiento correctamente o cuando se opera con las puertas y ventanas abiertas) durante períodos prolongados o en ambientes con altos niveles de ruido.
Dirección
Diámetro de giro: delantero
Normas de dirección ISO 5010:2007
Ángulo de dirección
Diámetro del espacio libre del radio de giro

Ventajas y características

LOGRE UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD

LOGRE UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD

• Acarree materiales más rápidamente con una velocidad de desplazamiento acelerada.
• Obtenga más potencia sobre el suelo con un aumento del par.
• Logre una mayor productividad con un sistema de control de tracción (TCS, Traction Control System) más sensible.
• Reduzca el desgaste de los neumáticos con la máxima tracción al activar el sistema TCS en cuanto se produzca el resbalamiento.
• Un rendimiento sólido y predecible que ayuda a los operadores a lograr el menor costo por tonelada.
• El control automático del retardador (ARC, Automatic Retarder Control) mantiene una velocidad constante del motor para una mayor productividad y velocidades cuesta abajo hasta un 15 % más rápidas en comparación con un sistema de retardo manual.

ÓPTIMA EFICIENCIA DEL COMBUSTIBLE

ÓPTIMA EFICIENCIA DEL COMBUSTIBLE

• Hasta un 13% menos de consumo de combustible.
• La estrategia de control electrónico de productividad avanzada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy)
permite establecer una conexión del motor y la transmisión en un nivel superior. Esta
comunicación permite que la máquina utilice mejor la potencia y el par que produce el motor.
• Optimice automáticamente el consumo de combustible con la modalidad de economía adaptable que reduce el consumo de combustible sin afectar a la productividad y puede activarse con un solo botón.
• Mejore la eficiencia del combustible con el funcionamiento en vacío neutro automático.
• Con la función de limitación de velocidad, podrá realizar tareas de acarreo con el camión con una velocidad de motor y una selección de marchas más eficientes en cuanto a consumo de combustible.
• Ahorre combustible con la característica integrada de apagado del motor durante el funcionamiento en vacío, que se activa automáticamente cuando el camión está estacionado y funcionando en vacío durante un tiempo preestablecido.

DISEÑO PARA LA SEGURIDAD

DISEÑO PARA LA SEGURIDAD

• Mejoras en la accesibilidad con acceso seguro a nivel del suelo a los puntos de llenado de combustible y mantenimiento diario.
• Disponga de tres puntos de contacto al entrar y salir de la máquina gracias a las pasarelas y los pasamanos estratégicamente ubicados.
• El rendimiento de frenos superior cumple con las normas de frenado más recientes: ISO 3450:2011.
• Un interruptor de parada del motor a nivel del suelo detiene todo el suministro de combustible hacia el motor cuando se activa y apaga la máquina de manera segura.
• La robusta cabina montada en 4 puntos cumple con el estándar de la Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure)/Estructura de Protección contra la Caída de Objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure).
• El cinturón de seguridad de 4 puntos proporciona mayor seguridad al operador.
• El indicador del cinturón de seguridad emite alertas visuales y audibles para el operador
cuando el cinturón de seguridad no está abrochado.
• Las funciones de bloqueo ayudan al técnico de servicio a realizar trabajos de mantenimiento en la máquina con la modalidad segura.
• La dirección secundaria se activa automáticamente en caso de falla del sistema primario.
• El limitador de velocidad por sobrecarga funciona con el sistema de carga útil del camión para reducir automáticamente la velocidad de la máquina cuando el camión está sobrecargado.

TRABAJE CON COMODIDAD

TRABAJE CON COMODIDAD

• Cabina completamente rediseñada para ofrecer un nuevo estándar de visibilidad, comodidad y productividad.
• La nueva ubicación del asiento del operador facilita la operación y aumenta la comodidad del operador.
• Mejoras en la visibilidad que amplían las vistas del área de trabajo y sus alrededores.
• Mayor conectividad y mejor organización con más áreas de almacenamiento gracias al nuevo diseño de la cabina.
• Disfrute del fácil cambio de marchas de calidad automovilística con los nuevos controles de la transmisión.
• Controles automáticos de temperatura de la cabina.
• Asiento Deluxe Cat de última generación para mayor comodidad del operador.

TECNOLOGÍA QUE REALIZA EL TRABAJO

TECNOLOGÍA QUE REALIZA EL TRABAJO

• Sistemas integrados que le permiten tomar decisiones oportunas y basadas en hechos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos.
• Obtenga información valiosa sobre el rendimiento de la máquina mediante la supervisión continua y la recopilación de datos vitales de la máquina a través la pantalla de Advisor con el software del Sistema de Administración
de Información Vital (VIMS™, Vital Information Management System). Aplicable a máquinas que cumplen con las normas Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la Unión Europea o normas equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU.
• El sistema de administración de producción del camión (TPMS, Truck Production Management System) almacena 2.400 ciclos de carga útil. Además, proporciona información sobre los pesos, los tiempos de ciclos de acarreo y las distancias, con sellos de la fecha
y hora.
• Pantalla y luces indicadoras de carga útil externas que alertan al cargador cuando debe detenerse, lo que reduce el riesgo de sobrecarga de la máquina.
• El sistema Product Link™ se conecta a cada máquina de forma inalámbrica, lo que le permite supervisar la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico.
• VisionLink® se conecta de manera inalámbrica al equipo. De esta manera, puede acceder a la información esencial que necesita para manejar el negocio.
• El Camión Cat 775 está preparado para la instalación de MineStar™ e incluye los sistemas Cat Product Link Elite y VIMS para optimizar la administración de los equipos, las capacidades de supervisión remota, la disponibilidad de la máquina y la
vida útil de los componentes, al tiempo que se reducen tanto los costos de reparación como el riesgo de fallas catastróficas.
• El sistema de gestión de los neumáticos de toneladas kilómetros por hora (TKPH, Tons kilometers per hour)/toneladas millas por hora (TMPH, tons miles per hour) funciona con TPMS para mejorar la vida útil de los neumáticos.

MENORES COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OTROS

MENORES COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OTROS

• Puntos de servicio agrupados.
• Controle la materia particulada con dos recipientes de catalizadores de oxidación
para combustible diésel montados en el motor. (Tier 4)
• La tecnología del sistema de reducción de NOx (NRS, NOx Reduction System) reemplaza una parte del aire de admisión con gases de escape para controlar las temperaturas de combustión y la
producción de NOx. (Tier 4)
• Intercambiabilidad de piezas con otros equipos Cat.
• Resuelva los problemas antes de que se produzca una falla con las notificaciones del VIMS (Vital Information Management System, Sistema de Administración de Información Vital).
• El calado del convertidor de par (calado automático) permite alcanzar las temperaturas de operación rápidamente para una mejor vida útil.
• Todas las luces LED proporcionan una vida útil más larga, una iluminación más brillante, consumen menos energía y son más resistentes a las vibraciones o los daños por agua.

VERSATILIDAD DE APLICACIONES

VERSATILIDAD DE APLICACIONES

• Obtenga la opción de caja adecuada (doble declive, piso plano o cantera) para las necesidades del material y del sitio de trabajo.
• Para perfiles de acarreo con pendientes pronunciadas,
está disponible una caja optativa de doble declive, que ofrece una excelente retención de material.
• El piso plano de la caja X es ideal para dosificar el material, especialmente cuando se alimenta la trituradora.
• Proteja la vida útil de la caja del camión en aplicaciones de alto impacto y roca dura con el revestimiento de caucho optativo, disponible para las cajas de doble pendiente y X.
• Hay placas laterales optativas disponibles para cajas de piso plano, de doble declive y para canteras. Aplicable tanto para modelos Tier 4 como Tier 2.

ESTRATEGIAS DE AHORRO DE COMBUSTIBLE

Equipos estándar

  • NOTA
    • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.
  • TREN DE FUERZA
    • Motor Diésel Cat C27 equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU./Stage V de la Unión Europea:<br>– Filtro de aire con antefiltro (2)<br>– Posenfriador aire a aire (ATAAC)<br>– Arranque eléctrico<br>– Parada del motor en vacío<br>– Auxiliar de arranque con éter<br>– Silenciador de escape<br>– Radiador NGMR
    • Solo para regiones no reguladas:<br>– Ventilador de mando directo<br>– Sistema de combustible MEUI-A
    • Sistema de frenado<br>:– Frenos de vida útil extendida<br>– Control automático del retardador (ARC, Automatic Retarder Control)<br>– Retardador manual (utiliza frenos traseros de discos múltiples enfriados por aceite)<br>– Motor de liberación de frenos (remolque)<br>– Frenos de disco secos (delanteros)<br>– Interruptor de desconexión de freno delantero (delantero)<br>– Frenos de discos múltiples enfriados por aceite (trasero)<br>– Indicador de desgaste del freno (trasero)<br>– Freno de estacionamiento<br>– Freno secundario<br>– Freno de servicio
    • Transmisión:<br>– Servotransmisión automática de 7 velocidades con:<ul><li>control electrónico de presión del embrague (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control);</li><li>Estrategia de control electrónico de productividad avanzada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy)</li></ul><br>– Funcionamiento en vacío neutral automático<br>– Calado automático<br>– Arranque en segunda marcha
  • SISTEMAS DE SUSPENSIÓN
    • Suspensión delantera y trasera (cumple con las normas de la Unión Europea)
  • SISTEMA ELÉCTRICO
    • Alarma de retroceso
    • Alternador, 120amp
    • Listo para la instalación de suministro de corriente de lubricación automática
    • Baterías sin mantenimiento, 12V (2), 1.400CCA combinado
    • Sistema eléctrico de 25Amp, convertidor de 24V a 12V
    • Sistema de iluminación:<br>– Luz de retroceso (halógena)<br>– Señales de dirección/advertencia de peligro (LED delantera y trasera)<br>– Luz para el compartimiento del motor<br>– Faros (halógenos) con intensidad luminosa<br>– Luces de cortesía para acceso del operador<br>– Luces de perfil laterales<br>– Luces de parada/traseras (LED)
    • El centro de servicio incluye lo siguiente:<br>– Arranque auxiliar de la batería<br>– Disyuntores con fusibles de repuesto<br>– Interruptor de traba<br>– Orificios, ET y VIMS<br>– Interruptor de traba de servicio (arranque del motor sin potencia)
  • PRODUCTOS TECNOLÓGICOS
    • Modalidades de economía, estándar y adaptativas
    • Product Link, celular o satelital
    • Sistema de control de tracción (TCS)
    • Sistema de administración de producción del camión
    • Sistema de Administración de Información Vital (VIMS)
  • ENTORNO DEL OPERADOR
    • Pantalla del Advisor<br>:– Indicador de mantenimiento del filtro de aire<br>– Monitoreo de nivel de los fluidos<br>– Monitoreo de nivel de combustible<br>– Idiomas de la pantalla (según el mercado)
    • Aire acondicionado/calefacción
    • Control automático de temperatura
    • Cenicero y encendedor
    • Gancho para ropa
    • Posavasos (4)
    • Orificio de conexión de diagnóstico de 24V
    • Listo para la instalación de radio de entretenimiento<br>– Convertidor de 5A<br>– Altavoces<br>– Antena<br>– Mazo de cables
    • Apoyapiés
    • Medidores/indicadores<br>– Medidor de temperatura del aceite del freno<br>– Medidor de temperatura del refrigerante<br>– Indicador de exceso de velocidad del motor<br>– Nivel de combustible<br>– Horómetro<br>– Velocímetro con odómetro<br>– Tacómetro<br>– Indicador de marcha de la transmisión
    • Palanca del dispositivo de levantamiento
    • Bocina
    • Luces interiores
    • Luz de techo
    • Espejos, sin calefacción
    • Tomacorriente de 24V y 12V (2)
    • Protección contra vuelcos (ROPS)/protección contra caídas de objetos (FOPS)
    • Asiento, Cat Comfort serie III<br>– Suspensión completamente neumática<br>– Cinturón de seguridad retráctil de 3 puntos con arnés para hombros
    • Asiento para instructor con cinturón de cadera
    • Volante inclinable, acolchado, telescópico
    • Compartimiento de almacenamiento
    • Visera
    • Traba del acelerador
    • Ventana abisagrada, derecha (salida de emergencia)
    • Ventana eléctrica izquierda
    • Limpiaparabrisas intermitente y lavaparabrisas
  • PROTECTORES
    • Línea de mando
    • Cárter del motor
    • Ventilador
  • FLUIDOS
    • Anticongelante
    • Refrigerante de larga duración a –34°C (–30°F)
    • Filtros agrupados a nivel del suelo
  • OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
    • Indicador de caja bajada
    • Pasador de seguridad de la caja (asegura la caja en la posición levantada)
    • Llantas montadas en el centro
    • Tanque de combustible de 795L (210gal EE.UU.)
    • Desconexión de la batería a nivel del suelo
    • Parada del motor a nivel del suelo
    • Conexiones de engrase a nivel del suelo
    • Manual de Operación y Mantenimiento (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    • Llantas de 17 × 35
    • Expulsores de rocas
    • Dirección secundaria (eléctrica)
    • Cáncamos de sujeción
    • Ganchos de remolque (delanteros)/pasador de remolque (trasero)
    • Cerraduras de protección contra vandalismo

Equipos opcionales

  • NOTA
    • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.
  • EQUIPO OPTATIVO
    • Calor de la caja
    • Revestimiento de la caja
    • Paneles laterales de la caja
    • Antefiltro de la cabina
    • Freno de motor Cat
    • Conexiones de engrase agrupadas
    • Paquetes para climas fríos
    • Centro de servicio de llenado de fluidos
    • Luces HID
    • Espejos convexos
    • Espejos con calefacción
    • Llanta de repuesto
    • Paquete de visibilidad (cumple con los requisitos de ISO5006)
    • Calzos para ruedas
    • Sistema de visión de área de trabajo (WAVS, Work Area Vision System)

Vista en 360°