La Motoniveladora 140M Cat® está diseñada para ayudarlo a hacer más trabajo en menos tiempo. La comodidad del operador y la facilidad de servicio sin precedentes ayudan a maximizar el rendimiento de su inversión.
Potencia base (1.ª marcha): neta | — |
Peso en orden de trabajo: equipado normalmente | — |
Ancho de la hoja | — |
Potencia base (1.ª marcha): neta | — |
Modelo de motor | Cat C7 ACERT™ |
Calibre | — |
Carrera | — |
Velocidad en potencia nominal | 2,000 rpm |
Estándar: capacidad ambiental | — |
Estándar: velocidad del ventilador: mínima | 600 rpm |
Estándar: velocidad del ventilador: máxima | 1.450 rpm |
Temperatura ambiente: velocidad del ventilador, mínima | 600 rpm |
Gama de VHP Plus: neta: métrica | 136-174 kW (186-237 hp) |
Temperatura ambiente: velocidad del ventilador, máxima | 1.650 rpm |
Par máximo: VHP Plus | — |
Potencia base (1ª marcha): neta: métrica | — |
Gama de VHP Plus: neta | 136 a 174 kW (183 a 233 hp) |
Reserva de par: VHP Plus | 39% |
Nota (5) | No se requiere reducción de potencia del motor hasta 3.048 m (10.000'). |
Cilindrada | — |
Capacidad para temperatura ambiente alta | — |
Círculo: diámetro | — |
Barra de tiro: altura | — |
Barra de tiro: ancho | — |
Eje delantero: oscilación total por lado | 32 grados |
Estructura del bastidor delantero: altura | — |
Estructura del bastidor delantero: ancho | — |
Eje delantero: inclinación de la rueda, izquierda o derecha | 18 grados |
Ancho de la hoja | — |
Radio del arco | — |
Espacio libre de la garganta | — |
Vertedera: ancho | — |
Vertedera: altura | — |
Profundidad máxima de corte | — |
Levantamiento máximo sobre el suelo | — |
Desplazamiento central del círculo: izquierdo | — |
Desplazamiento lateral de la vertedera: derecha | — |
Alcance de la punta de la hoja: hacia delante | 40 grados |
Desplazamiento lateral de la vertedera: izquierda | — |
Alcance de la punta de la hoja: hacia atrás | 5° |
Desplazamiento central del círculo: derecho | — |
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: derecha | — |
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: izquierda | — |
Peso en orden de trabajo: equipado normalmente | — |
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente; total | — |
Peso bruto del vehículo: máximo; total | — |
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente; eje trasero | — |
Peso bruto del vehículo: máximo; eje trasero | — |
Peso bruto del vehículo: máximo; eje delantero | — |
Peso bruto del vehículo: base; eje delantero | — |
Peso bruto del vehículo: base; total | — |
Peso bruto del vehículo: base; eje trasero | — |
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente; eje delantero | — |
Nota | Peso en orden de trabajo base calculado según la configuración de una máquina estándar con neumáticos 14.00R24 con llanta de varias piezas, tanque de combustible lleno, refrigerante, lubricantes y operador. |
Nota (3) | La potencia neta publicada es la potencia disponible para una velocidad nominal de 2.000 rpm, medida en el volante cuando el motor está equipado con un ventilador que se encuentra funcionando a velocidad mínima, un filtro de aire, un silenciador y un alternador. |
Nota (4) | Potencia declarada según la norma ISO 14396; velocidad nominal = 2.000 rpm; VHP Plus = 175 kW (234 hp) |
Emisiones | Equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la Unión Europea |
Nota (1) | Par máximo (VHP Plus) medido en 1.000 rpm. |
Nota (2) | La potencia neta se prueba de acuerdo con las normas ISO 9249, SAE J1349 y EEC 80/1269 vigentes al momento de la fabricación. |
Cantidad de cilindros | 6 |
Altitud de reducción de potencia | — |
Datos no disponibles.